Descrizione generale
Le benne a polipo Cat® GSM includono i modelli e i formati maggiori per un'ampia gamma di applicazioni. Con queste capacità elevate, le benne GSM vi consentono di movimentare maggiori quantità di materiali spendendo meno.
Specifiche chiave
Le benne a polipo Cat® GSM includono i modelli e i formati maggiori per un'ampia gamma di applicazioni. Con queste capacità elevate, le benne GSM vi consentono di movimentare maggiori quantità di materiali spendendo meno.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Capacità | 2.00 yd³ 1500 l |
| Capacità di sollevamento massima | 44092 lb 20000 kg |
| Opzioni tipo valve | Aperti, semiaperti, chiusi Aperti, semiaperti, chiusi |
| Numero rebbi | 5 5 |
| Minimo per il movimentatore di materiali | 40 ton (US) 40 ton (US) |
| Massimo per il movimentatore di materiali | 65 ton (US) 65 ton (US) |
| Minimo per l'escavatore | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Massimo per l'escavatore | 45 ton (US) 45 ton (US) |
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.