Benna a polipo 1.150 litri, GSV525 a 5 rebbi

Benna a polipo 1.150 litri, GSV525 a 5 rebbi Benne a polipo

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
1.50 yd³
1150 l
Capacità di sollevamento massima
22046 lb
10000 kg
Opzioni tipo valve
Semiaperti, chiusi
Semiaperti, chiusi

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

  • I cicli più rapidi consentono di movimentare un maggior numero di tonnellate all'ora.
  • Aumentate la capacità del flusso idraulico fino al 160% con un nuovo sistema rotazionale.
  • Migliorate il fattore di riempimento complessivo fino al 140-200% grazie alla curvatura rifinita dei rebbi.
  • Le macchine Cat sono pre-programmate con impostazioni ottimali delle prestazioni per la benna per ottimizzare l'abbinamento e l'efficienza della macchina e della benna.
Qualità durevole

Qualità durevole

  • La vita utile della benna è maggiore grazie agli elementi in fusione più leggeri in grado di distribuire la forza che sostituiscono le saldature.
  • Impedite l'iperestensione dei cilindri e l'usura non necessaria sui punti di articolazione e le punte dei rebbi grazie agli arresti superiore e inferiore resistenti alle abrasioni e ideali per impegni gravosi sull'alloggiamento della benna.
  • Forza e affidabilità. Le punte e i rebbi interni, dotati di una struttura robusta, sono realizzati in acciaio di alta qualità, resistente alle abrasioni e all'usura metallo su metallo. I punti di articolazione sono realizzati in fusione, eliminando così i punti deboli sul telaio.
  • Migliorate la resistenza all'usura con punte dei rebbi in fusione facili da sostituire.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

  • Meno tempo dedicato alla manutenzione significa più tempo per il lavoro.
  • L'utilizzo precedente al primo intervallo di manutenzione è aumentato fino al 250% e i punti di lubrificazione a terra sono più sicuri e più facili da utilizzare.
  • I componenti idraulici integrali sono stati reindirizzati, riducendo la tensione sui tubi flessibili ed eliminando l'interferenza con i materiali.
  • L'accesso semplificato all'idraulica rende più rapida la manutenzione, per questo è possibile dedicare più tempo alla movimentazione di materiali.
  • È disponibile una protezione opzionale del cilindro per proteggere le tubazioni idrauliche dai materiali.
  • Garantite la sicurezza dell'ambiente di lavoro utilizzando il supporto per la staffa di montaggio che consente a quest'ultima di mantenere la posizione verticale durante il montaggio della benna sulla macchina.
Opzioni per applicazioni specifiche

Opzioni per applicazioni specifiche

  • Con le opzioni con rebbi semiaperti o chiusi, potete soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
    • I rebbi semiaperti sono ottimali per le applicazioni che richiedono la movimentazione di tubazioni, profilati o rottami in acciaio di grandi dimensioni.
    • I rebbi chiusi sono ottimali per rottami di piccole dimensioni.
  • Le benne GC sono più leggere, per questo sono la scelta ideale per le applicazioni di riciclaggio.
  • Le benne standard sono state ottimizzate per i rottami di maggiori dimensioni.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo 1.150 litri, GSV525 a 5 rebbi

Capacità 1.50 yd³ 1150 l
Capacità di sollevamento massima 22046 lb 10000 kg
Opzioni tipo valve Semiaperti, chiusi Semiaperti, chiusi
Numero rebbi 5 5
Minimo per il movimentatore di materiali 25 ton (US) 25 ton (US)
Massimo per il movimentatore di materiali 40 ton (US) 40 ton (US)
Minimo per l'escavatore 20 ton (US) 20 ton (US)
Massimo per l'escavatore 30 ton (US) 30 ton (US)

Scopri il confronto tra Benna a polipo 1.150 litri, GSV525 a 5 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Verifica le offerte correnti per  Benna a polipo 1.150 litri, GSV525 a 5 rebbi

Visualizza più offerte