Descrizione generale
Le benne a polipo Cat® GSM includono i modelli e i formati maggiori per un'ampia gamma di applicazioni. Con queste capacità elevate, le benne GSM vi consentono di movimentare maggiori quantità di materiali spendendo meno.
Specifiche chiave
Le benne a polipo Cat® GSM includono i modelli e i formati maggiori per un'ampia gamma di applicazioni. Con queste capacità elevate, le benne GSM vi consentono di movimentare maggiori quantità di materiali spendendo meno.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Capacità | 1.63 yd³ 1250 l |
| Capacità di sollevamento massima | 44092 lb 20000 kg |
| Opzioni tipo valve | Aperti, semiaperti, chiusi Aperti, semiaperti, chiusi |
| Numero rebbi | 5 5 |
| Minimo per il movimentatore di materiali | 40 ton (US) 40 ton (US) |
| Massimo per il movimentatore di materiali | 65 ton (US) 65 ton (US) |
| Minimo per l'escavatore | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Massimo per l'escavatore | 45 ton (US) 45 ton (US) |