Benna a polipo 2.000 litri, GSM50 a 5 rebbi

Benna a polipo 2.000 litri, GSM50 a 5 rebbi Benne a polipo

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
2.50 yd³
2000 m³
Capacità di sollevamento massima
44092 lb
20000 kg
Opzioni tipo valve
Aperti, semiaperti, chiusi
Aperti, semiaperti, chiusi

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

  • I cicli più rapidi e i fattori di riempimento più elevati consentono di movimentare un maggior numero di tonnellate all'ora.
  • Le macchine Cat sono pre-programmate con impostazioni ottimali delle prestazioni per la benna per ottimizzare l'abbinamento e l'efficienza della macchina e della benna.
Qualità durevole

Qualità durevole

  • La durata utile della benna è maggiore grazie ai cilindri di alta qualità che ammortizzano l'apertura delle valve.
  • Forza e affidabilità. Le punte e i rebbi interni, dotati di una struttura robusta, sono realizzati in acciaio di alta qualità, resistente alle abrasioni e all'usura metallo su metallo.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

  • I punti di articolazione integrali sono dotati di parapolvere per proteggere alcune delle parti più cruciali della benna.
  • L'accesso semplificato all'idraulica rende più rapida la manutenzione, per questo è possibile dedicare più tempo alla movimentazione di materiali.
Opzioni per applicazioni specifiche

Opzioni per applicazioni specifiche

  • Con le opzioni con rebbi aperti, semiaperti o chiusi, potete soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
    • I rebbi aperti sono ideali per materiali o rottami di grandi dimensioni.
    • I rebbi semiaperti sono ottimali per le applicazioni che richiedono la movimentazione di tubazioni, profilati o rottami in acciaio.
    • I rebbi chiusi sono ottimali per rottami di piccole dimensioni.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo 2.000 litri, GSM50 a 5 rebbi

Capacità 2.50 yd³ 2000 m³
Capacità di sollevamento massima 44092 lb 20000 kg
Opzioni tipo valve Aperti, semiaperti, chiusi Aperti, semiaperti, chiusi
Numero rebbi 5 5
Minimo per il movimentatore di materiali 40 ton (US) 40 ton (US)
Massimo per il movimentatore di materiali 65 ton (US) 65 ton (US)
Minimo per l'escavatore 30 ton (US) 30 ton (US)
Massimo per l'escavatore 45 ton (US) 45 ton (US)

Scopri il confronto tra Benna a polipo 2.000 litri, GSM50 a 5 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Verifica le offerte correnti per  Benna a polipo 2.000 litri, GSM50 a 5 rebbi

Visualizza più offerte