CTV40-5000

Benna a polipo mordente CTV40-5000 Benne mordenti

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
6.5 yd³
5000 l
Peso operativo
10216 lb
4634 kg
Tagliente imbullonato incluso
No
No

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Prestazioni superiori

Prestazioni superiori

  • Con una capacità di riempimento superiore del 10 percento rispetto ad altre benne a polipo mordenti disponibili, potete trasferire volumi elevati di materiali sfusi come granaglie, carbone, sabbia e ghiaia.
  • Movimentate i carichi di produzione con l'ampia apertura delle valve per il materiale sfuso.
  • L'elevata forza di chiusura delle valve della benna, unita all'apertura e alla chiusura rapide, consente di ottenere cicli più brevi e di rimanere concentrati sul lavoro per spostare un maggior numero di tonnellate all'ora.
  • Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è un dispositivo Bluetooth che consente di trovare l'attrezzatura molto più rapidamente e facilmente. Il lettore Bluetooth integrato della macchina o l'app Cat sul telefono vi consentono di localizzare automaticamente il dispositivo.
  • Utilizzando Cat Payload per gli escavatori, potete raggiungere obiettivi di carico precisi e aumentare l'efficienza di carico grazie alla pesatura in movimento e alle stime in tempo reale del carico utile senza oscillazioni.
  • Le macchine Cat sono pre-programmate per ottenere prestazioni ottimali dalla benna a polipo al fine di ottimizzare l'abbinamento e l'efficienza della macchina e della benna.
Durevole e resistente

Durevole e resistente

  • I tubi flessibili dei cilindri si trovano all'interno della struttura con due pannelli di manutenzione rimovibili per assicurare una protezione ottimale durante il lavoro.
  • Per la costruzione dei componenti, in particolare le valve, vengono impiegati materiali di alta qualità e resistenti all'usura.
  • I punti di articolazione dotati di parapolvere e cuscinetti a manicotto contribuiscono a migliorare la vita utile del prodotto.
  • Dotati di ammortizzatori, i due cilindri di alta qualità smorzano il movimento di apertura delle valve per gestire pressioni idrauliche fino a 5.076 psi (35.000 kPa) e assicurano un funzionamento più omogeneo con meno vibrazioni in cabina.
  • Due ganci di sollevamento vengono forniti di serie. Posizionati su entrambi i lati dell'attrezzatura, consentono di abbassare le macchine piccole nelle stive delle navi per portare a termine il lavoro senza la necessità di cambiare attrezzatura o macchina.
Opzioni per esigenze specifiche

Opzioni per esigenze specifiche

  • Grazie all'ampia gamma di benne a polipo mordenti disponibile, ne troverete una per i vostri escavatori e movimentatori di materiali, qualunque siano le loro dimensioni. L'elevata capacità va da 1 m3 (1,25 yd3) a 6,1 m3 (8 yd3).
  • Il tagliente imbullonato per la valva migliora la vita del prodotto ed è ideale per i materiali più abrasivi.
  • I taglienti imbullonati migliorano lo scarico dei materiali viscosi per i lavori più complessi.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

  • I parapolvere migliorati proteggono l'attrezzatura dai contaminanti prolungandone la durata.
  • Le valve e i taglienti imbullonati sono realizzati in acciaio di alta qualità per poter svolgere un maggior numero di lavori.
  • L'accesso a terra a tutti i punti di ingrassaggio e i pannelli rimovibili rendono semplice la manutenzione della benna a polipo.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo mordente CTV40-5000

Capacità 6.5 yd³ 5000 l
Peso operativo 10216 lb 4634 kg
Tagliente imbullonato incluso No No
Peso minimo consigliato escavatore 40 ton (US) 40 ton (US)
Peso massimo consigliato escavatore 65 ton (US) 65 ton (US)
Peso minimo consigliato movimentatore di materiali 65 ton (US) 65 ton (US)
Peso massimo consigliato movimentatore di materiali 90 ton (US) 90 ton (US)

Scopri il confronto tra Benna a polipo mordente CTV40-5000 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a polipo mordente - CTV40-5000

Benna a polipo mordente - CTV40-5000