Descrizione generale
Progettate per la movimentazione materiali rapida e produttiva e per lo smistamento di materiali di varie forme
Specifiche chiave
Progettate per la movimentazione materiali rapida e produttiva e per lo smistamento di materiali di varie forme
Visualizzazione di 1-6 su 10
| Area della pinza | 5.7 ft³ 160 l |
| Peso | 731.9 lb 332 kg |
| Classe della macchina | Miniescavatore idraulico da 5-6 tonnellate Miniescavatore idraulico da 5-6 tonnellate |
| Apertura massima ganasce | 50 in 1271 mm |
| Larghezza totale (ganasce aperte) | 55.3 in 1404 mm |
| Tipo di interfaccia | S40, CW-10, imperniato S40, CW-10, imperniato |
| Larghezza totale (ganasce chiuse) | 28.8 in 732 mm |
| Altezza totale (ganasce aperte) | 35.2 in 894 mm |
| Altezza totale (ganasce chiuse) | 41.6 in 1057 mm |
| Profondità totale | 23.6 in 600 mm |
| Impianto idraulico richiesto | 2° ausiliario 2° ausiliario |
| Materiale bordo | Equivalente a HB500 Equivalente a HB500 |
| Flusso idraulico ottimale | Presa 90 L/min (35 gpm) | Rotazione 33 L/min (9 gpm) Presa 90 L/min (35 gpm) | Rotazione 33 L/min (9 gpm) |
| Forza di chiusura massima | 3 Sh Ton 27 kN |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro