| Capacità | 3.5 yd³ 2700 l |
| Peso operativo | 4934 lb 2238 kg |
| Tagliente imbullonato incluso | No No |
| Peso minimo consigliato escavatore | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Peso massimo consigliato escavatore | 35 ton (US) 35 ton (US) |
| Peso minimo consigliato movimentatore di materiali | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Peso massimo consigliato movimentatore di materiali | 45 ton (US) 45 ton (US) |
Benne mordenti Benna a polipo mordente CTV20-2700
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Capacità
- 3.5 yd³
- 2700 l
- Peso operativo
- 4934 lb
- 2238 kg
- Tagliente imbullonato incluso
- No
- No
Descrizione generale
Le benne a polipo mordenti Cat® consentono di aumentare la produzione nelle operazioni di trasferimento. Movimentate una maggiore quantità di materiali riducendo i cicli grazie all'apertura e alla chiusura rapide. La costruzione destinata agli impieghi gravosi e la ridotta manutenzione di questa attrezzatura ne prolungano la vita utile e consentono di risparmiare tempo e denaro.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- Con una capacità di riempimento superiore del 10 percento rispetto ad altre benne a polipo mordenti disponibili, potete trasferire volumi elevati di materiali sfusi come granaglie, carbone, sabbia e ghiaia.
- Movimentate i carichi di produzione con l'ampia apertura delle valve per il materiale sfuso.
- L'elevata forza di chiusura delle valve della benna, unita all'apertura e alla chiusura rapide, consente di ottenere cicli più brevi e di rimanere concentrati sul lavoro per spostare un maggior numero di tonnellate all'ora.
- Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è un dispositivo Bluetooth che consente di trovare l'attrezzatura molto più rapidamente e facilmente. Il lettore Bluetooth integrato della macchina o l'app Cat sul telefono vi consentono di localizzare automaticamente il dispositivo.
- Utilizzando Cat Payload per gli escavatori, potete raggiungere obiettivi di carico precisi e aumentare l'efficienza di carico grazie alla pesatura in movimento e alle stime in tempo reale del carico utile senza oscillazioni.
- Le macchine Cat sono pre-programmate per ottenere prestazioni ottimali dalla benna a polipo al fine di ottimizzare l'abbinamento e l'efficienza della macchina e della benna.
- I tubi flessibili dei cilindri si trovano all'interno della struttura con due pannelli di manutenzione rimovibili per assicurare una protezione ottimale durante il lavoro.
- Per la costruzione dei componenti, in particolare le valve, vengono impiegati materiali di alta qualità e resistenti all'usura.
- I punti di articolazione dotati di parapolvere e cuscinetti a manicotto contribuiscono a migliorare la vita utile del prodotto.
- Dotati di ammortizzatori, i due cilindri di alta qualità smorzano il movimento di apertura delle valve per gestire pressioni idrauliche fino a 5.076 psi (35.000 kPa) e assicurano un funzionamento più omogeneo con meno vibrazioni in cabina.
- Due ganci di sollevamento vengono forniti di serie. Posizionati su entrambi i lati dell'attrezzatura, consentono di abbassare le macchine piccole nelle stive delle navi per portare a termine il lavoro senza la necessità di cambiare attrezzatura o macchina.
- Grazie all'ampia gamma di benne a polipo mordenti disponibile, ne troverete una per i vostri escavatori e movimentatori di materiali, qualunque siano le loro dimensioni. L'elevata capacità va da 1 m3 (1,25 yd3) a 6,1 m3 (8 yd3).
- Il tagliente imbullonato per la valva migliora la vita del prodotto ed è ideale per i materiali più abrasivi.
- I taglienti imbullonati migliorano lo scarico dei materiali viscosi per i lavori più complessi.
- I parapolvere migliorati proteggono l'attrezzatura dai contaminanti prolungandone la durata.
- Le valve e i taglienti imbullonati sono realizzati in acciaio di alta qualità per poter svolgere un maggior numero di lavori.
- L'accesso a terra a tutti i punti di ingrassaggio e i pannelli rimovibili rendono semplice la manutenzione della benna a polipo.
Caratteristiche tecniche di Benna a polipo mordente CTV20-2700
Scopri il confronto tra Benna a polipo mordente CTV20-2700 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Benne con chiusura idraulica
Benna a polipo mordente CTV20-2700
Selezionato
- Capacità
- 3.5 yd³
- 2700 l
- Peso operativo
- 4934 lb
- 2238 kg
- Tagliente imbullonato incluso
- No
- No
Benne con chiusura idraulica
Benna a polipo mordente CTV20-2300
- Capacità
- 3 yd³
- 2300 l
- Peso operativo
- 4652 lb
- 2110 kg
- Tagliente imbullonato incluso
- No
- No
Benne con chiusura idraulica
Benna a polipo mordente CTV20-1500-BOCE
- Capacità
- 2 yd³
- 1500 l
- Peso operativo
- 4480 lb
- 2032 kg
- Tagliente imbullonato incluso
- Sì
- Sì