Attacco rapido con leverismo B
Attacco rapido con leverismo B
Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.
Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.
Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito
Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus
Foto (6)

Attacco rapido (leverismo B): 455-3910 Attacchi rapidi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso per il supporto minimo
23 ton (US)
23 ton (US)
Peso per il supporto massimo
19 ton (US)
19 ton (US)
Peso
837 lb
380 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Maggiore produttività

Maggiore produttività

  • Riducete le interruzioni con la possibilità di cambiare le attrezzature in pochi secondi
  • Le attrezzature possono essere condivise su più escavatori di dimensioni simili
  • Grazie al loro peso, gli attacchi sono in grado di sostenere carichi utili elevati, in questo modo non dovrete scendere a compromessi con le dimensioni della benna
  • Più lavoro con la vostra attrezzatura. La maggiore versatilità consente di cambiare facilmente lavoro passando dallo scavo al livellamento, dalla movimentazione di materiali alla compattazione del suolo, fino alla frantumazione di roccia e molto altro.
  • Larghezze per scavo di fossati disponibili per alcune dimensioni di attacchi:
    • Materiale e tempi di riempimento ridotti
    • Mantiene la parte più ampia dell'attacco all'interno della larghezza di scavo delle benne da 70 e 76 cm
    • Completamente compatibile con le benne più larghe e con le stesse attrezzature dei modelli standard
  • Benne serie Performance con attacco rapido: perni incassati per un raggio della punta ancora più ridotto
  • Sollevate le benne in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli
Potenza e resistenza affidabili

Potenza e resistenza affidabili

  • Il sistema di bloccaggio ridondante fissa in posizione le attrezzature:
    • Cuneo principale: blocca il movimento del perno come una serratura a catenaccio
    • Fermo secondario: indica all'operatore se l'attacco è aperto o chiuso. Incernierato per bloccare il perno in posizione.
    • Due bracci caricati a molla: assicurano la chiusura del fermo secondario
  • In caso di perdita di pressione idraulica, i sistemi di bloccaggio ridondanti mantengono l'attrezzatura in posizione
  • Il profilo corto dell'attacco assicura uno stretto raggio della punta, forza di strappo e potenza di scavo
  • Parti del telaio in fusione realizzate in acciaio resistente all'abrasione
  • L'anello di sollevamento centrato e integrato consente l'uso di un'ampia gamma di anelli di trazione a U, catene e cavi. La sua forma interna mantiene stabili i carichi.
    • Attacchi senza anello di sollevamento disponibili in Giappone in conformità alle restrizioni locali sul sollevamento.
Sicurezza nota

Sicurezza nota

  • Gli indicatori visivi e acustici indicano all'operatore che le attrezzature sono fissate stabilmente all'attacco.
  • Il blocco di lubrificazione fornisce un punto di ingrassaggio principale di facile accesso.
  • Le procedure operative sono semplici e intuitive.
  • Conforme agli standard di sicurezza internazionali: ISO13031, EN474 e AS 4772:2008.
  • Semplificate la manutenzione sul luogo di lavoro e migliorate l'affidabilità con l'uso della protezione dai detriti che copre e protegge i componenti fondamentali dell'attacco.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Mai perdere tempo a cercare gli attacchi. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su alcuni attacchi rapidi.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Gli attacchi con tracciamento delle risorse possono essere visualizzati in VisionLink® insieme alle attrezzature per cui avete sottoscritto un abbonamento Product Link™.
  • Mantenere le risorse in sicurezza. Gli attacchi con tracciamento delle risorse inviano un avviso se escono fuori dai confini del cantiere facilmente configurabili.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido (leverismo B): 455-3910

Peso per il supporto minimo 23 ton (US) 23 ton (US)
Peso per il supporto massimo 19 ton (US) 19 ton (US)
Peso 837 lb 380 kg
Diametro perno attrezzatura - Avambraccio (anteriore) 3.15 in 80 mm
Diametro perno attrezzatura - Collegamento (posteriore) 3.15 in 80 mm
Estensione perno - Minima 17.44 in 443 mm
Estensione perno - Massima 19.29 in 490 mm
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento 22046 lb 10000 kg
Larghezza - Interfaccia macchina 20.20 in 512 mm
Larghezza - Interfaccia attrezzatura 11.90 in 302 mm

Scopri il confronto tra Attacco rapido (leverismo B): 455-3910 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  Attacco rapido (leverismo B): 455-3910

Visualizza più offerte