Descrizione generale
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Specifiche chiave
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Peso | 81.6 lb 37 kg |
| Larghezza | 10.6 in 269 mm |
| Lunghezza | 16.9 in 429 mm |
| Altezza totale | 8.7 in 221 mm |
| Diametro perno | 1.6 in 40 mm |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Nessuno richiesto Nessuno richiesto |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte