M323

Escavatori gommati M323 Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
180 HP
134 kW
Massimo peso operativo
53572 lb
24300 kg
Massima velocità di traslazione - Modalità Strada
16 mile/h
25 km/h

Descrizione generale

Dalla strada alle rotaie con semplicità

L'escavatore ferroviario Cat® M323 presenta un design modulare con opzioni per configurazioni a coda corta e coda lunga. Il sistema di trasmissione flessibile, pneumatici, rotaia o una combinazione innovativa, può essere commutato con la semplice pressione di un pulsante durante il funzionamento, garantendo prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. La nuova generazione di escavatori ferroviari è progettata appositamente per la rotaia ed è la macchina ideale per aumentare versatilità ed efficienza.

Vantaggi

Progettato per le rotaie

Progettato con componenti specializzati che consentono di spostarsi direttamente sui binari mantenendo tutta la funzionalità di un escavatore tradizionale.

Alte prestazioni

Impianto idraulico potente, comandi avanzati e componenti rinforzati gestiscono con velocità e precisione le attività di manutenzione ferroviaria più impegnative.

Versatilità senza pari

Passaggio agevole tra strada e ferrovia, eseguendo una vasta gamma di attività, dal sollevamento e dal livellamento, alla sostituzione delle traverse e al taglio della vegetazione, tutto con un'unica macchina.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Progettato specificamente per applicazioni ferroviarie

Progettato specificamente per applicazioni ferroviarie

        
  • Trazione integrale idrostatica per ferrovie (9A): ideale per percorsi lunghi e per spostamenti su infrastrutture ferroviarie come impianti industriali.
  •     
  • Trazione classica con assi ferroviari e trazione su pneumatici (9C): perfetta per applicazioni che richiedono alta trazione e forza di traino, come lo spostamento di carichi pesanti.
  •     
  • Combinazione di entrambe le trazioni (doppia 9A/9C): unisce i vantaggi di entrambi i sistemi per offrire massima flessibilità in diverse applicazioni.
  •     
  • Il modello M323 è estremamente mobile e può raggiungere velocità fino a 25 km/h su strada e 30 km/h su rotaia.
  •     
  • Con contrappeso aggiuntivo rimovibile, la macchina soddisfa i criteri di omologazione sia per strada sia per ferrovia, aumentando al contempo la capacità di sollevamento e le prestazioni di scavo.
  •     
  • Con il sistema Safe Energy Control (ECS) specifico per ferrovie, i movimenti della macchina possono essere limitati verticalmente e lateralmente. I movimenti rallentano avvicinandosi ai limiti impostati. I movimenti oltre i limiti sono bloccati.
  •     
  • Il design a coda corta (1.575 mm o 5,2 ft) soddisfa i requisiti specifici per operazioni attorno ai binari senza compromettere significativamente le prestazioni e la stabilità dell'escavatore. È ideale per lavorare in spazi ristretti.
  •     
  • Il design a coda lunga (2.000 mm o 6,6 ft) consente un funzionamento omogeneo anche con carichi elevati.
  •     
  • Il braccio regolabile offre una combinazione ottimale di portata, forza di scavo e altezza di sollevamento sotto il filo aereo.
  •     
  • L'indicatore della capacità nominale (RCI) e il sistema di limitazione della capacità nominale (RCL) garantiscono la stabilità della macchina in tutte le posizioni di lavoro.
  •     
  • La cabina offre comfort ottimale per operatore e passeggero, anche durante operazioni prolungate, grazie a un concetto di illuminazione sofisticato e all'aria condizionata.
  •     
  • Lo spazio portaoggetti è stato aumentato del 40% per facilitare il trasporto di accessori specifici per la ferrovia.
Alte prestazioni

Alte prestazioni

        
  • Il motore C4.4 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
  •     
  • Il motore risponde rapidamente ai cambiamenti di carico per garantire prestazioni costantemente elevate, indipendentemente dalle condizioni operative.
  •     
  • Progettato per la massima efficienza grazie all'impianto idraulico load sensing, a supporto di cicli di lavoro rapidi.
  •     
  • La modalità Eco e il controllo automatico del regime motore aiutano a ridurre i consumi di carburante mantenendo prestazioni costanti.
  •     
  • Il potente ed efficiente motore Cat® C4.4 offre durata superiore.
  •     
  • Il sistema di raffreddamento a richiesta contribuisce a ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Una pompa di rotazione dedicata supporta l'efficienza dei consumi e consente movimenti combinati rapidi e fluidi.
Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

        
  • Un monitor LCD ad alta risoluzione fornisce un rapido accesso alle funzioni più utilizzate.
  •     
  • La sensibilità può essere regolata tramite joystick sia su strada che su rotaia.
  •     
  • Sedili, braccioli, piantone dello sterzo, comandi a joystick, pulsanti e interruttori girevoli regolabili offrono un'esperienza unica per l'operatore.
  •     
  • La cabina, progettata ergonomicamente, presenta comandi facilmente raggiungibili, tutti posizionati davanti all'operatore.
Manutenzione

Manutenzione

        
  • I componenti per la manutenzione ordinaria, come i filtri del combustibile e dell'olio motore, e i punti di accesso ai liquidi, sono raggiungibili a terra.
  •     
  • Il sistema di lubrificazione automatica del carro superiore e il numero ridotto di punti di lubrificazione sul carro inferiore contribuiscono a ridurre i tempi di manutenzione.
  •     
  • La ventola assiale e tutti i radiatori sono raggruppati in un'unica unità. I radiatori sono progettati per una pulizia agevole e possono essere sbloccati e inclinati senza utensili.
Soluzione versatile per applicazioni ferroviarie

Soluzione versatile per applicazioni ferroviarie

        
  • L'idraulica ausiliaria standard, comprese le tubazioni e i circuiti ad alta pressione e ad attacco rapido, consentono di sostituire facilmente gli accessori senza la necessità di aggiungere ulteriori tubazioni.
  •     
  • È possibile salvare fino a 20 diverse impostazioni di pressione e flusso idraulici.
Caratteristiche di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza

        
  • Le strutture ROPS (Rollover Protective Structures) per l'operatore e le cabine ausiliarie sono testate secondo ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Il modello Cat M323F soddisfa tutti gli standard di sicurezza applicabili, inclusa la normativa EN 15746:2020.
  •     
  • La tecnologia E-Fence limita il movimento quando si lavora sotto linee elettriche o in prossimità del traffico.
  •     
  • La cabina è dotata di avvisatore acustico elettrico di riserva, pulsante di emergenza e interruttore di alimentazione principale della macchina.
  •     
  • I dispositivi intelligenti adattati a rotaia e strada, come un indicatore di avviso della cintura di sicurezza, il blocco automatico della rotazione e la leva di sicurezza, migliorano la sicurezza in cantiere.
  •     
  • I lunghi corrimano e gli ampi gradini di accesso con piastre antiscivolo facilitano l'accesso sicuro alla cabina.
  •     
  • Ampie superfici vetrate, specchietti grandangolari, un ampio portello del tetto, telecamere posteriori e laterali e potenti luci di lavoro a LED offrono un'ottima visibilità da tutte le angolazioni.
  •     
  • Il PIN integrato di serie aiuta a prevenire usi non autorizzati e a rendere più difficile il furto.

Caratteristiche tecniche di M323

Potenza motore - ISO 14396 180 HP 134 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 183 hp (metrica) 183 hp (metrica)
Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza netta - ISO 9249 174 HP 129 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Foro 4 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 269 in³ 4.4 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Velocità nominale a 1.700 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Velocità nominale a 1.700 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. *** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. *** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).
Massimo peso operativo 53572 lb 24300 kg
Peso operativo - minimo 47840 lb 21700 kg
Nota (1) Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore e gli pneumatici. Il peso varia in base alla configurazione. Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore e gli pneumatici. Il peso varia in base alla configurazione.
Massima velocità di traslazione - Modalità Strada 16 mile/h 25 km/h
Massima velocità di traslazione - Modalità Rotaie 19 mile/h 30 km/h
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 81 gpm 306 L/min
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Coppia di rotazione massima 38400 lbf·ft 52 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore. *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.
Serbatoio del combustibile 63.4 gal (US) 240 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30 l
Serbatoio idraulico 30.6 gal (US) 116 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 71.3 gal (US) 270 l
Braccio Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1") Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1")
Avambraccio 2 m (6'7") 2 m (6'7")
Altezza di trasporto - Sommità della cabina 10.5 ft 3209 mm
Lunghezza di trasporto 29.3 ft 8921 mm
Punto di supporto 13.9 ft 4234 mm
Braccio Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1") Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1")
Avambraccio 2 m (6'7") 2 m (6'7")
Altezza massima di taglio 28.7 ft 8741 mm
Profondità massima di scavo 10.7 ft 3247 mm
Sbraccio massimo a terra 24.1 ft 7345 mm
Forze dell'avambraccio (ISO) 18659 lbf 83 kN
Forze della benna (ISO) 26303 lbf 117 kN
Nota (1) I valori delle gamme operative includono trasmissione 9A e pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative si riferiscono all'estremità dell'avambraccio. I valori delle gamme operative includono trasmissione 9A e pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative si riferiscono all'estremità dell'avambraccio.
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 1,144 tonnellate metriche (1,261 tonnellate). Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,5), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 0,0004 tonnellate metriche (0,0004 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 1,144 tonnellate metriche (1,261 tonnellate). Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,5), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 0,0004 tonnellate metriche (0,0004 tonnellate).

M323 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario Cat di zona.

Braccio e avambraccio

  • Braccio VA 5,2 m (17'1"), avambraccio 2,0 m (6'7")

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Contrappeso a raggio lungo o corto
  • Contrappeso rimovibile per regolazioni stradali
  • Trasmissione idrostatica (9A), a frizione (9C) o combinata (9A e 9C)
  • Velocità di marcia su strada e rotaia
  • Gradino di accesso
  • Punti di sollevamento
  • Punti di ancoraggio
  • Pneumatici

IMPIANTO IDRAULICO

  • Joystick con cursori e pulsanti
  • Rilevamento idraulico regolabile
  • Pompa dedicata per il sistema di rotazione
  • Pompa per trazione e attrezzatura
  • Pressione e flusso programmabili fino a 20 attrezzature
  • 1 linea ad alta pressione (HP) e 1 linea a media pressione (MP)

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri del carburante e dell'olio motore a terra e rubinetti del fluido
  • Rifornimento carburante a terra
  • Lubrificazione centralizzata del sottocarro
  • Sistema di autolubrificazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Pulsante arresto di emergenza
  • Decalcomanie di sicurezza per la certificazione ferroviaria
  • Ruote isolate o non isolate
  • Sospensioni ferroviarie per trasmissione 9A
  • Cabina con struttura ROPS per operatore e agente ferroviario
  • Valvola di controllo dell'abbassamento dell'avambraccio (SLCV) e valvola di controllo dell'abbassamento del braccio (BLCV) con dispositivo di allarme per sovraccarico
  • Valvola di controllo abbassamento benna
  • Monitor ECS sicuro - Impostazione del limite/Monitoraggio carico

CABINA

  • Cabina Premium o Deluxe
  • Pedale di comando marcia (1 o 2 vie)

MOTORE

  • Cat C4.4 bi-turbo
  • Capacità operativa a un’altitudine di 3.000 m (9.842 ft) senza riduzione della potenza
  • Compressore aria meccanico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Pompa di emergenza
  • Telecamera posteriore e lato destro (RH)
  • 9 luci di lavoro (1.800 LM o 4.200 LM)
  • Tergicristallo
  • Velocità strada e rotaia (secondo regolamenti nazionali)
  • Product Link™ (GSM o satellite)

M323 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario Cat di zona.

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Protezione ruote ferroviarie e supporto per attrezzatura
  • Raccordo traino (manuale o automatico)
  • Raccordo ferroviario
  • Barra di traino ferroviaria
  • Monitoraggio pressione pneumatici
  • Gonfiatore pneumatici, pistola ad aria
  • Kit scartamento 1M

IMPIANTO IDRAULICO

  • Tubazione di scarico
  • Tubazione di ritorno 25,4 mm (1")
  • HP 2ª
  • Olio idraulico biologico
  • Unità di microfiltrazione dell'olio biologico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Illuminazione per ispezioni

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Impianto frenante ad aria per vagoni o rimorchi ferroviari
  • Luce di prossimità a terra
  • Sistema di rilevamento persone
  • Telecamera panoramica dall'alto
  • Luci di accesso

IMPIANTO ELETTRICO

  • 5 luci di lavoro (1.800 LM o 4.200 LM)
  • Pompa di rifornimento
  • Luci ferroviarie certificate UIC
  • Allarme di marcia
  • Faro rotante
  • Presa elettrica all'estremità dell'avambraccio (permanente o azionata a interruttore)
  • Presa elettrica sul telaio inferiore
  • Sistema antifurto

Scopri il confronto tra M323 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Profilo del design a coda corta dell'escavatore ferroviario M323

Profilo del design a coda lunga dell'escavatore ferroviario M323

Operatori dell'escavatore ferroviario M323 nella cabina

Escavatore ferroviario M323 con luci esterne

Comandi e pulsante di avviamento dell'escavatore ferroviario M323

Escavatore ferroviario M323 che lavora nel terreno

Profilo del design a coda corta dell'escavatore ferroviario M323
Profilo del design a coda lunga dell'escavatore ferroviario M323
Operatori dell'escavatore ferroviario M323 nella cabina
Escavatore ferroviario M323 con luci esterne
Comandi e pulsante di avviamento dell'escavatore ferroviario M323
Escavatore ferroviario M323 che lavora nel terreno