Ganasce da demolizione MP324

Ganasce da demolizione MP324 Multiprocessore con ganasce per demolizione

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1,8 s
1,8 s
Minimo per l'escavatore
24 tonnellate americane
24 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1,2 s
1,2 s

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

I cicli sono più veloci del 50%

  • La nuova tecnologia SpeedBooster sposta dinamicamente la forza idraulica dalla velocità alla modalità boost automaticamente durante le operazioni.
  • Il tempo di attesa per l'apertura o la chiusura delle ganasce al contatto è inferiore poiché la valvola di velocità imposta automaticamente il flusso veloce in assenza di carico.
  • La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale.
Cat

Fino al 19% di forza in più

  • Più processi per ora, più spedizioni per turno, più resa ogni giorno. Lo SpeedBooster amplifica la forza idraulica quando la ganascia entra in contatto con il materiale, tagliandolo rapidamente.
  • Applicare più potenza anche sui piccoli escavatori. Il design compatto consente di mantenere il centro di gravità il più vicino possibile alla macchina.
  • Ottenere le massime prestazioni e un supporto totale con una soluzione di demolizione Cat completa. I programmi per MP sono integrati nel display dell'operatore Cat di prossima generazione. Un singolo punto di assistenza per l'intero sistema presso il proprio dealer Cat.
Cat

Sostituzione delle ganasce in 15 minuti

  • L'innovativo bloccaggio della ganascia consente a un singolo operatore di sostituire facilmente le ganasce in 15 minuti o meno. Richiede solo attrezzi manuali standard.
  • Il design consente la sostituzione delle ganasce con la massima facilità e sicurezza. Ogni ganascia resta stabile sul supporto incluso, anche nei cantieri più dissestati.
  • Il modello MP324 accetta i seguenti tipi di ganasce:
    • Tagliente per calcestruzzo - la ganascia esterna frantuma il calcestruzzo mentre la ganascia con cesoia interna taglia l'acciaio
    • Demolizione - si apre in modo più ampio per frantumare le strutture in cemento più grandi
    • Frantumatore - frantuma il calcestruzzo separando i tondini
    • Frantumatore secondario - frantuma il calcestruzzo in particelle più fini; separazione totale dei tondini
    • Cesoia - taglia strutture in acciaio, tubi e cavi
    • Cesoia per serbatoi - taglia ad angolo retto su tre lati, tagliando in modo preciso serbatoi o piastre in acciaio
    • Universale - design innovativo che taglia l'acciaio e frantuma il calcestruzzo
Cat

Resistente e sostenibile

  • Proteggere il proprio investimento e mantenere le prestazioni in modo rapido ed economico. Le ganasce sono protette da parti di usura facilmente e singolarmente sostituibili.
  • Ottenere una maggiore produzione per tagliente prima della sostituzione. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, per utilizzare quattro diversi bordi di taglio.
  • L'asta del cilindro è blindata per evitare danni, anche quando scava nei detriti e il corpo del cilindro principale è protetto all'interno dell'alloggiamento.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da demolizione MP324

Ciclo - Aperto 1,8 s 1,8 s
Ciclo - Chiusura 1,2 s 1,2 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 423 Sh Ton 3.767 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 189 Sh Ton 1684 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 131 Sh Ton 1166 kN
Minimo per l'escavatore 24 tonnellate americane 24 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 35 tonnellate americane 35 tonnellate americane
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 350 bar 5076 psi
Circuito ganasce - Flusso olio max 225 gpm 59 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 140 bar 2031 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 40 L/min 11 gpm
Profondità ganasce 30 in 756 mm
Lunghezza tagliente 8 in 191 mm
Apertura ganascia - Massima 36 in 903 mm
Larghezza ganasce - Fisse 5 in 132 mm
Larghezza ganascia - Mobile 5 in 132 mm
Lunghezza 82 in 2079 mm
Altezza 63 in 1593 mm
Larghezza 31 in 793 mm

Scopri il confronto tra Ganasce da demolizione MP324 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP324 con ganascia da demolizione

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP324 con ganascia da demolizione
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da demolizione

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da demolizione
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento