Frantumatore primario P365

Frantumatori primari Frantumatore primario P365

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
2.1 s
2.1 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.6 s
1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
824 Sh Ton
7330 kN

Descrizione generale

I frantumatori primari Cat P300 sono progettati per applicazioni come il taglio, la rottura e la frantumazione di strutture in calcestruzzo durante la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore primario P365

Ciclo - Apertura 2.1 s 2.1 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.6 s 1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 824 Sh Ton 7330 kN
Forza di frantumazione - Punta 228 Sh Ton 2030 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 301 Sh Ton 2675 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 119 gpm 450 L/min
Circuito di rotazione - Max Pressione dell'olio 2321 psi 16000 kPa
Circuito di rotazione - Max Flusso dell'olio 13 gpm 50 L/min
Profondità ganasce 42.7 in 1085 mm
Lunghezza tagliente 8.9 in 225 mm
Apertura ganasce - Massima 64.4 in 1635 mm
Larghezza ganasce - Fisse 32.3 in 820 mm
Larghezza ganasce - Mobile 20.5 in 520 mm
Lunghezza 112.8 in 2865 mm
Altezza 99.2 in 2520 mm
Larghezza 42.7 in 1085 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 13735 lb 6230 kg
Minimo per l'escavatore 65.000 kg (143.300 lb) 65.000 kg (143.300 lb)
Massimo per l'escavatore 95.000 kg (209.400 lb) 95.000 kg (209.400 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore primario P365 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore primario Cat P365

Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352

Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio

Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni

Frantumatore primario Cat P365
Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352
Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio
Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni

Verifica le offerte correnti per  Frantumatore primario P365

Visualizza più offerte