Descrizione generale
I frantumatori secondari Cat serie P200 sono progettati per ridurre le dimensioni dei detriti, sgomberare un cantiere e separare il calcestruzzo dai tondini a terra dopo la demolizione.
Specifiche chiave
I frantumatori secondari Cat serie P200 sono progettati per ridurre le dimensioni dei detriti, sgomberare un cantiere e separare il calcestruzzo dai tondini a terra dopo la demolizione.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Ciclo - Apertura | 1.9 s 1.9 s |
| Tempo di ciclo - Chiusura | 1.3 s 1.3 s |
| Forza di frantumazione - Tagliente principale | 409 Sh Ton 3640 kN |
| Forza di frantumazione - Punta di taglio | 129 Sh Ton 1145 kN |
| Forza di frantumazione - Punta del dente | 224 Sh Ton 1990 kN |
| Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio | 4786 psi 33000 kPa |
| Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio | 74 gpm 280 L/min |
| Profondità ganasce | 33.3 in 845 mm |
| Lunghezza tagliente | 7.9 in 200 mm |
| Apertura ganasce - Massima | 46.3 in 1175 mm |
| Larghezza ganasce - Fisse | 26 in 660 mm |
| Larghezza ganasce - Mobile | 15 in 380 mm |
| Lunghezza | 107.3 in 2725 mm |
| Altezza | 62.4 in 1585 mm |
| Larghezza | 26 in 660 mm |
| Peso - Scatola, ganasce e staffa | 5952 lb 2700 kg |
| Minimo per l'escavatore | 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb) |
| Massimo per l'escavatore | 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb) |
Frantumatore secondario Cat P224
Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat
Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia