Frantumatore secondario P218

Frantumatore secondario P218 Frantumatore secondario

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.8 s
1.8 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.2 s
1.2 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
351 Sh Ton
3125 kN

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

PRESTAZIONI ELEVATE

PRESTAZIONI ELEVATE

        
  • Le ganasce dei frantumatori Cat sono progettate per tagliare rapidamente il materiale in modo da migliorare il rendimento operativo globale della macchina e ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Il cilindro oversize sul frantumatore secondario non rotante genera un'elevata forza di frantumazione per ridurre il calcestruzzo e separare i tondini.
  •     
  • La valvola di potenziamento della velocità bilancia velocità e potenza, assicurando cicli rapidi e una notevole forza di chiusura a favore della produttività.
MANUTENZIONE SEMPLICE

MANUTENZIONE SEMPLICE

        
  • Le parti di usura sostituibili possono essere sostituite rapidamente sul campo e non richiedono saldatura in superficie per tempi di manutenzione ridotti.
  •     
  • È possibile eseguire le ispezioni giornaliere delle parti di usura e accedere ai punti di ingrassaggio da terra con il frantumatore ancora montato sulla macchina.
  •     
  • Eseguite in sicurezza la manutenzione accedendo con facilità tramite un solo pannello per ispezione.
  •     
  • I componenti idraulici sono protetti dai danni all'interno di un alloggiamento per ridurre i tempi di fermo in cantiere.
AFFIDABILITÀ E DURATA

AFFIDABILITÀ E DURATA

        
  • Le benne Cat sono fabbricate in acciaio ad alta resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti soggetti a usura.
  •     
  • Le cerniere rinforzate delle bielle sulla ganascia mobile sono progettate per favorire la durata e la vita utile del frantumatore.
  •     
  • La protezione a C del cilindro è una barriera di protezione ulteriore nelle demolizioni di strutture in calcestruzzo.
  •     
  • I frantumatori Cat assicurano la versatilità necessaria per affrontare diversi lavori di demolizione, per questo sono la scelta ideale per un'ampia varietà di cantieri.
MIGLIORATE L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ CON TECNOLOGIE INTEGRATE

MIGLIORATE L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ CON TECNOLOGIE INTEGRATE

        
  • Non perderete più tempo a cercare le attrezzature. Su tutti i frantumatori è disponibile la tecnologia di tracciamento delle risorse Cat.
  •     
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. I frantumatori con tecnologia di tracciamento delle risorse possono essere visualizzati con VisionLink®.
  •     
  • Mantenete le risorse in sicurezza. I frantumatori con tecnologia di tracciamento delle risorse inviano un avviso se oltrepassano un confine del cantiere che può essere impostato con facilità.
VERSATILITÀ E PRATICITÀ CON GLI ATTACCHI

VERSATILITÀ E PRATICITÀ CON GLI ATTACCHI

        
  • Utilizzate frantumatori e altre attrezzature della stessa categoria su più macchine aggiungendo un attacco rapido.
  •     
  • Riducete in modo significativo il tempo necessario per sostituire l'attrezzatura utilizzando un attacco rapido.
  •     
  • Gli attacchi rapidi aggiungono un ulteriore livello di sicurezza in cantiere grazie alla possibilità di sostituire le attrezzature senza che l'operatore esca dalla cabina con ridondanze integrate per proteggere le attrezzature in caso di una perdita di pressione.
  •     
  • È disponibile una varietà di attacchi per soddisfare le esigenze dei diversi cantieri:
              
    • Attacchi rapidi Cat – sistema a perno dedicato
    •         
    • Attacchi dedicati CW – sistema dedicato, a cuneo
    •         
    • Attacchi a S – sistema dedicato, a cuneo
    •         
    • Attacchi CW con collegamento idraulico – versione con collegamento idraulico dell'attacco CW con funzionalità idraulica istantanea al collegamento
    •         
    • Attacchi a S con collegamento idraulico – versione con collegamento idraulico dell'attacco a S con funzionalità idraulica istantanea al collegamento
    •     
        

Caratteristiche tecniche di Frantumatore secondario P218

Ciclo - Apertura 1.8 s 1.8 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.2 s 1.2 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 351 Sh Ton 3125 kN
Forza di frantumazione - Punta di taglio 107 Sh Ton 955 kN
Forza di frantumazione - Punta del dente 192 Sh Ton 1710 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 59 gpm 225 L/min
Profondità ganasce 30.3 in 770 mm
Lunghezza tagliente 5.9 in 150 mm
Apertura ganasce - Massima 42.1 in 1070 mm
Larghezza ganasce - Fisse 24.4 in 620 mm
Larghezza ganasce - Mobile 13.2 in 335 mm
Lunghezza 97 in 2465 mm
Altezza 57.1 in 1450 mm
Larghezza 24.4 in 620 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 4409 lb 2000 kg
Minimo per l'escavatore 18.000 kg (39.700 lb) 18.000 kg (39.700 lb)
Massimo per l'escavatore 25.000 kg (55.100 lb) 25.000 kg (55.100 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore secondario P218 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore secondario Cat P218

Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat

Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia

Frantumatore secondario Cat P218
Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat
Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia