432 mm (17 in) 4 denti/2 rebbi
NOVITÀ

432 mm (17 in) 4 denti/2 rebbi Benne mordenti con collegamento rigido

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Numero di denti/rebbi
4/2
4/2
Larghezza totale
17 in
432 mm
Lunghezza
46.8 in
1189 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

I thumb con collegamento rigido Cat® sono progettati per movimentare con facilità un'ampia gamma di oggetti voluminosi e dal profilo irregolare, tipici delle applicazioni industriali, di demolizione, ingegneria civile, riciclaggio, rimozione dei detriti a seguito di calamità naturali, architettura paesaggistica e altre applicazioni per impieghi aggressivi.
Collegamento regolabile

Collegamento regolabile

Il collegamento a tre posizioni consente di utilizzare il thumb con un'ampia gamma di oggetti di dimensioni variabili.
Rebbi durevoli

Rebbi durevoli

I rebbi in acciaio T1 resistono alla flessione e all'abrasione contro alcuni dei materiali più duri, come rocce o calcestruzzo.
Thumb riavvolgibile

Thumb riavvolgibile

Quando non in uso, il thumb riavvolgibile consente il normale caricamento della benna.
Design del tubo con derivazione

Design del tubo con derivazione

Garantisce la rigidità offrendo al contempo una visibilità ottimizzata per una collocazione più precisa all'interno della benna durante il sollevamento di carichi irregolari.
Spaziatura rebbi del thumb

Spaziatura rebbi del thumb

La spaziatura ottimizzata tra i rebbi e i denti della benna consente l'accoppiamento tra thumb e benna senza interferenze. Per soluzioni della massima flessibilità, è possibile utilizzare benne di larghezza diversa con lo stesso thumb.

Caratteristiche tecniche di 432 mm (17 in) 4 denti/2 rebbi

Numero di denti/rebbi 4/2 4/2
Larghezza totale 17 in 432 mm
Lunghezza 46.8 in 1189 mm
Altezza a riposo 22.8 in 578 mm
Peso 312.6 lb 141.8 kg
Rotazione 78 gradi 78 gradi
Spaziatura rebbi 10 in 254 mm
Spessore forca 0.8 in 20 mm
Rebbi inclusi
Classe della macchina Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco rapido imperniato Attacco rapido imperniato

Scopri il confronto tra 432 mm (17 in) 4 denti/2 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro