435 mm (17 in) 6 denti/2 rebbi

Benne mordenti universali 435 mm (17 in) 6 denti/2 rebbi

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza
46.8 in
1189 mm
Altezza a riposo
22.7 in
576 mm
Larghezza totale
17.1 in
435 mm

Descrizione generale

Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.

Caratteristiche tecniche di 435 mm (17 in) 6 denti/2 rebbi

Lunghezza 46.8 in 1189 mm
Altezza a riposo 22.7 in 576 mm
Larghezza totale 17.1 in 435 mm
Peso 319.7 lb 145 kg
Rotazione 133 gradi 133 gradi
Numero di denti/rebbi 6/2 6/2
Spaziatura rebbi 10 in 254 mm
Spessore forca 0.8 in 20 mm
Rebbi inclusi
Classe della macchina Miniescavatori da 8 tonnellate Miniescavatori da 8 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 435 mm (17 in) 6 denti/2 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  435 mm (17 in) 6 denti/2 rebbi

Visualizza più offerte