457 mm (18 in) 6 denti/2 rebbi

Benne mordenti universali 457 mm (18 in) 6 denti/2 rebbi

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza
49.6 in
1259 mm
Altezza a riposo
18.6 in
472 mm
Larghezza totale
18 in
457 mm

Descrizione generale

Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Applicazione

I thumb di lavoro Cat® hanno un design funzionale. Questo stile è perfetto per gli escavatori che potrebbero trarre vantaggio da un thumb per la movimentazione occasionale di materiali più piccoli e leggeri. I thumb sono particolarmente adatti per le macchine che non spostano materiale tutto il giorno.
Cat

Versatilità

I thumb di lavoro sono universali in quanto funzionano bene con la maggior parte delle benne e degli attacchi. Sono particolarmente adatti per flotte di macchine con diverse combinazioni di benna e attacco.
Facilità d'installazione

Facilità d'installazione

Qualora la macchina non fosse già stata dotata di un braccio in fabbrica, è possibile saldarne uno a richiesta sull'avambraccio per semplificare la procedura d'installazione.
Ammortizzatore del cilindro

Ammortizzatore del cilindro

Il cilindro girevole è dotato di un ammortizzatore che protegge il thumb durante la ritrazione nella posizione a riposo, riducendo così l'usura dei componenti da contraccolpi non necessari e permettendo all'operatore di concentrarsi su altre attività.
Valvole di arresto/Attacchi rapidi

Valvole di arresto/Attacchi rapidi

Consente il fissaggio di altre attrezzature senza dover rimuovere il thumb (es. martello). Quando non in uso, la valvola di arresto funge anche da blocco idraulico. Gli attacchi rapidi consentono di scollegare il thumb dall'avambraccio per utilizzare un altro attrezzo.
Thumb riavvolgibile

Thumb riavvolgibile

Quando non in uso, il thumb riavvolgibile consente il normale caricamento della benna.

Caratteristiche tecniche di 457 mm (18 in) 6 denti/2 rebbi

Lunghezza 49.6 in 1259 mm
Altezza a riposo 18.6 in 472 mm
Larghezza totale 18 in 457 mm
Peso 324.1 lb 147 kg
Rotazione 132 gradi 132 gradi
Numero di denti/rebbi 6/2 6/2
Spaziatura rebbi 9.9 in 252 mm
Spessore forca 0.6 in 16 mm
Rebbi inclusi
Classe della macchina Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 457 mm (18 in) 6 denti/2 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro