Descrizione generale
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Specifiche chiave
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Lunghezza | 35.7 in 907 mm |
| Altezza a riposo | 13.1 in 333 mm |
| Larghezza totale | 14 in 356 mm |
| Peso | 200.6 lb 91 kg |
| Rotazione | 122 gradi 122 gradi |
| Numero di denti/rebbi | 8/2 8/2 |
| Spaziatura rebbi | 10.9 in 278 mm |
| Spessore forca | 0.6 in 16 mm |
| Rebbi inclusi | Sì Sì |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5 tonnellate Miniescavatori da 5 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro