Descrizione generale
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Specifiche chiave
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Lunghezza | 30.4 in 771 mm |
| Altezza a riposo | 11.5 in 291 mm |
| Larghezza totale | 12.8 in 326 mm |
| Peso | 152.1 lb 69 kg |
| Rotazione | 117 gradi 117 gradi |
| Numero di denti/rebbi | 8/2 8/2 |
| Spaziatura rebbi | 9.2 in 233 mm |
| Spessore forca | 0.6 in 16 mm |
| Rebbi inclusi | Sì Sì |
| Classe della macchina | Mini escavatori da 3 tonnellate Mini escavatori da 3 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro