Descrizione generale
I trinciatutto sono ideali per il taglio e la pacciamatura efficienti di piante e vegetazione.
Specifiche chiave
I trinciatutto sono ideali per il taglio e la pacciamatura efficienti di piante e vegetazione.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza operativa | 39.4 in 1000 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Larghezza totale | 46.6 in 1184 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 70-130 L/m (18-34 gpm) 70-130 L/m (18-34 gpm) |
| Diametro di taglio massimo | 50-75 mm (2-3 in) 50-75 mm (2-3 in) |
| Denti oscillanti per tamburo | 16 16 |
| Lunghezza | 33.1 in 842 mm |
| Altezza totale | 30.2 in 766 mm |
| Peso | 844.4 lb 383 kg |
| di trasmissione | Trasmissione a cinghia trapezoidale Trasmissione a cinghia trapezoidale |
| Motore | Pistone assiale Pistone assiale |
| Pressione idraulica ottimale | 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi) |
| Velocità del tamburo | 2.560-2.630 giri/min 2.560-2.630 giri/min |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trinciatutto Cat® HMF210 all'opera