Descrizione generale
Le unità di comando della coclea Cat® vengono utilizzate in sostituzione/aggiornamento di una staffa della coclea già esistente del cliente.
Specifiche chiave
Le unità di comando della coclea Cat® vengono utilizzate in sostituzione/aggiornamento di una staffa della coclea già esistente del cliente.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Coppia albero di trasmissione alla pressione massima | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Metodo di trasmissione | Motore Gerotor - Propulsione diretta Motore Gerotor - Propulsione diretta |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Flusso idraulico ottimale | 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Larghezza totale | 11 in 280 mm |
| Lunghezza totale | 11.1 in 282 mm |
| Altezza totale | 29.6 in 751 mm |
| Diametro scatola | 11 in 280 mm |
| Peso | 199.1 lb 90.3 kg |
| Cilindrata del motore | 38.4 in³ 629 cm³ |
| Velocità della punta al flusso massimo | 127 giri/min 127 giri/min |
| Dimensione albero di uscita escavatore idraulico | 2 in 51 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro