Decespugliatore industriale/Trinciatutto/Macchina trinciatrice BRX418

Decespugliatori Industriale BRX418

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
75.2 in
1911 mm
Larghezza di taglio
72 in
1829 mm
Diametro di taglio massimo
8 in
203 mm

Descrizione generale

I decespugliatori industriali Cat® sono i migliori per la manutenzione dei cantieri, la bonifica dei terreni e il taglio delle sterpaglie.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Applicazione

Applicazione

I decespugliatori industriali Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.
Portalama completamente bilanciati

Portalama completamente bilanciati

I portalama completamente bilanciati contengono quattro lame per impedire le vibrazioni superflue. Con un peso di 409 kg (900 lb), il portalama fornisce un'eccellente inerzia della lama. L'elevata energia di inerzia consente alle lame di passare velocemente attraverso una fitta spazzola.
Lame reversibili temprate

Lame reversibili temprate

Le lame reversibili temprate consentono un taglio netto del materiale, offrendo alte prestazioni e una maggiore durata. Le lame sono fissate al portalama con tre bulloni che possono essere facilmente serrati da un pannello di accesso posto sulla parte superiore del telaio.
Motore a lunga durata con valvola anti-cavitazione

Motore a lunga durata con valvola anti-cavitazione

La valvola anti-cavitazione protegge i componenti vitali del motore prolungandone la durata e garantendo prestazioni adeguate della macchina e dell'attrezzatura.
Accumulatore integrato

Accumulatore integrato

L'accumulatore integrato nell'impianto idraulico funziona in combinazione con la valvola anti-cavitazione per ridurre i picchi di pressione sul motore di trazione. Allo spegnimento, l'accumulatore scarica l'olio nel motore per rallentare gradualmente l'apparato propulsore. Ciò riduce il rumore emesso dal motore e la cavitazione.
Pattini per impieghi gravosi

Pattini per impieghi gravosi

Le piastre per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.

Caratteristiche tecniche di Industriale BRX418

Larghezza totale 75.2 in 1911 mm
Larghezza di taglio 72 in 1829 mm
Diametro di taglio massimo 8 in 203 mm
Impianto idraulico richiesto XHP/XE XHP/XE
Lunghezza totale 85.4 in 2170 mm
Altezza totale 28.9 in 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Flusso idraulico ottimale 150-155 L/min (40-41 gpm) 150-155 L/min (40-41 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm)
Cilindrata del motore 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

Scopri il confronto tra Industriale BRX418 e prodotti spesso oggetto di paragone.