289D3

Pale cingolate compatte 289D3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
74.3 HP
55.4 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
2890 lb
1315 kg
Peso operativo
10688 lb
4848 kg

Descrizione generale

Comfort. Prestazioni. Intelligenza.

La pala cingolata compatta Cat® 289D3 con leverismo a sollevamento verticale offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare i dumper in modo semplice e veloce. Il sistema a carro standard sospeso garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Vantaggi

15% Spazio aggiuntivo per un maggior comfort dell'operatore

•Cabina riprogettata e più confortevole •Maggiore apertura della portiera per un ingresso più agevole nella macchina

SUPERIORI

•Sospensioni ad alte prestazioni ulteriormente migliorate •Miglioramenti richiesti dal cliente all'impianto di alimentazione e alla trasmissione

INTELLIGENZA

•Macchina e compatibilità delle attrezzature di livello superiore •Tecnologia SMART integrata per automatizzare le attrezzature complesse - NOVITÀ ASSOLUTE DEL SETTORE ·Riconoscimento dell'attrezzatura ·Controlli personalizzati ·Grade Assist

Caratteristiche tecniche di 289D3

Potenza lorda - SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Potenza lorda 74.3 HP 55.4 kW
Potenza netta - SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW
Cilindrata 203 in³ 3.3 l
Foro 3.7 in 94 mm
Corsa 4.7 in 120 mm
Potenza netta 72.9 HP 54.4 kW
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola di raffreddamento, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola di raffreddamento, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Modello motore Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Potenza netta - ISO 9249 73.7 HP 54.9 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 2890 lb 1315 kg
Carico di ribaltamento 8255 lb 3750 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 7291 lb 3307 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 4370 lb 1985 kg
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 4130 lb 1880 kg
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7" 4.7 psi 32.2 kPa
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7" 2272 in² 1.47 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 400 mm/15,7" 5.2 psi 36.1 kPa
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7" 2015 in² 1.30 m²
Peso operativo 10688 lb 4848 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Sistema di raffreddamento 3.7 gal (US) 14 l
Basamento motore 3 gal (US) 11 l
Serbatoio del combustibile 27.7 gal (US) 105 l
Impianto idraulico 13.7 gal (US) 52 l
Serbatoio idraulico 10.3 gal (US) 39 l
Lunghezza - Cingolo a terra 64.2 in 1630 mm
Lunghezza totale - Cingoli 83.8 in 2129 mm
Altezza - Sommità della cabina 83.2 in 2113 mm
Distanza libera da terra 8.9 in 226 mm
Angolo di partenza 33° 33°
Angolo massimo di scarico 51° 51°
Gioco al massimo sollevamento e scarico 94 in 2387 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 70.7 in 1796 mm
Lunghezza - Senza benna 117.9 in 2995 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 76 in 1931 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 50 in 1270 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna 88.8 in 2256 mm
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 7.5 in 190 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 55.5 in 1410 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 125.1 in 3178 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 30 in 761 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 146.2 in 3714 mm
Altezza totale massima 158.1 in 4015 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 84° 84°
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 14.5 in 369 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 78 in 1981 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 44 HP 33 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 23 psi 86 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 76 HP 57 kW
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3335 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 32 gal/min 121 L/min
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 8.3 miglia/h 13.3 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 4.5 miglia/h 7.2 km/h
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.
Nota (2) **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Esterno cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Interno cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.

289D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: indicatori retroilluminati, due luci posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici); sistema di sicurezza multi-operatore avanzato; regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo; risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C3.3B conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento a dischi multipli a bagno d'olio, azionati a molla e rilasciati idraulicamente
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL243, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Impianto idraulico standard o ad alta portata XPS
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio – 450 mm (17,7")
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE
    – Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: XPS a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    – Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + climatizzatore

289D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Comandi manuali/a pedale
  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Batteria per impieghi gravosi da 1000 CCA
  • Product Link PL641, cellulare
  • Controllo dell'assetto
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 289D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3
Pala cingolata compatta Cat® 289D3

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  289D3

Visualizza più offerte