Foto professionale

Frese da neve SR118

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza aspirazione
63.5 in
1614 mm
Larghezza totale
73.9 in
1877 mm
Peso
954.6 lb
478 kg

Descrizione generale

Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.

Caratteristiche tecniche di SR118

Larghezza aspirazione 63.5 in 1614 mm
Larghezza totale 73.9 in 1877 mm
Peso 954.6 lb 478 kg
Altezza totale 72.6 in 1843 mm
Lunghezza totale 37.4 in 951 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Pressione idraulica ottimale 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Altezza di taglio 34.1 in 867 mm
Corsa massima 40 ft 12.2 m
Diametro coclea 18 in 457 mm
Diametro ventola girante 25 in 635 mm
Larghezza ventola girante 8.7 in 222 mm
Rotazione scivolo 270 gradi 270 gradi

Scopri il confronto tra SR118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  SR118

Visualizza più offerte