Foto professionale

Pinze per balle 2.133 mm (84 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
55.2 in
1401 mm
Altezza totale
34.4 in
873 mm
Larghezza di apertura massima
84 in
2133 mm

Descrizione generale

Le pinze per balle Cat® afferrano, trasportano e posizionano in sicurezza il materiale imballato in forma quadrata o rotonda.

Caratteristiche tecniche di 2.133 mm (84 in)

Larghezza totale 55.2 in 1401 mm
Altezza totale 34.4 in 873 mm
Larghezza di apertura massima 84 in 2133 mm
Capacità 2405.2 lb 1091 kg
Profondità totale 64.2 in 1631 mm
Peso 579.8 lb 263 kg
Pressione di lavoro 3045.8 psi 21000 kPa
Larghezza interna, bracci chiusi 36.1 in 918 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard

Scopri il confronto tra 2.133 mm (84 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pinza per balle Cat® all'opera

Pinza per balle Cat® che raccoglie una balla avvolta

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pinza per balle Cat® all'opera
Pinza per balle Cat® che raccoglie una balla avvolta

360 View