Foto professionale

Pinze per balle 1.803 mm (71 pollici)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
55.2 in
1401 mm
Altezza totale
34.4 in
873 mm
Larghezza di apertura massima
71 in
1803 mm

Descrizione generale

Le pinze per balle Cat® afferrano, trasportano e posizionano in sicurezza il materiale imballato in forma quadrata o rotonda.

Caratteristiche tecniche di 1.803 mm (71 pollici)

Larghezza totale 55.2 in 1401 mm
Altezza totale 34.4 in 873 mm
Larghezza di apertura massima 71 in 1803 mm
Capacità 2405.2 lb 1091 kg
Profondità totale 61 in 1550 mm
Peso 575.4 lb 261 kg
Pressione di lavoro 3045.8 psi 21000 kPa
Larghezza interna, bracci chiusi 37 in 940 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard

Scopri il confronto tra 1.803 mm (71 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pinza per balle Cat® all'opera

Pinza per balle Cat® che raccoglie una balla avvolta

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pinza per balle Cat® all'opera
Pinza per balle Cat® che raccoglie una balla avvolta

360 View