D3

D3 Dozer piccoli

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Potenza - netta
104 HP
77.6 kW
Peso operativo
20639.68 lb
9362 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

MIGLIORE VISIBILITÀ

MIGLIORE VISIBILITÀ

  • Il nuovo cofano inclinato offre una migliore visibilità del lavoro davanti alla lama e dell'intero cantiere. Una migliore visibilità può voler dire minore sforzo dell'operatore e maggiore fiducia nel proprio lavoro.
TECNOLOGIA GRADE

TECNOLOGIA GRADE

  • Cat Grade 2D e 3D scalabili forniscono tecnologie come Slope Assist, Stable Blade e Slope Indicate per un funzionamento più semplice ed efficiente, nonché la flessibilità necessaria per adattare diverse tecnologie in base alle esigenze dei cantieri.
  • Tutti i sistemi Cat Grade sono compatibili con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Avete già investito in un'infrastruttura di livellamento? Sulla macchina potete installare sistemi di livellamento di Trimble, Topcon e Leica.
FINO AL 10% DI RISPARMIO DI COMBUSTIBILE IN PIÙ

FINO AL 10% DI RISPARMIO DI COMBUSTIBILE IN PIÙ

  • D3 assicura il minor consumo di combustibile in questa classe di dimensioni con le stesse grandi prestazioni di sempre. Fino al 20% di miglioramento e nessuna riduzione delle prestazioni quando la modalità ECO è attiva.
SPAZIO DI LAVORO CONFORTEVOLE

SPAZIO DI LAVORO CONFORTEVOLE

  • La cabina spaziosa e confortevole è dotata di un sedile riscaldato e ventilato opzionale, insieme a comandi a joystick riscaldati in grado di assicurare il comfort dell'operatore indipendentemente dalle condizioni esterne. L'altezza del sedile e i braccioli possono essere facilmente regolati in base alle preferenze dell'operatore.
DISPLAY PIÙ AMPIO E MIGLIORE CON FOTOCAMERA

DISPLAY PIÙ AMPIO E MIGLIORE CON FOTOCAMERA

  • Questo nuovo e migliorato display con schermo touchscreen a colori opzionale da 10 pollici (254 mm) è facile da usare e offre un'ottima visualizzazione delle impostazioni della macchina, una telecamera retrovisiva e schermate Slope Indicate/Slope Assist. La grande telecamera retrovisiva offre all'operatore una migliore visibilità sul cantiere.
CARRO RESISTENTE

CARRO RESISTENTE

  • D3 è disponibile con carro lubrificato e sigillato (SALT) o carro Abrasion per adattarsi al meglio all'applicazione specifica. La maggiore durata del carro comporta tempi di inattività ridotti. Il design a un pezzo del telaio del rullo del cingolo/telaio principale e il grande riduttore finale epicicloidale a doppia riduzione consentono alla macchina di spingere carichi pesanti.

Caratteristiche tecniche di D3

Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potenza - netta 104 HP 77.6 kW
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Potenza netta - 2.200 giri/min - SAE J1349 104 HP 77.6 kW
Potenza netta - 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 104 HP 77.6 kW
Nota (1) La potenza netta è testata secondo gli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e come indicato è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore. La potenza netta è testata secondo gli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e come indicato è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore.
Trasmissione Idrostatico Idrostatico
Nota (2) Tutte le normative U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Tutte le normative U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno.
Peso operativo 20639.68 lb 9362 kg
Peso operativo 20640 lb 9362 kg
Peso operativo - LGP 21369 lb 9693 kg
Peso operativo - LGP, 762 mm/30 in 21810 lb 9893 kg
Nota (2) Per le macchine con ripper, aggiunta di 554 kg (1.222 lb). Per le macchine con ripper, aggiunta di 554 kg (1.222 lb).
Nota (1) Le caratteristiche tecniche mostrate sono relative a una macchina dotata di lama apripista, cabina EROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del carburante pieno. Le caratteristiche tecniche mostrate sono relative a una macchina dotata di lama apripista, cabina EROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del carburante pieno.
Pompe di trasmissione 1 1
Massima velocità di marcia - Marcia avanti 5.6 mile/h 9 km/h
Massima velocità di marcia - Retromarcia 6.2 mile/h 10 km/h
Motori dei cingoli 2 2
Regolazioni della valvola di massima pressione 7033 psi 48500 kPa
Resa della pompa 17.2 gpm 65 L/min
Regolazioni della valvola di massima pressione 2988 psi 20600 kPa
Tipo A parallelogramma A parallelogramma
Numero di denti 3 3
Altezza 6.5 in 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Profondità massima di scavo 13.3 in 337.5 mm
Sbraccio massimo - a terra 30.2 in 766 mm
Larghezza totale 67.3 in 1710 mm
Massima distanza libera da terra sotto la punta 17.6 in 448 mm
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Larghezza dei pattini - Standard 20 in 510 mm
Pressione a terra - LGP 4.5 psi 31.2 kPa
Carreggiata - LGP 69 in 1750 mm
Lunghezza - Cingolo a terra - LGP 91 in 2310 mm
Numero di pattini - Per lato - Carro con cingoli sigillati e lubrificati (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40
Pressione a terra - LGP, 762 mm (30 in) 3.9 psi 27.2 kPa
Lunghezza - Cingolo al suolo - LGP, 762 mm (30 in) 91 in 2310 mm
Larghezza dei pattini - LGP 26 in 660 mm
Larghezza dei pattini - LGP, 762 mm (30 in) 30 in 762 mm
Carreggiata 63 in 1600 mm
Numero di rulli - Per lato 7 7
Carreggiata - LGP, 762 mm (30 in) 73 in 1860 mm
Pressione a terra 5.7 psi 38.9 kPa
Lunghezza del cingolo al suolo 91 in 2310 mm
Numero di pattini - Per lato - Carro Abrasion 36 36
Sistema di raffreddamento 5 gal (US) 19 l
Riduttore finale - Ciascuno - LGP 2.6 gal (US) 10 l
Basamento - Con filtro 2.8 gal (US) 10.5 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.9 gal (US) 19 l
Trasmissione - Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Riduttori finali - Per lato 2.6 gal (US) 10 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - LGP 92.9 in 2360 mm
LAMA: larghezza lama - LGP 126.7 in 3220 mm
LAMA: massima inclinazione - Intermedia 17.7 in 448 mm
Carreggiata - LGP, 762 mm (30 in) 73 in 1860 mm
LAMA: profondità di scavo - LGP 23.2 in 590 mm
Carreggiata - LGP 67.9 in 1750 mm
LAMA: capacità lama (SAE) - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
LAMA: larghezza lama - Intermedia 115 in 2921 mm
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - LGP (762 mm/30 in) 103.5 in 2630 mm
LAMA: altezza di sollevamento lama - Intermedia 30.2 in 767 mm
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - LGP 128.7 in 3270 mm
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - LGP 115.8 in 2940 mm
Altezza trattore - LGP 109 in 2769 mm
LAMA: angolazione tagliente lama, regolabile - LGP da 52° a 58° da 52° a 58°
Distanza libera da terra - LGP, 762 mm (30 in) 13 in 332 mm
LAMA: profondità di scavo - Intermedia 22.5 in 572 mm
LAMA: altezza lama - LGP 39.8 in 1010 mm
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - LGP, 762 mm (30 in) 128.7 in 3270 mm
LAMA: altezza sollevamento lama - LGP 30.2 in 767 mm
LAMA: angolazione tagliente lama, regolabile - Intermedia da 52° a 58° da 52° a 58°
Distanza libera da terra - LGP 13 in 332 mm
Lunghezza totale - Con lama - LGP, 762 mm (30 in) 169.6 in 4309 mm
LAMA: altezza lama - Intermedia 39.8 in 1010 mm
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - Intermedia 105.1 in 2669 mm
LAMA: capacità lama (SAE) - Intermedia 2.73 yd³ 2.09 m³
Lunghezza totale - Con lama - LGP 169.6 in 4309 mm
LAMA: angolazione massima (per lato) - Intermedia 25° 25°
LAMA: inclinazione massima - LGP 17.7 in 448 mm
Altezza trattore - LGP, 762 mm (30 in) 109 in 2769 mm
LAMA: angolazione massima (per lato) - LGP 25° 25°
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - Standard 128.7 in 3270 mm
LAMA: capacità lama (SAE) - Standard 2.86 yd³ 2.19 m³
Misuratore cingoli - Standard 63 in 1600 mm
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - Standard 83 in 2110 mm
LAMA: profondità di scavo - Standard 23.8 in 605 mm
LAMA: altezza sollevamento lama - Standard 30.2 in 767 mm
Altezza trattore - Standard 109 in 2769 mm
Distanza libera da terra - Standard 13 in 332 mm
Lunghezza totale - Con lama - Standard 170.7 in 4337 mm
LAMA: angolazione tagliente lama, regolabile - Standard da 52° a 58° da 52° a 58°
LAMA: altezza sollevamento lama - Standard 42.2 in 1073 mm
LAMA: inclinazione massima - Standard 15.8 in 402 mm
Nota Carro Abrasion Carro Abrasion
LAMA: larghezza lama - Standard 109.5 in 2782 mm
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - Standard 103.8 in 2636 mm
LAMA: angolazione massima (per lato) - Standard 25° 25°
Nota Con attrezzatura Ripper (aggiungere alla lunghezza del dozer base) - 1.177 mm (46,3") Con attrezzatura Ripper (aggiungere alla lunghezza del dozer base) - 1.177 mm (46,3")
Lunghezza del dozer base (senza lama) - Di serie 128.7 in 3270 mm
Altezza dozer - Di serie 109 in 2769 mm
Larghezza del dozer (pattini di serie, senza lama) - LGP 92.9 in 2360 mm
Larghezza del dozer (pattini di serie, senza lama) - LGP, 762 mm (30") 103.5 in 2630 mm
Lunghezza del dozer base (senza lama) - LGP 128.7 in 3270 mm
Altezza del dozer - LGP, 762 mm (30") 109 in 2769 mm
Larghezza del dozer (pattini di serie, senza lama) - Di serie 83 in 2110 mm
Lunghezza del dozer base (senza lama) - LGP, 762 mm (30") 128.7 in 3270 mm
Altezza dozer - LGP 109 in 2769 mm
Azionamento verricello Idrostatico Idrostatico
Massima capacità di trazione - Tamburo carico 25000 lb 11340 kg
Gioco gola 6.75 in 171.5 mm
Peso 1345 lb 610 kg
Velocità Variabile Variabile
Diametro del cavo - consigliato 0.63 in 16 mm
Larghezza totale 29.2 in 741 mm
Massima velocità di avvolgimento - Tamburo carico 207 ft/min 63 m/min
Diametro del cavo - su richiesta 0.75 in 19 mm
Massima capacità di trazione - Tamburo scoperto 40000 lb 18144 kg
Capacità tamburo - Cavo su richiesta 256 ft 78 m
Lunghezza verricello 27.76 in 705 mm
Larghezza tamburo 10.8 in 274 mm
Massima velocità di avvolgimento – Tamburo scoperto 131 ft/min 40 m/min
Capacità tamburo - Cavo consigliato 371 ft 113 m
Diametro tamburo 10 in 254 mm
Comando Idraulico Idraulico

Scopri il confronto tra D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3

Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3
Dozer di piccole dimensioni D3

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  D3

Visualizza più offerte