Descrizione generale
Migliorare il meglio
Il dozer Cat ®D11 assicura produttività superiore a costi inferiori, per una riduzione del 6% dei costi complessivi per metro cubo rispetto al modello precedente. Dotato di numerose funzionalità studiate per migliorare le prestazioni, il D11 vi consente di svolgere i lavori di spianatura con maggiore efficienza. Il ripartitore di coppia con frizione dello statore libera automaticamente lo statore quando la coppia non è necessaria, assicurando una maggiore efficienza dell'apparato propulsore per un consumo di combustibile ridotto. L'elevata potenza in retromarcia accelera la marcia in fase di non produzione per ridurre il ciclo, mentre l'idraulica load-sensing fornisce maggiore potenza al dozer, aumentando la reattività e l'efficienza dei consumi. Completamente integrate nel dozer, le tecnologie avanzate rendono le macchine più intelligenti e gli operatori più informati per ottimizzare la produttività operativa.