Cat Terrain per il livellamento

Cat Terrain per il livellamento Terrain

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cat

Monitoraggio della produzione e della macchina

        
  • Misura il volume di produzione dell'apripista per tracciare la quantità di materiale spostato.
  •     
  • Riduce al minimo la rilavorazione assicurandosi di spostare il materiale nel luogo giusto la prima volta.
  •     
  • Aumenta la produttività e l'accuratezza grazie alle indicazioni di posizionamento satellitari.
Cat

Feedback in tempo reale

        
  • Mostra agli operatori il feedback visivo dei progressi del lavoro per ridurre la rilavorazione
  •     
  • Consente la riassegnazione immediata degli operatori, risparmiando tempo e riducendo gli errori di comunicazione.
  •     
  • Fornisce ai supervisori del sito minerario sul campo un'applicazione per dispositivi mobili che consente loro di accedere agli aggiornamenti del progresso delle macchine vicine, vedere la posizione di tutte le macchine dotate del sistema Terrain (Terreno), assegnare compiti e convalidare i piani di progettazione. 
  •     
  • Comunica gli aggiornamenti effettuati sull'applicazione per dispositivi mobili agli operatori delle macchine in tempo reale, aiutando a mantenere tutti informati e nei tempi previsti, anche quando è necessario apportare modifiche.
Cat

Controllo automatico della lama

        
  • Fornisce un funzionamento più semplice e più accurato, ottimizzando l'efficienza di livellamento fino al 50%.
  •     
  • È integrato nel sistema di comando della macchina e può combinare altre funzionalità di automazione degli attrezzi come Autocarry (Autotrasporto) e Auto Blade Assist (Servomeccanismo lama automatico).
  •     
  • Presenta il controllo automatico della lama, capacità di pieno carico della lama, protezione da sterro eccessivo e mappatura del progresso del lavoro.
Cat

Prestazioni dell'operatore

        
  • Offre strumenti di guida a bordo e feedback in tempo reale, trasformando subito gli operatori principianti in professionisti.
  •     
  • Fornisce agli operatori le informazioni per massimizzare l'efficienza della macchina mediante il monitoraggio dei corpi minerali, dell'altezza del banco, dei tempi di ciclo e del volume del materiale tagliato e riempito.
  •     
  • Aiuta gli operatori esperti a lavorare in modo più produttivo e accurato.
Cat

Costi ridotti

        
  • Migliora l'efficienza di livellamento fino al 50%, con piani di livellamento in cabina e feedback in tempo reale sul volume e sulla produttività che consente agli operatori di vedere cosa è stato fatto, cosa c'è ancora da fare e se stanno lavorando nel modo più efficiente possibile.
  •     
  • Evita l'usura delle attrezzature grazie a strade e banchi lisci. 
  •     
  • Fornisce mappe di sterro e riporto con codici a colori che offrono feedback in tempo reale sui progressi verso il livellamento finale, con conseguente costruzione più accurata di pendii, strade e rampe. 
  •     
  • Aiuta a mantenere livellamenti accurati e a eliminare i punti alti e bassi, riducendo l'usura dei telai, delle sospensioni e degli pneumatici del dumper, risparmiando denaro sui costi di manutenzione e prolungando la durata delle attrezzature.
  •     
  • Riduce i tempi di rilevamento sul campo del 90% inserendo il piano di progetto in cabina ed eliminando la necessità di costosi rilievi e indagini, aiutando gli operatori a raggiungere il livellamento pianificato in modo più rapido e preciso.
Cat

Sicurezza

        
  • È stato dimostrato che riduce gli incidenti di tempo perso fino al 60%.
  •     
  • Mantiene le macchine fuori dalle aree ad accesso limitato e lontane da pericoli, quali condizioni di terreno difficili o risorse fisse come edifici e linee elettriche che rappresentano un rischio di collisione per le attrezzature del settore minerario di grandi dimensioni.
  •     
  • Elimina la necessità di eseguire rilievi e indagini, riducendo così il numero di persone necessarie per correre i rischi legati al lavoro a piedi vicino ad attrezzature pesanti.

Caratteristiche tecniche di Cat Terrain per il livellamento

Applicazione Estrazione superficiale Estrazione superficiale

Scopri il confronto tra Cat Terrain per il livellamento e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Sistema Terrain per il livellamento

Sistema Terrain per il livellamento