14

Motorgrader 14 Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza di base (1a marcia) - Netta
238 HP
178 kW
Peso operativo - Con attrezzatura tipica
57250 lb
25968 kg
Larghezza lama
14 ft
4.2 m

Descrizione generale

Potenza, tecnologia e funzionalità per gli operatori

Il motorgrader Cat® 14 consente operazioni di livellamento stradale potenti con controllo preciso della lama, efficienza dei consumi e tecnologia intelligente. È ideale per la manutenzione delle strade di accesso, la preparazione dei siti e il livellamento per impieghi gravosi in cantieri difficili.

Vantaggi

Più movimento con meno combustibile

La modalità Eco fa risparmiare combustibile senza compromettere la produttività.

Fino a 78% Meno movimenti delle braccia

I comandi del joystick riducono l'affaticamento delle braccia.

Tecnologie integrate

L'uso delle tecnologie Cat® GRADE può incrementare la produttività globale migliorando la precisione, riducendo le rilavorazioni e abbattendo i costi.

Caratteristiche tecniche di 14

Potenza di base (1a marcia) - Netta 238 HP 178 kW
Modello motore Cat C13 Cat C13
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Numero di giri alla potenza nominale 1.850 giri/min 1.850 giri/min
Nota (3) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 1.850 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 1.850 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore.
Capacità standard 122 °F 50 °C
Nota (2) La VHP Plus ottimizzata è di serie per il modello 14M3. La VHP Plus ottimizzata è di serie per il modello 14M3.
Riserva di coppia 41% 41%
Altitudine massima - Alla massima potenza 13900 ft 4237 m
Coppia massima - VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
Emissioni Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 2/Stage II equivalente Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 2/Stage II equivalente
Altitudine massima - Alla massima potenza (Tier 3) 14349 ft 4374 m
Altitudine massima - Alla massima potenza (Tier 2) 12049 ft 3672 m
Nota (1) La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione.
Standard - velocità ventola - minima 550 giri/min 550 giri/min
Nota (4) Potenza dichiarata a norma ISO 14396 - Regime motore nominale 1.850 giri/min - VHP+ = 228 kW (306 hp) Potenza dichiarata a norma ISO 14396 - Regime motore nominale 1.850 giri/min - VHP+ = 228 kW (306 hp)
Nota (5) I motori Cat dotati di sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) richiedono l'uso di: - Fluido per emissioni diesel (DEF) che soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241-1 dell'International Standards Organization (ISO). I motori Cat dotati di sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) richiedono l'uso di: - Fluido per emissioni diesel (DEF) che soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241-1 dell'International Standards Organization (ISO).
Standard - velocità ventola - massima 1.600 giri/min 1.600 giri/min
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Numero di cilindri 6 6
Peso operativo - Con attrezzatura tipica 57250 lb 25968 kg
Peso lordo del veicolo - Base* - Totale 50980 lb 23124 kg
Peso lordo del veicolo - Base* - Assale anteriore 13994 lb 6344 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Totale 57250 lb 25968 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale posteriore 42005 lb 19053 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale anteriore 15245 lb 6915 kg
Peso lordo del veicolo - Base* - Assale posteriore 36994 lb 16780 kg
Nota *Peso operativo base calcolato per configurazione standard della macchina con pneumatici 20.5 R25, serbatoio del combustibile pieno, operatore e cabina con struttura ROPS. *Peso operativo base calcolato per configurazione standard della macchina con pneumatici 20.5 R25, serbatoio del combustibile pieno, operatore e cabina con struttura ROPS.
Larghezza lama 14 ft 4.2 m
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Gioco gola 4.6 in 117 mm
Larghezza lama - Con cantonali 169 in 4290 mm
Altezza della lama - Con tagliente 24.9 in 631 mm
Larghezza lama - Senza cantonali 164 in 4166 mm
Altezza della lama - Senza tagliente 23 in 585 mm
Massima profondità di taglio 23.3 in 593 mm
Spostamento centrale ralla - Sinistra 25.6 in 650 mm
Massimo sollevamento dal suolo 16.5 in 419 mm
Spostamento centrale ralla - Destra 20.5 in 520 mm
Intervallo inclinazione lama - Indietro
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 78.9 in 2004 mm
Spostamento laterale versoio - Destra 31.1 in 790 mm
Spostamento laterale versoio - Sinistra 29.1 in 740 mm
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 73.6 in 1870 mm
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40°
Ralla - Diametro esterno 71.7 in 1822 mm
Assale anteriore - Inclinazione ruote - Sinistra/destra 17.1° 17.1°
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32°
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,0 kg (4,4 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,860 tonnellate metriche (2,76 tonnellate US). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,0 kg (4,4 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,860 tonnellate metriche (2,76 tonnellate US).

14 Attrezzatura standard

CABINA

  • Joystick, braccioli regolabili elettrici
  • Climatizzatore con riscaldatore
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatori (analogici) all'interno della cabina (includono combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore e temperatura dell'olio idraulico)
  • Indicatori, livello macchina
  • Display dei messaggi
  • Selezione marce con joystick
  • Comandi idraulici a joystick per attrezzi, sterzo e trasmissione
  • Scalette cabina lato destro e sinistro
  • Luci lato sinistro e destro
  • Luci notturne cabina, LED
  • Contaore digitale
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS, livello di insonorizzazione inferiore a 73 dB(A) in conformità allo standard ISO 6394 (velocità della ventola al 70%)
  • Sedile in tessuto con sospensione meccanica
  • Vani portaoggetti
  • Comando acceleratore elettronico

TRASMISSIONE

  • Filtro dell'aria con guarnizione radiale a secco a doppio effetto, indicatore di intasamento tramite Messenger ed espulsore della polvere
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Bloccaggio automatico del differenziale
  • Indicazione di usura dei freni
  • Freni a disco in bagno d'olio idraulici su quattro ruote
  • Potenza costante a terra
  • Sistema di monitoraggio
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Differenziale, bloccaggio/sbloccaggio*
  • Scarico olio motore ecologico
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Modalità ECO del motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Serbatoio del combustibile, accessibile da terra
  • Separatore acqua/combustibile
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Silenziatore, sotto il cofano (China Nonroad Stage III e Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II equivalente)
  • VHP ottimizzato
  • Freno di stazionamento - multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Tre varianti del motore C13. Una conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V e richiesta per i paesi che prevedono normative più rigorose. Una conforme agli standard sulle emissioni Tier 3/Stage IIIA/China Nonroad Stage III, a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico. Una conforme agli standard sulle emissioni Tier 2/Stage II equivalente e disponibile per i paesi con normative meno rigide o assenti, a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico.
  • Trasmissione powershift in presa diretta, 8 marce avanti/6 retromarce

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 150 A, sigillato
  • Batterie, esenti da manutenzione, HD, 1.125 CCA
  • Pannello interruttori
  • Impianto elettrico, 24 V*
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Luci: di retromarcia (LED), per circolazione su strada montate sul tetto, di arresto e di posizione (LED)
  • Product Link
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Luci di servizio, vano motore, posteriore, LED

SICUREZZA

  • Allarme di retromarcia
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Blocco attrezzature idrauliche per circolazione su strada
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Vernice antiriflesso - parte superiore del telaio anteriore, vano posteriore e cilindri ripper
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Finestrini in vetro laminato: anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente; tergicristalli laterali e posteriori (3)

14 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Sportello riscaldato
  • Specchietti ad alta visibilità
  • Specchietti esterni, riscaldati a 24 V
  • Specchietti retrovisori esterni
  • Sedile riscaldato
  • Sedile riscaldato/ventilato
  • Telecamera retrovisiva
  • Indicatore cintura di sicurezza

TRASMISSIONE

  • Trasmissione, cambio automatico
  • Motore, freno di compressione

TECNOLOGIA

  • Cat GRADE con pendenza trasversale
  • Lama stabile
  • Joystick di comando avanzati
  • Articolazione automatica

PROTEZIONI

  • Protezione antidetriti
  • Protezioni cilindri assale anteriore
  • Parafanghi posteriori
  • Insonorizzazione, vano motore e trasmissione
  • Protezione del cambio
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Rifornimento rapido del combustibile, 378,5 L/min (100 gal/min)
  • Piastre di usura metalliche DCM

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luce, a LED, stroboscopica di avvertenza
  • Luci, fari abbaglianti
  • Luci, fari anabbaglianti
  • Attacco per luce di avvertenza
  • Luci di lavoro alogene
  • Luci di lavoro a LED

SICUREZZA

  • Telecamera posteriore aggiuntiva e monitor
  • Chiavetta del sistema di sicurezza della macchina

ALTRE ATTREZZATURE

  • Versoio, 4,9 m (16 ft)
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V
  • Configurazioni idrauliche con valvole idrauliche aggiuntive: Base +1, Base +3, Base +4, Base +5, Base +6
  • Product Link satellitare, cellulare
  • Cerchione MP 431,8 mm x 635 mm (17 in x 25 in) (di ricambio)
  • Supporto lama spartineve predisposto sul telaio
  • Rifornimento rapido

ATTREZZATURE/G.E.T.

  • Lama da 4,9 m (16 ft) con tagliente piatto da 254 mm x 35 mm (10 in x 1 3/8 in)
  • Piastra di spinta, contrappeso
  • Ripper, posteriore
  • Dente, ripper

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento, -51 °C (-60 °F)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per motorgrader

    Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

  • Cat GRADE con Cross Slope per motorgrader

    Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per il livellamento

    Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 14 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Motorgrader 14
14
14
14
14
14
14
14
14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader Cat® 14

Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®

Motorgrader Cat® Serie M | Tecnologie integrate

Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader Cat® 14
Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®
Motorgrader Cat® Serie M | Tecnologie integrate

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  14

Visualizza più offerte