Motorgrader 120 GC

120 GC Motorgrader Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349
171 HP
128 kW
Peso operativo - Con attrezzatura tipica
31958 lb
14496 kg
Larghezza lama
12 ft
3.7 m

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Produttiva ed economica

Produttiva ed economica

  • Migliorate l'efficienza dei consumi fino al 5% grazie alla modalità ECO standard.
  • La ventola a velocità variabile riduce il consumo di combustibile e il calore sotto il cofano per una maggiore durata dei componenti.
  • La produttività aumenta con il comando elettronico dell'acceleratore che combina la potenza del motore e la coppia ottimale secondo le esigenze dell'applicazione.
  • La trasmissione powershift e il design equilibrato della macchina garantiscono la piena potenza della barra di traino a terra con il potente motore Cat C4.4.
  • L'impianto idraulico incrementa la precisione e la prevedibilità del motorgrader 120 GC per un livellamento uniforme.
  • L'opzione di trazione integrale (AWD) facilita la trazione e la movimentazione della macchina. La maggiore potenza aiuta a gestire meglio le pendenze e il materiale sfuso.
  • Il misuratore digitale della pendenza della lama opzionale mostra il grado di pendenza senza fare affidamento su inclinometri manuali.
  • Product Link consente di acquisire la posizione, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, la produttività, i tempi di inattività, i codici diagnostici e altri dati relativi alla macchina su richiesta mediante l'interfaccia online VisionLink, che migliora l'efficienza del cantiere con costi di esercizio ridotti.
La cabina garantisce comodità per tutto il giorno

La cabina garantisce comodità per tutto il giorno

  • La cabina offre diverse opzioni di comfort: sedile standard, a sospensione meccanica o pneumatica.
  • L'operatore può regolare facilmente il controllo della console e dello sterzo.
  • L'impianto di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione (HVAC) ad alta capacità favorisce la circolazione dell'aria esterna, impedendo l'ingresso di polvere e l'appannamento dei finestrini.
  • Trovate rapidamente l'attrezzatura corrente sul display anteriore.
  • La posizione di montaggio integrata consente di aggiungere facilmente una radio alla cabina.
Prestazioni affidabili

Prestazioni affidabili

  • Il versoio della ralla del traino resta come montato in fabbrica, offrendo un livellamento di precisione passaggio dopo passaggio.
  • La struttura della macchina è costruita per durare a lungo. È progettata per usare diversi tipi di attrezzatura, come le lame anteriori.
  • L'opzione con frizione di scivolamento protegge la trazione della ralla se la macchina colpisce un oggetto fisso.
  • L'assale anteriore prolunga al massimo la durata dei cuscinetti e riduce al minimo la necessità di manutenzione.
  • L'opzione Circle Saver consente di ridurre le riparazioni costose alla ralla e al pignone così come la necessità di lubrificazione quotidiana.
Sicurezza sul lavoro, ogni giorno

Sicurezza sul lavoro, ogni giorno

  • Con l'opzione della telecamera posteriore, l'operatore può vedere ciò che si trova alle sue spalle. Il display apposito può restare sempre acceso per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
  • In caso di stallo del motore, l'impianto dello sterzo secondario arresta la macchina in tutta sicurezza.
  • Pedane e corrimani posizionati strategicamente garantiscono tre punti di contatto per entrare e uscire dalla macchina.
  • La cintura di sicurezza a quattro punti disponibile a richiesta assicura una maggiore protezione.
  • L'interruttore di arresto del motore accessibile da terra interrompe l'afflusso del carburante al motore quando è attivo e spegne la macchina.
  • Gli specchietti laterali e retrovisori consentono di vedere la parte posteriore della macchina.
  • Le luci posizionate strategicamente consentono di lavorare anche dopo il tramonto offrendo visibilità notturna.
Manutenzione agevolata

Manutenzione agevolata

  • I filtri del combustibile, dell'aria motore e dell'olio sono raggruppati per agevolare l'accesso e la manutenzione preventiva.
  • La barra di traino-ralla-versoio standard aumenta la resistenza usando i denti temprati della ralla e inserti antiusura sostituibili per garantire una salda tenuta dei componenti montati in fabbrica.
  • Le regolazioni dei freni non richiedono manutenzione e sono agevolmente accessibili.
  • La protezione inferiore standard protegge la trasmissione e il filtro. La protezione su richiesta protegge la macchina da eventuali danni negli impieghi gravosi.
  • Dedica meno tempo alla pulizia del sistema di raffreddamento con l'opzione della ventola reversibile: la pulizia settimanale garantisce una riduzione dei costi e maggiori tempi di attività.
  • Il nuovo impianto idraulico include la porta di scarico della pressione di lavoro integrata, un punto morto inferiore del motore integrato e riduzione delle potenziali perdite per una qualità e una sicurezza superiori.
Attrezzature per tutte le esigenze

Attrezzature per tutte le esigenze

  • L'opzione dei blocchi di spinta migliora le prestazioni e l'efficienza del 120 GC.
  • Sono disponibili opzioni di ripper e scarificatore per un maggiore supporto su terreni duri in pendenza.
  • Aggiungete la lama anteriore per spargere più velocemente più materiale.
  • Il gancio di traino opzionale consente di trainare attrezzature dietro la macchina.

Caratteristiche tecniche di 120 GC

Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 171 HP 128 kW
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Potenza motore AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Coppia massima 544 lb/ft 738 N·m
Altezza per riduzione di potenza 9,842 ft 3000 m
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Incremento di coppia - ISO 9294 21% 21%
Nota (1) La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, silenziatore ed alternatore. Potenza dichiarata a norma ISO 14396. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, silenziatore ed alternatore. Potenza dichiarata a norma ISO 14396.
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final, EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final, EU Stage V.
Peso operativo - Con attrezzatura tipica 31958 lb 14496 kg
Nota * Il peso della macchina dotata di apparecchiature tipiche è calcolato con i liquidi completamente rabboccati, la cabina HVAC con struttura ROPS, lama base da 12', piastra di spinta, ripper, pneumatici da 14-24 su cerchioni multipezzo e operatore. * Il peso della macchina dotata di apparecchiature tipiche è calcolato con i liquidi completamente rabboccati, la cabina HVAC con struttura ROPS, lama base da 12', piastra di spinta, ripper, pneumatici da 14-24 su cerchioni multipezzo e operatore.
Peso operativo - Attrezzatura tipica - Assale anteriore 8708 lb 3950 kg
Peso operativo - Attrezzatura tipica - Assale posteriore 23250 lb 10546 kg
Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Larghezza del tagliente 6 in 152 mm
Cantonale - Larghezza 152 in 6 mm
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Altezza della lama 20 in 580 mm
Gioco gola 4.7 in 112 mm
Peso della trazione integrale (AWD) 36,376 lb 16500 kg
Lunghezza della macchina* 391.4 in 9941 mm
Larghezza 94.6 in 2402 mm
Altezza massima 149.1 in 3787.8 mm
Nota *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper. *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper.
Spostamento laterale versoio - Destra 26.1 in 663 mm
Spostamento centrale ralla - Sinistra 25.8 in 656 mm
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40°
Spostamento centrale ralla - Destra 25.8 in 656 mm
Spostamento laterale versoio - Sinistra 20.2 in 512 mm
Massimo sollevamento dal suolo 16.1 in 410 mm
Intervallo inclinazione lama - Indietro
Massima profondità di taglio 30.5 in 775 mm
Basamento motore 2 gal (US) 7.6 l
Impianto idraulico 11.9 gal (US) 45 l
Serbatoio del combustibile 71 gal (US) 269 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4) 3.2 gal (US) 12 l
Riduttore ralla senza frizione antiscivolamento 0.4 gal (US) 1.5 l
Trasmissione 4 gal (US) 15 l
Sistema di raffreddamento 10.3 gal (US) 39 l
Riduttore ralla con frizione antiscivolamento 1.8 gal (US) 7 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas.
Riciclabilità 92% 92%
Trasmissione Coppia contralbero, Powershift convertitore Coppia contralbero, Powershift convertitore
Marce avanti/retromarce 6 avanti / 3 indietro 6 avanti / 3 indietro
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 47,5° a sinistra o destra 47,5° a sinistra o destra
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20� a sinistra o destra 20� a sinistra o destra

120 GC Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile standard in vinile
  • Volante/Comando a leva regolabile
  • Cintura di sicurezza
  • Comando elettronico dell'acceleratore
  • Struttura ROPS/FOPS
  • Stoccaggio in cabina
  • Illuminazione alogena
  • Portabicchiere
  • Plafoniera interna
  • Appendiabiti
  • Product Link

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C4.4
  • Modalità Eco
  • Ventola a velocità variabile
  • Capacità ambiente 43 �C (109 �F)
  • Differenziale autosbloccante (no-spin)
  • Timer arresto regime minimo motore

SICUREZZA

  • Freno di stazionamento
  • Avvisatore acustico
  • Specchietto retrovisore
  • Freni idraulici
  • Specchietti laterali
  • Pedane e corrimano

BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

  • Standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore sigillato
  • Luci di retromarcia
  • Pannello interruttori
  • Batterie da 750 CCA per uso standard
  • Dispositivo di avviamento elettrico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata

PROTEZIONI

  • Protezione del cambio

120 GC Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Sedile con sospensioni meccaniche
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina
  • Ventole di sbrinamento
  • Tergicristallo posteriore
  • Cabina base
  • Tettuccio
  • Cabina Plus
  • Predisposizione per montaggio radio
  • Lunotto posteriore schermato
  • Tergicristalli anteriori
  • Misuratore digitale della pendenza della lama

TRASMISSIONE

  • Ventola con flusso reversibile
  • Dispositivo di avviamento per impieghi gravosi
  • Capacità ambiente 50 �C (122 �F)
  • Trazione integrale (AWD) - disponibile solo sulle macchine Stage V
  • Trasmissione, cambio automatico

SICUREZZA

  • Telecamera posteriore
  • Faro rotante
  • Impianto dello sterzo secondario

BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

  • Frizione antiscivolamento riduttore ralla
  • Circle Saver

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie da 900 CCA per impieghi gravosi
  • Batterie da 1400 CCA per impieghi estremi

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Ventola con flusso reversibile

PROTEZIONI

  • Protezione parafango
  • Copertura, piattaforma sotto la cabina

ATTREZZATURE

  • Blocco di spinta
  • Ripper
  • Scarificatore
  • Lama anteriore
  • Gancio di traino
  • Gruppo di sollevamento anteriore di fabbrica

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 120 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC

Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC
Motorgrader 120 GC

Verifica le offerte correnti per  120 GC

Visualizza più offerte