18

18 Motorgrader Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza di base (1a marcia) - Netta
304 HP
227 kW
Peso operativo - Con attrezzatura tipica
74324 lb
33713 kg
Larghezza lama
18 ft
5.5 m

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

COMFORT E CONTROLLO MIGLIORATI

COMFORT E CONTROLLO MIGLIORATI

  • versoio standard da 5,5 m (18 piedi) e un tagliente dritto da 254 mm x 35 mm (10 pollici x 1-3/8 pollice), che consentono all'operatore di aumentare la copertura del 12,5% rispetto a un versoio da 4,9 m (16 piedi). L'operatore può utilizzare un'angolazione della lama più ampia ed essere comunque in grado di depositare l'andana di materiale a distanza dagli pneumatici per preservarne la durata. Una più ampia angolazione della lama si traduce in carico ridotto sulla macchina e consente di mantenere una migliore velocità di avanzamento per prestazioni superiori.
  • La potenza variabile (VHP, Variable Horse Power) eroga la quantità ideale di potenza in tutte le marce ed eseguire con efficienza le diverse applicazioni del motorgrader proteggendo al tempo stesso la struttura e i componenti della trasmissione.
  • Grazie alla combinazione ottimizzata di peso e bilanciamento, il 18 offre una trazione migliorata e mantiene la velocità di avanzamento in particolare quando si trasportano carichi elevati sulla tavola.
  • La tecnologia di riduzione delle emissioni è trasparente e automatizzata: non è richiesta alcuna azione da parte dell'operatore.
  • Lo scarificatore/ripper posteriore penetra velocemente nel terreno duro e romperlo in profondità per facilitare la movimentazione del materiale con il versoio. Il ripper standard a tre denti offre la possibilità di aggiungerne altri quattro per una maggiore versatilità.
  • Il display touchscreen a colori situato sulla parte anteriore della console destra è lo strumento principale dell'operatore per il monitoraggio delle prestazioni della macchina e un modo pratico per modificarne i parametri in base alle prestazioni necessarie all'attività in corso. Permette di accedere alle informazioni sulla manutenzione per l'iniziale risoluzione dei problemi.
  • Cat Product Link™ Elite è completamente integrato nella macchina e contribuisce a eliminare ogni incertezza nella gestione delle attrezzature. La facilità di accesso alle informazioni in tempo reale su posizione della macchina, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di fermo e codici di evento tramite l'interfaccia utente on-line VisionLink® può contribuire alla gestione efficace delle flotte e alla riduzione dei costi di esercizio.
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

  • Il modello 18 contribuisce a ridurre i tempi di fermo e i costi di esercizio grazie alla facilità di manutenzione, al risparmio di combustibile e alla manutenzione ridotta. I componenti più importanti sono modulari in modo da poter essere rimossi e reinstallati senza interferire con altre parti.
  • La modalità Eco migliora l'economia dei consumi riducendo il regime minimo alto a parità di potenza offerta. La modalità ECO controlla il regime minimo alto (limitato a 1.900 giri/min nelle marce operative) per assicurare che le prestazioni del motore siano le più efficienti possibili. Garantisce un risparmio notevole dei consumi in particolare nelle attività che movimentano carichi da leggeri a moderati.
  • La sezione a spostamento centrale del telaio anteriore è realizzata con parti forgiate in acciaio per impieghi gravosi in grado di migliorare la distribuzione delle sollecitazioni in quest'area soggetta a carichi elevati per una maggiore durata.
  • La struttura del telaio posteriore è stata allungata per garantire un facile accesso per la manutenzione dei componenti nel vano motore e migliorare il bilanciamento della macchina.
  • Il cilindro dello sterzo dell'assale anteriore è stato progettato per migliorare la durata, i flessibili idraulici sono stati disposti per migliorare l'affidabilità.
  • Una protezione anteriore aiuta a proteggere l'assale anteriore dalle rocce o altri detriti che potrebbero danneggiare l'assale o i componenti.
  • La protezione della trasmissione fornisce una protezione in acciaio dai detriti del suolo.
  • Il gruppo di raffreddamento modulare facilita lo smontaggio e l'installazione dei componenti nel sistema di raffreddamento riducendo i tempi di manutenzione.
  • Gli sportelli del vano motore assicurano un facile e totale accesso al motore senza l'impedimento di montanti.
  • Gli intervalli di manutenzione prolungati riducono il numero di interventi e il tempo di inattività.
  • I sistemi di monitoraggio del livello dei liquidi eccessivamente basso e Ok-to-Start contribuiscono a prevenire danni ai componenti principali quando si registrano livelli bassi dei liquidi. Tutte le informazioni sono disponibili tramite il display installato in cabina e tutti i codici diagnostici vengono registrati.
FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

  • Quando sviluppa nuovi prodotti o migliora le caratteristiche di sicurezza dei prodotti esistenti, Caterpillar tiene sempre a mente la sicurezza di tutti coloro che lavorano su, con o in prossimità di attrezzature Cat.
  • Il 18 presenta numerose caratteristiche di sicurezza, tra cui:
  1. Accesso alle pedane tandem
  2. Luci di servizio a LED per i vani
  3. Indicatore cintura di sicurezza
  4. Predisposizione per sistema antincendio
  5. Telecamera retrovisiva
  6. Piattaforma di accesso su richiesta
  7. Piattaforma di accesso per la manutenzione su richiesta
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

  • Il dealer Cat si impegna a contribuire al successo dei propri clienti mettendo a loro disposizione la macchina più adatta al lavoro da svolgere, le parti di ricambio, gli interventi di manutenzione, la formazione per gli operatori, nonché le attrezzature più versatili.

Caratteristiche tecniche di 18

Potenza di base (1a marcia) - Netta 304 HP 227 kW
Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Numero di giri alla potenza nominale 2.000 giri/min 2.000 giri/min
Standard - capacità per temperatura ambiente 122 °F 50 °C
Potenza di base (1ª marcia) - Netta - Metrica 309 HP 227 kW
Gamma VHP - Netta 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Coppia massima - ISO 9249 - Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalente 1270 lb/ft 1721 N·m
Altitudine con riduzione di potenza - Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalente 12973 ft 3954 m
Altitudine con riduzione di potenza - Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalente 12176 ft 3711 m
Coppia massima - ISO 9249 - Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalente 1270 lb/ft 1721 N·m
Standard - velocità ventola - minima 550 giri/min 550 giri/min
Emissioni (1) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)
Incremento di coppia - Tier 4/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) 40% 40%
Coppia massima - ISO 9249 - Tier 4/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) 1306 lb/ft 1771 N·m
Altitudine con riduzione di potenza - Tier 4/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) 12500 ft 3810 m
Incremento di coppia - Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalente 38% 38%
Standard - velocità ventola - massima 1.450 giri/min 1.450 giri/min
Emissioni (2) Standard sulle emissioni equivalenti a Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) Standard sulle emissioni equivalenti a Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3)
Incremento di coppia - Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalente 38% 38%
Gamma VHP - Netta - Metrica 227-266 kW (309-362 hp) 227-266 kW (309-362 hp)
Emissioni (3) Standard sulle emissioni equivalenti a Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) Standard sulle emissioni equivalenti a Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2)
Gamma VHP ottimizzata - Netta 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Numero di cilindri 6 6
Peso operativo - Con attrezzatura tipica 74324 lb 33713 kg
Larghezza lama 18 ft 5.5 m
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Gioco gola 5 in 126 mm
Forza verso il basso - Peso lordo massimo 43861 lb 19895 kg
Trazione alla lama* - Peso lordo di base 47216 lb 21417 kg
Trazione alla lama* - Peso lordo massimo 52878 lb 23985 kg
Cantonale - Larghezza 6 in 152 mm
Forza verso il basso - Peso lordo di base 34008 lb 15426 kg
Spessore del tagliente 1.4 in 35 mm
Spessore 1 in 25 mm
Larghezza 18 ft 5.5 m
Larghezza del tagliente 10 in 254 mm
Cantonale - Spessore 0.75 in 19 mm
Altezza 31 in 787 mm
Nota *Trazione alla lama calcolata in base a un coefficiente di aderenza di 0,9, che equivale a condizioni ideali senza slittamento, e al peso lordo del veicolo. *Trazione alla lama calcolata in base a un coefficiente di aderenza di 0,9, che equivale a condizioni ideali senza slittamento, e al peso lordo del veicolo.
Capacità di combustibile 131 gal (US) 496 l
Sistema di raffreddamento 18.5 gal (US) 70 l
Impianto idraulico - Serbatoio 18.5 gal (US) 70 l
Impianto idraulico - Totale 38.6 gal (US) 146 l
Serbatoio DEF 4.2 gal (US) 16 l
Olio motore 9.5 gal (US) 36 l
Trasmissione - Differenziale - Riduttori finali 26 gal (US) 98.5 l
Scatola tandem - Ciascuna 34 gal (US) 129 l
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 0.24 gal (US) 0.9 l
Scatola di comando ralla 2.6 gal (US) 10 l
Marce avanti/retromarce 8 marce avanti/6 retromarce 8 marce avanti/6 retromarce
Trasmissione Powershift, in presa diretta, a contralberi Powershift, in presa diretta, a contralberi
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico
Freni - Coppia frenante dinamica per ruota 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Freni - Servizio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio
Freni - Secondari Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio
Tipo circuito Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso
Tipo di pompa A pistoni a portata variabile A pistoni a portata variabile
Pressione massima del sistema 3590 psi 24750 kPa
Pressione di standby 856 psi 5900 kPa
Resa della pompa* 74 gpm 280 L/min
Nota *Resa della pompa misurata a 2.150 giri/min. *Resa della pompa misurata a 2.150 giri/min.
Angolo di posizionamento massimo della lama 65° 65°
Massimo sollevamento dal suolo 15.7 in 400 mm
Massima profondità di taglio 18.5 in 470 mm
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 103 in 2605 mm
Spostamento centrale ralla - Destra 22 in 560 mm
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 103 in 2605 mm
Spostamento laterale versoio - Destra 31.1 in 790 mm
Intervallo inclinazione lama - Indietro
Spostamento laterale versoio - Sinistra 29.1 in 740 mm
Spostamento centrale ralla - Sinistra 27.2 in 690 mm
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40°
Marcia avanti - 6ª 16 mile/h 25.8 km/h
Marcia avanti - 2ª 3.8 mile/h 6.1 km/h
Marcia avanti - 8ª 32.1 mile/h 51.7 km/h
Marcia avanti - 5ª 11.8 mile/h 19 km/h
Retromarcia - 3ª 6 mile/h 9.7 km/h
Raggio di sterzata - Pneumatici anteriori esterni 30.5 ft 9.3 m
Marcia avanti - 4ª 7.6 mile/h 12.3 km/h
Velocità massima - Retromarcia 25.3 mile/h 40.8 km/h
Marcia avanti - 7ª 22 mile/h 35.5 km/h
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20° 20°
Retromarcia - 1ª 2.2 mile/h 3.6 km/h
Marcia avanti - 3ª 5.5 mile/h 8.9 km/h
Retromarcia - 4ª 9.3 mile/h 15 km/h
Marcia avanti - 1ª 2.8 mile/h 4.5 km/h
Velocità massima - Marcia avanti 32.1 mile/h 51.7 km/h
Retromarcia - 6ª 25.3 mile/h 40.8 km/h
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 47.5° 47.5°
Retromarcia - 2ª 4.1 mile/h 6.6 km/h
Retromarcia - 5ª 17.4 mile/h 28 km/h
Struttura telaio anteriore - Larghezza 14 in 356 mm
Assale anteriore - Altezza al centro 26.4 in 670 mm
Ralla - Diametro 71.7 in 1822 mm
Struttura telaio anteriore - Spessore 0.6 in 14 mm
Struttura telaio anteriore - Altezza 18.1 in 460 mm
Ralla - Spessore barra lama 2 in 50 mm
Barra di traino - Larghezza 3 in 76 mm
Assale anteriore - Inclinazione ruote 18° a sinistra/17° a destra 18° a sinistra/17° a destra
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 35° 35°
Barra di traino - Altezza 8 in 203 mm
Spessore sponda laterale - Esterno 0.9 in 22 mm
Spessore sponda laterale - Interno 0.9 in 22 mm
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 15° 15°
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 25° 25°
Altezza 25.5 in 648 mm
Larghezza 9.3 in 236 mm
Passo catena di trasmissione 2.5 in 63.5 mm
Interasse ruote 72.5 in 1841 mm
Spaziatura portadenti - Minima 17.5 in 445 mm
Profondità di scarificatura - Massima 17.8 in 452 mm
Spaziatura portadenti - Massima 20 in 500 mm
Portadenti del ripper 7 7
Forza di penetrazione 30311 lb 13749 kg
Forza di rottura 43700 lb 19822 kg
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 63.4 in 1610 mm
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale posteriore 53830 lb 24417 kg
Peso lordo del veicolo - Base** - Totale 72298 lb 32794 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo collaudato - Assale posteriore 58753 lb 26650 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo collaudato - Assale anteriore 26125 lb 11850 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale anteriore 20494 lb 9296 kg
Peso lordo del veicolo - Base** - Assale anteriore 19837 lb 8998 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo collaudato - Totale 84877 lb 38500 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Totale 74324 lb 33713 kg
Peso lordo del veicolo - Base** - Assale posteriore 52461 lb 23796 kg
Nota (2) **Peso operativo base calcolato per configurazione standard della macchina con pneumatici 23.5R25, serbatoio del combustibile pieno, operatore e cabina con struttura ROPS. **Peso operativo base calcolato per configurazione standard della macchina con pneumatici 23.5R25, serbatoio del combustibile pieno, operatore e cabina con struttura ROPS.
Nota (1) *Nessun motore a emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final): sottrarre 150 kg (331 lb) dal peso dell'assale posteriore e dal peso totale. *Nessun motore a emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final): sottrarre 150 kg (331 lb) dal peso dell'assale posteriore e dal peso totale.
Altezza - Sommità dei cilindri 122.6 in 3115 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 134.3 in 3411 mm
Altezza - Tubo di scarico 141.1 in 3584 mm
Lunghezza - Tra assali tandem 72.5 in 1841 mm
Lunghezza – Da assale anteriore a tandem intermedio 290 in 7365 mm
Larghezza - Linee centrali pneumatici 106.4 in 2703 mm
Lunghezza - Da assale anteriore a versoio 120.7 in 3066 mm
Lunghezza - Da contrappeso a ripper 474.4 in 12051 mm
Altezza – centro assale anteriore 29.9 in 760 mm
Larghezza - Pneumatici anteriori esterni 134.3 in 3411 mm
Lunghezza - Da pneumatico anteriore a retro della macchina - Compreso gancio di traino 417 in 10593 mm
Distanza libera da terra - Assale posteriore 16.7 in 423 mm
Altezza - Sommità della cabina 147.5 in 3746 mm
Livelli di rumorosità ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005
Freni ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Sterzata ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
Marcia - 1ª marcia avanti 309 HP 227 kW
Marcia - 2ª marcia avanti 309 HP 227 kW
Marcia - 2ª retromarcia 309 HP 227 kW
Marcia - 4ª marcia avanti 325 HP 239 kW
Marcia - 6ª marcia avanti 341 HP 251 kW
Marcia - 5ª marcia avanti 332 HP 244 kW
Marcia - 8ª marcia avanti 362 HP 266 kW
Marcia - 1ª retromarcia 309 HP 227 kW
Marcia - 3ª marcia avanti 315 HP 232 kW
Marcia - 7ª marcia avanti 347 HP 255 kW
Marcia - 3ª-6ª retromarcia 315 HP 232 kW
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (2) Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (1) Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (3) Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (4) Pneumatici: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Pneumatici: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (5) Pneumatici: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Pneumatici: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Marcia - 4ª marcia avanti 321 HP 239 kW
Marcia - 2ª retromarcia 304 HP 227 kW
Marcia - 1ª marcia avanti 304 HP 227 kW
Marcia - 3ª-6ª retromarcia 311 HP 232 kW
Marcia - 3ª marcia avanti 311 HP 232 kW
Marcia - 5ª marcia avanti 327 HP 244 kW
Marcia - 7ª marcia avanti 342 HP 255 kW
Marcia - 2ª marcia avanti 304 HP 227 kW
Marcia - 1ª retromarcia 304 HP 227 kW
Marcia - 6ª marcia avanti 337 HP 251 kW
Marcia - 8ª marcia avanti 357 HP 266 kW
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Visualizzare l'etichetta o il manuale di istruzioni o identificazione del gas. - Se dotato del R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1430), il sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,860 tonnellate metriche (3,152 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Visualizzare l'etichetta o il manuale di istruzioni o identificazione del gas. - Se dotato del R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1430), il sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,860 tonnellate metriche (3,152 tonnellate).
Nota Calcolata in assenza di slittamento e con pneumatici 23.5R25 L-3. Calcolata in assenza di slittamento e con pneumatici 23.5R25 L-3.

18 Attrezzatura standard

CABINA

  • Bracciolo a regolazione elettrica
  • Poggiapolso regolabile
  • Climatizzatore con riscaldatore
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatori (analogici) all'interno della cabina (includono combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore e temperatura dell'olio idraulico)
  • Indicatori, livello macchina
  • Display informazioni touch-screen
  • Selezione marce con joystick
  • Comandi idraulici a joystick per attrezzi, sterzo e trasmissione
  • Scalette cabina lato destro e sinistro
  • Luci lato sinistro e destro
  • Luci notturne cabina
  • Contaore digitale
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS, livello di insonorizzazione inferiore a 73 dB(A) in conformità allo standard ISO 6394 (velocità della ventola al 70%)
  • Sedile Comfort in tessuto, con sospensione pneumatica
  • Vani portaoggetti
  • Comando acceleratore elettronico

TRASMISSIONE

  • Filtro dell'aria con guarnizione radiale a secco a doppio effetto, indicatore di intasamento tramite Messenger ed espulsore automatico della polvere
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Bloccaggio automatico del differenziale
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Indicazione di usura dei freni
  • Freni a disco in bagno d'olio idraulici su quattro ruote
  • Potenza costante a terra
  • Sistema di monitoraggio del livello dei fluidi eccessivamente basso
  • Differenziale, bloccaggio/sbloccaggio
  • Scarico olio motore a velocità elevate
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Modalità ECO del motore: Standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalenti
  • Motore, freno di compressione
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Serbatoio del combustibile, rifornimento rapido, accesso da terra
  • Separatore acqua/combustibile
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Silenziatore sotto il cofano, conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) ed equivalenti a Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3)
  • Ok-to-Start
  • VHP ottimizzato
  • Freno di stazionamento - multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Assale posteriore modulare
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Tre varianti del motore C13. Una soddisfa gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) ed è indicato per la vendita nei paesi maggiormente regolamentati. Le altre opzioni sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) o equivalenti a Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3).
  • Trasmissione, 8 marce avanti/6 retromarce, powershift
  • VIMS senza telematica

PROTEZIONI

  • Protezione cilindri assale anteriore
  • Protezione del cambio

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 150 A, sigillato
  • Batterie, esenti da manutenzione, per impieghi gravosi, 1.400 CCA
  • Pannello interruttori
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Luci: freni, di retromarcia, per circolazione su strada montate sul tetto, posteriori e di arresto (LED), di lavoro anteriori
  • Product Link
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi

SICUREZZA

  • Allarme di retromarcia
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Blocco attrezzature idrauliche per circolazione su strada
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Vernice antiriflesso - parte superiore del telaio anteriore, vano posteriore e cilindri ripper
  • Telecamera retrovisiva
  • Indicatore cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Finestrini in vetro laminato: - anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente - sportelli con tergicristalli ad azione intermittente (due)
  • Finestrini temprati: - tergicristalli laterali destro e sinistro - posteriore con tergicristallo ad azione intermittente
  • Luce, a LED, stroboscopica di avvertenza
  • Luci anteriori a LED
  • Luci, fari abbaglianti
  • Luci, fari anabbaglianti
  • Attacco per luce di avvertenza
  • Luci di servizio
  • Luci di lavoro alogene
  • Luci di lavoro a LED

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD

  • Staffa lama con 3 bulloni
  • AccuGrade ARO
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Accumulatori freni doppi certificati
  • Sistema Cat per il controllo del livellamento della pendenza trasversale
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Taglienti, acciaio DH-2: - 254 mm x 35 mm (10 pollici x 1,4 pollici) - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 pollice)
  • Sportelli (quattro), vano motore, bloccaggi (due a sinistra, due a destra)
  • Sportelli, due di servizio, lato sinistro e lato destro
  • Barra di traino - Sei pattini con piastre di usura sostituibili
  • Cantonali da 16 mm (5/8 pollice) in acciaio DH-2, bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 pollice)
  • Rifornimento rapido, 567,8 L/min (150 gpm)
  • Controllo del liquido
  • Telaio articolato, con fermo di sicurezza
  • Impianto idraulico a rilevamento del carico
  • Serbatoio del combustibile in metallo, 496 L (131 gal)
  • Piastre di usura metalliche DCM
  • Gruppo di raffreddamento modulare
  • Versoio: - 5,5 m x 787 mm x 25 mm (18 piedi x 31 pollici x 1 pollice) - Comando idraulico spostamento laterale e inclinazione
  • Due sportelli di accesso per la pulizia del radiatore
  • Paraurti posteriore
  • Gradini di accesso e corrimano tandem posteriori
  • Porte S∙O∙S: motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento
  • Pedana tandem
  • Strisce di usura regolabili dalla parte superiore
  • Predisposizione per antincendio
  • Ripper, posteriore
  • Piastra di spinta, contrappeso

ATTREZZATURE/G.E.T.

  • Lama da 5,5 m (18 ft) con tagliente piatto da 254 mm x 35 mm (10 in x 13/8 in)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Tolleranza parziale per pneumatici su cerchioni multipezzo da 597 x 609,6 mm (23,5 in x 24 in) inclusa nel prezzo e nel peso base della macchina

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-31 °F)

18 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Kit Comfort
  • Sportello riscaldato
  • Specchietti ad alta visibilità
  • Specchietti esterni, riscaldati a 24 V
  • Specchietti retrovisori esterni
  • Sedile riscaldato
  • Sedile riscaldato/ventilato
  • Piattaforma e scalette per la pulizia dei finestrini lato sinistro e lato destro

TRASMISSIONE

  • Trasmissione, cambio automatico

PROTEZIONI

  • Protezione antidetriti
  • Parafanghi posteriori
  • Insonorizzazione, vano motore e trasmissione

SICUREZZA

  • Monitor aggiuntivo per telecamera retrovisiva
  • Piattaforma di accesso facilitato
  • Chiavetta del sistema di sicurezza della macchina
  • Piattaforma di accesso manutenzione

ALTRE ATTREZZATURE

  • Lubrificazione automatica, Centro-matic
  • Lubrificazione automatica, potenziamento del ripper
  • Comando, lama, flottaggio variabile
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V
  • Configurazioni idrauliche con valvole idrauliche aggiuntive Base+1
  • Configurazioni idrauliche con valvole idrauliche aggiuntive Base+5
  • Product Link Elite doppio
  • Cerchione MP 495,3 mm x 635 mm (19,5 in x 25 in) (di ricambio)
  • Allestimento Cold Plus per climi freddi

ATTREZZATURE/G.E.T.

  • Lama da 5,5 m (18 ft) con tagliente curvo da 203 mm x 25 mm (8 in x 1 in)
  • Dente, ripper

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento, -51 °C (-60 °F)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 18 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader 18

Motorgrader Cat® 16 e 18 per attività estrattive

Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®

Motorgrader Cat® | Tecnologie integrate

Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader 18
Motorgrader Cat® 16 e 18 per attività estrattive
Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®
Motorgrader Cat® | Tecnologie integrate

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  18

Visualizza più offerte