16

16 Motorgrader Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza di base (1a marcia) - Netta
290 HP
216 kW
Peso operativo - Con attrezzatura tipica
71454 lb
32411 kg
Larghezza lama
16 ft
4.9 m

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

AFFIDABILITÀ SU CUI CONTARE

AFFIDABILITÀ SU CUI CONTARE

  • Contribuisce a ridurre i tempi di fermo e i costi di esercizio grazie alla facilità di manutenzione, al risparmio di combustibile e alla manutenzione ridotta, ottimizzando la disponibilità.
  • I componenti più importanti sono modulari, in modo da poter essere rimossi e reinstallati senza interferire con altre parti per la massima efficienza delle riparazioni.
  • Il motore C13 è stato ottimizzato per garantire la massima efficienza senza compromettere le prestazioni. È possibile attivare la modalità Eco per controllare il regime minimo alto e assicurare che le prestazioni del motore siano le più efficienti possibili in termini di consumo di combustibile.
  • La sezione a spostamento centrale del telaio anteriore è una forgiatura in acciaio per impieghi gravosi in grado di migliorare la distribuzione delle sollecitazioni per una maggiore durata.
  • La struttura del telaio posteriore è stata allungata per garantire un facile accesso per la manutenzione dei componenti nel vano motore e migliorare il bilanciamento della macchina.
  • Il cilindro dello sterzo dell'assale anteriore migliora la durata e le tubazioni idrauliche sono disposte per migliorare l'affidabilità.
  • Il gruppo di raffreddamento modulare facilita lo smontaggio e l'installazione dei componenti nel sistema di raffreddamento riducendo i tempi di manutenzione.
  • Gli sportelli del vano motore assicurano l'accesso completo al motore senza montanti.
  • Gli intervalli di manutenzione prolungati riducono il numero di interventi e il tempo di inattività.
  • I sistemi di monitoraggio dei liquidi contribuiscono a prevenire danni ai componenti critici quando i livelli sono bassi.
  • Il display installato in cabina mostra le preoccupazioni di assitenza/manutenzione e i codici diagnostici registrati.
PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

  • I motorgrader hanno un impatto diretto sulla produttività delle altre macchine da miniera, in particolare per il loro ruolo nella manutenzione delle strade per il trasporto. Il modello 16is è ottimizzato esattamente per questo obiettivo:
  • Il peso aggiuntivo, unitamente al bilanciamento del peso regolato, assicura un aumento delle prestazioni migliorando la trazione e la capacità di mantenere la velocità di avanzamento soprattutto durante il trasporto di grossi carichi.
  • Disponibile con tre varianti del motore C13 a seconda dell'area geografica di vendita.
  • La tecnologia di riduzione delle emissioni è trasparente: non è richiesta alcuna azione da parte dell'operatore.
  • Il display touchscreen a colori situato sulla parte anteriore della console destra è lo strumento principale dell'operatore per il monitoraggio delle prestazioni della macchina e un modo pratico per modificarne i parametri in base alle prestazioni necessarie all'attività in corso. Contribuisce a offrire informazioni sulla manutenzione per la risoluzione dei problemi.
  • Cat Product Link™ Elite è integrato nella macchina per eliminare ogni incertezza nella gestione delle attrezzature. Offre facile accesso alle informazioni in tempo reale su posizione della macchina, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di fermo e codici di evento tramite l'interfaccia utente online VisionLink®, contribuendo alla gestione efficace della flotta e dei costi di esercizio.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

  • Quando sviluppa prodotti o migliora le caratteristiche di sicurezza, Caterpillar tiene sempre a mente la sicurezza di tutti coloro che lavorano su, con o in prossimità di attrezzature Cat.
  • Il 16 prevede ulteriori caratteristiche di sicurezza:
  1. Accesso alle pedane tandem
  2. Telecamera retrovisiva
  3. Indicatore cintura di sicurezza
  4. Piattaforma di accesso - su richiesta
  5. Piattaforma di accesso per la manutenzione - su richiesta
  6. Predisposizione per sistema antincendio - su richiesta
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

  • I dealer Cat si impegnano a contribuire al successo dei propri clienti mettendo a loro disposizione la macchina più adatta al lavoro da svolgere, le parti di ricambio, corsi di formazione per operatori e le attrezzature più versatili.

Caratteristiche tecniche di 16

Potenza di base (1a marcia) - Netta 290 HP 216 kW
Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Numero di giri alla potenza nominale 2.000 giri/min 2.000 giri/min
Altitudine con riduzione di potenza - Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalente 12973 ft 3954 m
Coppia massima - ISO 9249 - Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalente 1270 lb/ft 1721 N·m
Coppia massima - ISO 9249 - Tier 4/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4) 1306 lb/ft 1771 N·m
Coppia massima - ISO 9249 - Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalente 1270 lb/ft 1721 N·m
Emissioni (2) Standard sulle emissioni Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalenti – a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico Standard sulle emissioni Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalenti – a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico
Incremento di coppia - Tier 4/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4) 43% 43%
Incremento di coppia - Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalente 39% 39%
Standard - capacità per temperatura ambiente 122 °F 50 °C
Altitudine con riduzione di potenza - Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalente 12176 ft 3711 m
Gamma VHP - Netta - Metrica 216-259 kW (294-353 hp) 216-259 kW (294-353 hp)
Potenza di base (1ª marcia) - Netta - Metrica 294 HP 216 kW
Standard - velocità ventola - minima 550 giri/min 550 giri/min
Standard - velocità ventola - massima 1.450 giri/min 1.450 giri/min
Emissioni (3) Standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalenti – a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico Standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalenti – a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico
Incremento di coppia - Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalente 39% 39%
Emissioni (1) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)
Gamma VHP - Netta 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp)
Altitudine con riduzione di potenza - Tier 4/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4) 12500 ft 3810 m
Gamma VHP ottimizzata - Netta 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp)
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Numero di cilindri 6 6
Peso operativo - Con attrezzatura tipica 71454 lb 32411 kg
Larghezza lama 16 ft 4.9 m
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Gioco gola 5 in 126 mm
Spessore 1 in 25 mm
Cantonale - Larghezza 6 in 152 mm
Trazione alla lama* - Peso lordo di base 41039 lb 18615 kg
Larghezza del tagliente 8 in 203 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Forza verso il basso - Peso lordo massimo 43861 lb 19895 kg
Altezza 31 in 787 mm
Larghezza 16 ft 4.9 m
Forza verso il basso - Peso lordo di base 30743 lb 13945 kg
Trazione alla lama* - Peso lordo massimo 52878 lb 23985 kg
Cantonale - Spessore 0.75 in 19 mm
Nota *Trazione alla lama calcolata in base a un coefficiente di aderenza di 0,9, che equivale a condizioni ideali senza slittamento, e al peso lordo del veicolo. *Trazione alla lama calcolata in base a un coefficiente di aderenza di 0,9, che equivale a condizioni ideali senza slittamento, e al peso lordo del veicolo.
Capacità di combustibile 131 gal (US) 496 l
Sistema di raffreddamento 18.5 gal (US) 70 l
Serbatoio DEF 4.2 gal (US) 16 l
Impianto idraulico - Totale 38.6 gal (US) 146 l
Impianto idraulico - Serbatoio 18.5 gal (US) 70 l
Olio motore 9.5 gal (US) 36 l
Trasmissione - Differenziale - Riduttori finali 34 gal (US) 98.5 l
Scatola tandem - Ciascuna 34 gal (US) 129 l
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 0.24 gal (US) 0.9 l
Scatola di comando ralla 2.6 gal (US) 10 l
Marce avanti/retromarce 8 marce avanti/6 retromarce 8 marce avanti/6 retromarce
Trasmissione Powershift, in presa diretta, a contralberi Powershift, in presa diretta, a contralberi
Freni - Coppia frenante dinamica per ruota 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Freni - Secondari Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio
Freni - Servizio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico
Tipo circuito Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso
Tipo di pompa A pistoni a portata variabile A pistoni a portata variabile
Pressione massima del sistema 3590 psi 24750 kPa
Pressione di standby 856 psi 5900 kPa
Resa della pompa* 74 gpm 280 L/min
Nota *Resa della pompa misurata a 2.150 giri/min. *Resa della pompa misurata a 2.150 giri/min.
Angolo di posizionamento massimo della lama 65° 65°
Massimo sollevamento dal suolo 15.7 in 400 mm
Massima profondità di taglio 18.5 in 470 mm
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 91 in 2311 mm
Spostamento laterale versoio - Sinistra 29.1 in 740 mm
Spostamento centrale ralla - Destra 22 in 560 mm
Spostamento centrale ralla - Sinistra 27.2 in 690 mm
Spostamento laterale versoio - Destra 31.1 in 790 mm
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 91 in 2311 mm
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40°
Intervallo inclinazione lama - Indietro
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 47.5° 47.5°
Marcia avanti - 6ª 16 mile/h 25.8 km/h
Marcia avanti - 4ª 7.6 mile/h 12.3 km/h
Marcia avanti - 5ª 11.8 mile/h 19 km/h
Raggio di sterzata - Pneumatici anteriori esterni 30.5 ft 9.3 m
Marcia avanti - 7ª 22 mile/h 35.5 km/h
Velocità massima - Marcia avanti 32.1 mile/h 51.7 km/h
Marcia avanti - 3ª 5.5 mile/h 8.9 km/h
Retromarcia - 6ª 25.3 mile/h 40.8 km/h
Retromarcia - 5ª 17.4 mile/h 28 km/h
Retromarcia - 2ª 4.1 mile/h 6.6 km/h
Retromarcia - 3ª 6 mile/h 9.7 km/h
Marcia avanti - 8ª 32.1 mile/h 51.7 km/h
Retromarcia - 1ª 2.2 mile/h 3.6 km/h
Marcia avanti - 1ª 2.8 mile/h 4.5 km/h
Velocità massima - Retromarcia 25.4 mile/h 40.8 km/h
Marcia avanti - 2ª 3.8 mile/h 6.1 km/h
Retromarcia - 4ª 9.3 mile/h 15 km/h
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20° 20°
Struttura telaio anteriore - Altezza 18.1 in 460 mm
Struttura telaio anteriore - Larghezza 14 in 356 mm
Barra di traino - Larghezza 3 in 76 mm
Barra di traino - Altezza 8 in 203 mm
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 35° 35°
Ralla - Diametro 71.7 in 1822 mm
Ralla - Spessore barra lama 2 in 50 mm
Struttura telaio anteriore - Spessore 0.6 in 14 mm
Assale anteriore - Inclinazione ruote 18° a sinistra/17° a destra 18° a sinistra/17° a destra
Assale anteriore - Altezza al centro 26.4 in 670 mm
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 15° 15°
Spessore sponda laterale - Esterno 0.9 in 22 mm
Spessore sponda laterale - Interno 0.9 in 22 mm
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 25° 25°
Altezza 25.5 in 648 mm
Larghezza 9.3 in 236 mm
Passo catena di trasmissione 2.5 in 63.5 mm
Interasse ruote 72.5 in 1841 mm
Profondità di scarificatura - Massima 17.8 in 452 mm
Spaziatura portadenti - Minima 17.5 in 445 mm
Spaziatura portadenti - Massima 20 in 500 mm
Portadenti del ripper 7 7
Forza di penetrazione 30311 lb 13749 kg
Forza di rottura 43700 lb 19822 kg
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 63.4 in 1610 mm
Peso lordo del veicolo - Massimo collaudato - Totale 84877 lb 38500 kg
Peso lordo del veicolo - Base** - Totale 63528 lb 28816 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale posteriore 52201 lb 23678 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Totale 71454 lb 32411 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo collaudato - Assale anteriore 26125 lb 11850 kg
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale anteriore 19253 lb 8733 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo collaudato - Assale posteriore 58753 lb 26650 kg
Peso lordo del veicolo - Base** - Assale anteriore 17932 lb 8134 kg
Peso lordo del veicolo - Base** - Assale posteriore 45596 lb 20682 kg
Nota (1) *Per le macchine non dotate di motore conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, sottrarre 150 kg (331 lb) dal peso dell'assale posteriore e dal peso totale. *Per le macchine non dotate di motore conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, sottrarre 150 kg (331 lb) dal peso dell'assale posteriore e dal peso totale.
Nota (2) **Peso operativo base calcolato per configurazione standard della macchina con pneumatici 23.5 R25, serbatoio del combustibile pieno, operatore e cabina con struttura ROPS. **Peso operativo base calcolato per configurazione standard della macchina con pneumatici 23.5 R25, serbatoio del combustibile pieno, operatore e cabina con struttura ROPS.
Distanza libera da terra - Assale posteriore 15.6 in 396 mm
Lunghezza - Da contrappeso a ripper 474.4 in 12051 mm
Lunghezza - Da assale anteriore a versoio 120.7 in 3066 mm
Lunghezza – Da assale anteriore a tandem intermedio 290 in 7365 mm
Altezza - Sommità dei cilindri 121.6 in 3088 mm
Larghezza - Linee centrali pneumatici 106.4 in 2703 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 134.3 in 3411 mm
Lunghezza - Tra assali tandem 72.5 in 1841 mm
Larghezza - Pneumatici anteriori esterni 134.3 in 3411 mm
Altezza – centro assale anteriore 28.9 in 733 mm
Lunghezza - Da pneumatico anteriore a retro della macchina - Compreso gancio di traino 417 in 10593 mm
Altezza - Tubo di scarico 140 in 3557 mm
Altezza - Sommità della cabina 146.4 in 3719 mm
Sterzata ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Livelli di rumorosità ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
Nota (1) Il livello di potenza sonora esterna, quando il valore viene misurato secondo le procedure di prova dinamica specificate nello standard ISO 6395:2008, è 109 dB(A) per le configurazioni certificate Stage IV e 109 dB(A) per macchine conformi agli standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) e Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3). La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. La macchina è stata dotata di un sistema di insonorizzazione. Il livello di potenza sonora esterna, quando il valore viene misurato secondo le procedure di prova dinamica specificate nello standard ISO 6395:2008, è 109 dB(A) per le configurazioni certificate Stage IV e 109 dB(A) per macchine conformi agli standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) e Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3). La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. La macchina è stata dotata di un sistema di insonorizzazione.
Nota (2) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico, quando il valore viene misurato secondo le procedure di prova dinamica specificate nello standard ISO 6396:2008, è 71 dB(A) per le configurazioni certificate Stage IV e 72 dB(A) per macchine conformi agli standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) e Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3). Le misurazioni sono state eseguite al 70% della velocità massima della ventola di raffreddamento del motore, con sportelli e finestrini chiusi. La cabina è stata sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. La macchina è stata dotata di un sistema di insonorizzazione. Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico, quando il valore viene misurato secondo le procedure di prova dinamica specificate nello standard ISO 6396:2008, è 71 dB(A) per le configurazioni certificate Stage IV e 72 dB(A) per macchine conformi agli standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) e Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3). Le misurazioni sono state eseguite al 70% della velocità massima della ventola di raffreddamento del motore, con sportelli e finestrini chiusi. La cabina è stata sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. La macchina è stata dotata di un sistema di insonorizzazione.
Marcia - 3ª-6ª retromarcia 298 HP 222 kW
Marcia - 8ª marcia avanti 348 HP 259 kW
Marcia - 3ª marcia avanti 298 HP 222 kW
Marcia - 6ª marcia avanti 320 HP 239 kW
Marcia - 5ª marcia avanti 311 HP 232 kW
Marcia - 1ª retromarcia 290 HP 216 kW
Marcia - 2ª retromarcia 290 HP 216 kW
Marcia - 4ª marcia avanti 304 HP 227 kW
Marcia - 7ª marcia avanti 328 HP 244 kW
Marcia - 1ª marcia avanti 290 HP 216 kW
Marcia - 2ª marcia avanti 290 HP 216 kW
Marcia - 4ª marcia avanti 309 HP 227 kW
Marcia - 1ª retromarcia 294 HP 216 kW
Marcia - 3ª marcia avanti 302 HP 222 kW
Marcia - 3ª-6ª retromarcia 302 HP 222 kW
Marcia - 2ª retromarcia 294 HP 216 kW
Marcia - 7ª marcia avanti 332 HP 244 kW
Marcia - 6ª marcia avanti 325 HP 239 kW
Marcia - 8ª marcia avanti 353 HP 259 kW
Marcia - 1ª marcia avanti 294 HP 216 kW
Marcia - 5ª marcia avanti 315 HP 232 kW
Marcia - 2ª marcia avanti 294 HP 216 kW
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (1) Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (2) Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (3) Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Pneumatici: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (4) Pneumatici: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Pneumatici: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Gruppo ruote - MP 19.5×25 (5) Pneumatici: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Pneumatici: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Visualizzare l'etichetta o il manuale di istruzioni o identificazione del gas. - Se dotato del R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1430), il sistema contiene 2,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,86 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Visualizzare l'etichetta o il manuale di istruzioni o identificazione del gas. - Se dotato del R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1430), il sistema contiene 2,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,86 tonnellate metriche.
Nota Calcolata in assenza di slittamento e con pneumatici 23,5 R25 L-3. Calcolata in assenza di slittamento e con pneumatici 23,5 R25 L-3.

16 Attrezzatura standard

CABINA

  • Bracciolo a regolazione elettrica
  • Poggiapolso regolabile
  • Climatizzatore con riscaldatore
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatori analogici all'interno della cabina (includono combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore e temperatura dell'olio idraulico)
  • Indicatori, livello macchina
  • Display informazioni touch-screen
  • Selezione marce con joystick
  • Comandi idraulici a joystick per attrezzi, sterzo e trasmissione
  • Scalette cabina lato destro e sinistro
  • Luci lato sinistro e destro
  • Luci notturne cabina
  • Contaore digitale
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS, livello di insonorizzazione inferiore a 73 dB(A) in conformità allo standard ISO 6394 (velocità della ventola al 70%)
  • Sedile Comfort in tessuto, con sospensione pneumatica
  • Vani portaoggetti
  • Comando acceleratore elettronico

TRASMISSIONE

  • Filtro dell'aria con guarnizione radiale a secco a doppio effetto, indicatore di intasamento tramite Messenger ed espulsore automatico della polvere
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Bloccaggio automatico del differenziale
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Indicazione di usura dei freni
  • Freni a disco in bagno d'olio idraulici su quattro ruote
  • Potenza costante a terra
  • Sistema di monitoraggio del livello dei fluidi eccessivamente basso
  • Differenziale, bloccaggio/sbloccaggio
  • Scarico olio motore a velocità elevate
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Modalità ECO del motore: Standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) equivalenti
  • Motore, freno di compressione
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Serbatoio del combustibile, rifornimento rapido, accesso da terra
  • Separatore acqua/combustibile
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Silenziatore sotto il cofano (Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) e Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3)
  • Ok-to-Start
  • VHP ottimizzato
  • Freno di stazionamento - multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Assale posteriore modulare
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Tre varianti del motore C13. Una soddisfa gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final) ed è indicato per la vendita nei paesi maggiormente regolamentati. Le altre opzioni sono conformi agli standard sulle emissioni Tier 2/Stage II/Giappone 2001 (Tier 2) o Tier 3/Stage IIIA/Giappone 2006 (Tier 3) equivalenti e sono disponibili per i paesi meno o non regolamentati, a seconda degli standard sulle emissioni del paese specifico.
  • Trasmissione, 8 marce avanti/6 retromarce, powershift
  • VIMS senza telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 150 A, sigillato
  • Batterie, esenti da manutenzione, per impieghi gravosi, 1.400 CCA
  • Pannello interruttori
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Luci: freni, di retromarcia, per circolazione su strada montate sul tetto, posteriori e di arresto (LED), di lavoro anteriori
  • Product Link
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi

SICUREZZA

  • Allarme di retromarcia
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Blocco attrezzature idrauliche per circolazione su strada
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Vernice antiriflesso - parte superiore del telaio anteriore, vano posteriore e cilindri ripper
  • Telecamera retrovisiva
  • Indicatore cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Finestrini in vetro laminato: - anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente - sportelli con tergicristalli ad azione intermittente (2)
  • Finestrini temprati: - tergicristalli laterali destro e sinistro - posteriore con tergicristallo ad azione intermittente

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD

  • Staffa lama con 3 bulloni
  • AccuGrade ARO
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Accumulatori freni doppi certificati
  • Sistema Cat per il controllo del livellamento della pendenza trasversale
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Taglienti in acciaio curvato DH-2: - 203 mm x 25 mm (8 pollici x 1 pollice) - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 pollice)
  • Sportelli (quattro), vano motore, bloccaggi (due a sinistra, due a destra)
  • Sportelli, due di servizio, lato sinistro e lato destro
  • Barra di traino - Sei pattini con piastre di usura sostituibili
  • Cantonali da 16 mm (5/8 pollice) in acciaio DH-2, bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 pollice)
  • Rifornimento rapido, 567,8 L/min (150 gpm)
  • Controllo del liquido
  • Telaio articolato, con fermo di sicurezza
  • Impianto idraulico a rilevamento del carico
  • Serbatoio del combustibile in metallo, 496 L (131 gal)
  • Piastre di usura metalliche DCM
  • Gruppo di raffreddamento modulare
  • Versoio: - 4.880 mm x 787 mm x 25 mm (16 piedi x 31 pollici x 1 pollici) - Comando idraulico spostamento laterale e inclinazione
  • Due sportelli di accesso per la pulizia del radiatore
  • Paraurti posteriore
  • Gradini di accesso e corrimano tandem posteriori
  • Porte S∙O∙S: motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento
  • Pedana tandem
  • Strisce di usura regolabili dalla parte superiore
  • Attacco di traino (non disponibile con ripper)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Tolleranza parziale per pneumatici su cerchioni multipezzo da 597 x 609,6 mm (23,5 in x 24 in) inclusa nel prezzo e nel peso base della macchina

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-31 °F)

ATTREZZATURE/G.E.T.

  • Lama da 4,9 m (16 ft) con tagliente curvo 203 mm x 25 mm (8 in x 1 in)

16 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Kit Comfort
  • Sportello riscaldato
  • Specchietti ad alta visibilità
  • Specchietti esterni, riscaldati a 24 V
  • Specchietti retrovisori esterni
  • Sedile riscaldato
  • Sedile riscaldato/ventilato
  • Piattaforma e scalette per la pulizia dei finestrini lato sinistro e lato destro

TRASMISSIONE

  • Trasmissione, cambio automatico

PROTEZIONI

  • Protezione antidetriti
  • Protezione cilindri assale anteriore
  • Parafanghi posteriori
  • Insonorizzazione, vano motore e trasmissione
  • Protezione del cambio

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luce, a LED, stroboscopica di avvertenza
  • Luci anteriori a LED
  • Luci, fari abbaglianti
  • Luci, fari anabbaglianti
  • Attacco per luce di avvertenza
  • Luci di servizio
  • Luci di lavoro alogene
  • Luci di lavoro a LED

SICUREZZA

  • Monitor aggiuntivo per telecamera retrovisiva
  • Piattaforma di accesso facilitato
  • Predisposizione per antincendio
  • Chiavetta del sistema di sicurezza della macchina
  • Piattaforma di accesso manutenzione

ALTRE ATTREZZATURE

  • Lubrificazione automatica, Centro-matic
  • Lubrificazione automatica, potenziamento del ripper
  • Comando, lama, flottaggio variabile
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V
  • Configurazioni idrauliche con valvole idrauliche aggiuntive Base+1
  • Configurazioni idrauliche con valvole idrauliche aggiuntive Base+5
  • Product Link Elite doppio
  • Cerchione MP 495,3 mm x 635 mm (19,5 in x 25 in) (di ricambio)
  • Allestimento Cold Plus per climi freddi

ATTREZZATURE/G.E.T.

  • Lama da 4,9 m (16 ft) con tagliente piatto 254 mm x 35 mm (10 in x 1 3/8 in)
  • Piastra di spinta, contrappeso
  • Ripper, posteriore
  • Dente, ripper

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento, -51 °C (-60 °F)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Motorgrader 16

Maggiore sicurezza

Video sui modelli 16 e 18

Riduzione dei costi operativi

Prestazioni e comfort dell'operatore migliorati

Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®

Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Motorgrader 16
Maggiore sicurezza
Video sui modelli 16 e 18
Riduzione dei costi operativi
Prestazioni e comfort dell'operatore migliorati
Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  16

Visualizza più offerte