Cat GRADE con Cross Slope per motorgrader

Cat GRADE con Cross Slope per motorgrader Grade

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Risparmiate fino al 40% di materiale

Risparmiate fino al 40% di materiale

  • Cat® GRADE con Cross Slope riduce il tempo e il combustibile necessari per preparare la base sottostante e garantisce i livelli di accuratezza più elevati.
  • Il display della macchina permette di monitorare le informazioni di Cross Slope e di visualizzare dati in tempo reale.
  • Mantiene la pendenza trasversale desiderata durante la rotazione.
  • Aumenta l'efficienza e la produttività fino al 50% riducendo tempi, consumo di combustibile e passaggi.
  • Il controllo della lama è automatico per un livellamento accurato e una riduzione del tempo impiegato a controllare il livello.
Costi ridotti. Migliorate la precisione.

Costi ridotti. Migliorate la precisione.

  • Riducete i costi raggiungendo rapidamente il livello desiderato e risparmiate tempo, manodopera, combustibile e materiale.
  • Ambiente di lavoro più sicuro grazie al minore numero di personale necessario per il controllo del livello a terra.
  • Gli interruttori integrati consentono di impostare e regolare i dati della pendenza trasversale desiderata durante il funzionamento.
  • Permette di garantire un drenaggio corretto su strade con pendenza trasversale. Il corretto drenaggio consente di ridurre i costi e richiede meno manutenzione.
  • Riduce il numero di passaggi e consuma una minore quantità di combustibile.
  • Con Cross Slope, livellate più chilometri più rapidamente.
  • Realizzate pendenze, altezze dei bordi e larghezze delle strade adeguate prima di coprire le strade di manutenzione.
  • Per ogni deviazione dello 0,5% dalla pendenza desiderata, la quantità di materiale può subire un incremento del 20%. Cross Slope permette agli operatori di rimanere sull'obiettivo controllando automaticamente un lato della lama.
Maggiore produttività

Maggiore produttività

  • La pendenza viene mantenuta omogenea e costante quando si abbassa o si solleva la lama senza ritardo tra i lati del versoio controllati automaticamente e manualmente.
  • Gli operatori possono impostare la pendenza trasversale desiderata sul display principale nella macchina. Controlla automaticamente un'estremità della lama per ridurre lo sforzo dell'operatore.
  • Gli operatori possono regolare e visualizzare le informazioni sulla pendenza trasversale sul display integrato.
  • Solo Cat Grade Cross Slope utilizza il software di raccordo trasversale per garantire che una correzione uniforme dell'elevazione venga effettuata su tutto il tagliente della lama. Senza il software, il lato automatico della lama si affida ai sensori per apportare le correzioni, con conseguenti ritardi della lama.
  • Il software di raccordo trasversale utilizza il circuito elettroidraulico standard per regolare il lato automatico della lama e imitare le regolazioni di elevazione manuale effettuate dall'operatore.
Software integrato in fabbrica

Software integrato in fabbrica

  • Al lavoro con Cross Slope integrato in fabbrica. I comandi, i display, i sensori e il software sono installati e tarati in fabbrica.
  • Lo schermo del display integrato in fabbrica facilita il controllo della pendenza trasversale in modo che gli operatori visualizzino le informazioni senza la necessità di schermi multipli.
  • Le impostazioni di fabbrica facilitano e rendono conveniente l'aggiornamento ai sistemi 2D o 3D. Non sono necessari sensori aggiuntivi.

Scopri il confronto tra Cat GRADE con Cross Slope per motorgrader e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cat Grade con Cross Slope

Cat Grade con Cross Slope

Cat Grade con Cross Slope
Cat Grade con Cross Slope

Tecnologia per il settore dell'edilizia: Cat® GRADE con Cross Slope per motorgrader

Cat® Stable Blade per motorgrader

Tecnologia per il settore dell'edilizia: Cat® GRADE con Cross Slope per motorgrader
Cat® Stable Blade per motorgrader