Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

Cat Grade per escavatori (2D e 3D) Grade

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Facilità d'uso

Facilità d'uso

        
  • Le tecnologie Cat Grade e l'escavatore si combinano in un sistema integrato utilizzando sensori e processori di bordo.
  •     
  • I componenti integrati, protetti dai danni, durano più a lungo.
  •     
  • Selezionando la pendenza e la profondità desiderate, il sistema fornirà indicazioni in tempo reale su profondità, pendenza e distanza orizzontale rispetto al livello, con avvisi su altezza e profondità che indicano gli ostacoli o il livello desiderato.
  •     
  • Potete regolare con facilità la profondità e la pendenza con i comandi del joystick, l'interfaccia touchscreen o il jog dial.
  •     
  • Iniziate a scavare e controllate il livello dall'interno della cabina.
  •     
  • Il ricevitore laser opzionale con compatibilità per il trasmettitore laser consente all'escavatore di muoversi, di individuare il riferimento una volta, di fare riferimento al laser e di continuare a scavare al livello desiderato.
Efficienza dell'operatore migliorata

Efficienza dell'operatore migliorata

        
  • Velocità e tempi di passaggio ridotti per il completamento del taglio.
  •     
  • Comandi facili da usare e regolazione rapida di profondità e livello senza togliere le mani dal joystick, per creare tagli precisi in meno tempo.
  •     
  • Precisione e produttività migliorate grazie al display integrato in cabina che indica la posizione della benna e il grado di profondità.
  •     
  • Gli allarmi acustici relativi ad altezza e profondità indicano quando viene raggiunto il livello desiderato per evitare tagli eccessivi o insufficienti.
  •     
  • La tecnologia Cat Grade migliora la qualità e l'uniformità per tutti gli operatori, qualunque sia il livello di esperienza.
  •     
  • Funziona con Grade Assist, aggiungendo le funzionalità di scavo semiautonomo e di scavo a leva singola per migliorare l'efficienza dell'operatore.
Costi ridotti e sicurezza migliorata

Costi ridotti e sicurezza migliorata

        
  • Riducete i costi raggiungendo rapidamente il livello desiderato e risparmiate tempo, manodopera, combustibile e materiale.
  •     
  • I componenti integrati, protetti dai danni, durano più a lungo e sono garanzia di controllo affidabile e risultati economicamente convenienti.
  •     
  • Eseguite con sicurezza e senza approssimazioni tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.
  •     
  • Il sistema emette allarmi su altezza e profondità quando si lavora in prossimità di ostacoli che potrebbero danneggiare l'escavatore e costare molto denaro (E-fence).
  •     
  • Lavorate in un ambiente di lavoro più sicuro grazie al minore numero di personale necessario per controllare il livello nel fossato o intorno all'escavatore.
  •     
  • L'operatore si affaticherà meno grazie alla funzionalità di scavo semiautonoma - Grade with Assist. 
Cat Grade con Assist

Cat Grade con Assist

        
  • Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per tagli più precisi con minor sforzo.
  •     
  • Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
  •     
  • Tipi di assistenza automatica disponibili:
        
  1. Grade Assist: assume il controllo delle funzioni braccio e benna per mantenere la pendenza e la profondità desiderate. L'operatore imposta il livello desiderato e controlla la velocità dell'avambraccio con una sola mano.
  2.     
  3. Bucket Assist: mantiene l'angolo della benna e la precisione del taglio nei lavori in pendenza, di livellamento normale e di precisione e nelle operazioni di scavo.
  4.     
  5. Boom Assist: solleva automaticamente il braccio per impedire che l'escavatore si sollevi da terra durante le operazioni di scavo, sollevamento o rotazione sotto carico.
  6.     
  7. Swing Assist: arresta automaticamente la rotazione dell'escavatore in corrispondenza di punti definiti durante le operazioni di carico di dumper e scavo di fossati, riducendo il consumo di combustibile e migliorando i cicli.
  8.     
  9. Tilt Assist: assume il controllo dei movimenti angolari della benna per mantenere automaticamente la pendenza desiderata.
Cat Grade con 2D

Cat Grade con 2D

        
  • Cat Grade con 2D è un sistema esclusivamente indicativo che fornisce indicazioni su pendenza e sollevamento all'operatore.
  •     
  • Indica all'operatore la distanza sopra, sotto o a livello tra il tagliente della benna e il punto di riferimento.
  •     
  • Aumenta la produttività e l'efficienza dell'operatore nei lavori di scavo e livellamento di fondamenta, piani interrati, fossati per utenze pubbliche, pendenze, canali di scolo e altri impieghi.
Cat Grade con 3D

Cat Grade con 3D

        
  • Grade con 3D consente agli operatori di eseguire grandi opere di livellamento su più macchine in un cantiere usando indicazioni di posizionamento satellitari in tempo reale.
  •     
  • I ricevitori GNSS sull'escavatore e il posizionamento cinematico in tempo reale (RTK, Real Time Kinematic) assicurano la precisione necessaria per livellamenti in progetti tridimensionali.
  •     
  • Un secondo monitor touchscreen ad alta risoluzione consente agli operatori di visualizzare, immettere e modificare con facilità i piani di livellamento senza alzarsi dal sedile.
  •     
  • Grade con 3D è compatibile con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.

Scopri il confronto tra Cat Grade per escavatori (2D e 3D) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cat Grade per escavatori

Cat Grade per escavatori

Cat® Grade con 2D per escavatori

Cat® Grade con 3D per escavatori

Cat® Grade Assist per escavatori

Cat® Grade con 2D per escavatori
Cat® Grade con 3D per escavatori
Cat® Grade Assist per escavatori

Verifica le offerte correnti per  Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

Visualizza più offerte