Cat GRADE con 3D per dozer

Cat GRADE con 3D per dozer Grade

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

PIÙ LAVORO. MENO TEMPO.

PIÙ LAVORO. MENO TEMPO.

  • Cat GRADE con 3D utilizza un segnale GPS per regolare automaticamente i movimenti della lama, sia in sollevamento sia in inclinazione, seguendo il progetto.
  • Realizzazione più rapida dei piani di progettazione per risparmiare tempo e ridurre i costi di rilavorazione, manodopera e materiali. Utilizzo in tutte le fasi del lavoro, dal movimento di grandi volumi di terra fino alla finitura di precisione.
  • Utilizzo del sistema su piani orizzontali e pendii così come su progetti dai profili complessi.
  • Integrazione in fabbrica per migliorare le prestazioni così come la facilità di utilizzo e di manutenzione.
  • L'interfaccia operatore di nuova generazione* dotata di touchscreen è più intuitiva e facile da utilizzare.
  • Precisione entro 3 cm**

    * GRADE con 3D e GRADE con 3D di nuova generazione sono disponibili su una gamma sempre più ampia di dozer Cat. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgetevi al dealer Cat locale.
    **Può variare in base alla misurazione, al materiale, all'applicazione, al modello della macchina.
Incrementare la produttività dell'operatore

Incrementare la produttività dell'operatore

  • Consente di ridurre gli interventi dell'operatore fino all'80%.
  • Aiuta gli operatori esperti a essere più produttivi e garantire precisione necessaria nel corso di turni lunghi, mentre gli operatori meno esperti imparano a utilizzare la macchina e realizzano il piano di progetto più rapidamente.
  • Pulsanti di comando integrati nel joystick di comando dell'attrezzo per un funzionamento semplice. Basta abbassare la lama e sterzare per tagliare in modo uniforme al piano, sollevare per disinserire. Non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'operatore.
  • Il display sul cruscotto visualizza il piano di progetto di fronte all'operatore. Funziona come uno smartphone, per essere sollevato rapidamente dagli operatori.
  • Nessun controllo della pendenza o picchetti da seguire: risparmio dei costi del personale e miglioramento della sicurezza in cantiere con la riduzione del personale a terra.
Completamente integrato

Completamente integrato

  • Integrazione in fabbrica: i componenti sono integrati nel dozer per ottimizzare le prestazioni.
  • Antenne ancora più piccole integrate nel tetto della cabina per una migliore protezione. Non vi sono montanti o cavi sulla lama: nulla da rimuovere una volta terminato il lavoro.
  • Il sistema GRADE con 3D di nuova generazione elimina i cilindri completi di sensori di posizione per una maggiore semplicità e la possibilità di aggiornare un trattore ARO a GRADE con 3D.
  • La panoramica e i suggerimenti per l'operatore sono disponibili direttamente nel menu del display.
  • GRADE con 3D viene ordinato con la macchina e il supporto per il sistema è fornito dal dealer Cat o dal partner tecnologico SITECH®.
  • La connettività Cat Grade utilizza la telematica della macchina per il collegamento alle reti VRS (Virtual Reference Station) o TCC (Trimble Connected Community) senza la necessità di hardware aggiuntivo. Sono richiesti abbonamenti aggiuntivi.
Massimizzare i carichi della lama

Massimizzare i carichi della lama

  • La modalità di comando livellamento automatizza il sollevamento e l'inclinazione della lama per livellamenti più coerenti.
  • Il sistema aggiornato offre le funzioni Latch to Grade o Snap to Grade.
  • Il sistema è ottimizzato per lavorare con altre funzioni di spianatura, come AutoCarry™, che consente di ottimizzare i carichi della lama e di ridurre lo slittamento dei dumper.
  • L'opzione AccuGrade™ Ready Option (ARO) consente di aggiungere un laser o un controllo UTS se necessario.
  • Funziona perfettamente con Cat GRADE con Slope Assist™ per lavori semplici o in caso di segnale GPS perso o non disponibile.

    Stazione di base e radio richieste. Consultate il dealer Cat o il rappresentante SITECH locale per maggiori informazioni sui requisiti del sistema GRADE con 3D.

Scopri il confronto tra Cat GRADE con 3D per dozer e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cat GRADE con 3D per dozer

Cat GRADE con 3D per dozer

Cat GRADE con 3D per dozer

Cat GRADE con 3D per dozer
Cat GRADE con 3D per dozer
Cat GRADE con 3D per dozer

Cat Grade con 3D per dozer

Cat Grade con 3D per dozer