Cat Steer Assist per dozer

Assist Cat Steer Assist per dozer

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

STEER ASSIST 3D

STEER ASSIST 3D

  • Steer Assist 3D consente alle macchine di seguire linee guida dai piani di progettazione del sito (o progettazione sul campo) in presenza di carichi leggeri o pesanti.​
  • Aiuta a tagliare o distribuire più accuratamente il materiale con una sterzata precisa su un tagliente, una punta, una corona e così via.​
  • Riduce il numero di passate con una sovrapposizione precisa tra passate.​
  • Aumenta la produttività della spianatura intensiva tramite tecnologie come AutoCarry, controllo della trazione, Cat Grade con 3D e Steer Assist 3D utilizzando la sterzata con inclinazione della lama, soprattutto per gli operatori meno esperti.

*Steer Assist 3D richiede l'attivazione di Grade con 3D.
FACILE DA USARE

FACILE DA USARE

Attivazione di Steer Assist​:
1. Usate il monitor della macchina per attivare la funzione
2. Passate in marcia avanti o retromarcia​
3. Sterzate nella direzione desiderata​
4. Rilasciate il comando di sterzo per mantenere la direzione desiderata​

Attivazione di Steer Assist 3D​:
1. Usate il monitor della macchina per attivare la funzione
2. Usate il monitor del livellamento per caricare la progettazione di livellamento e selezionate la linea guida​
3. Passate in marcia avanti​
4. Premete il pulsante sinistro sul joystick destro per attivare la modalità AUTO​
5. Spostate la punta della lama nell'intervallo di acquisizione​
6. Rilasciate il comando di sterzo​
  • Gli operatori possono assumere il controllo manuale della sterzata o della lama della macchina per ignorare temporaneamente Steer Assist. Quando l'operatore non impartisce più comandi manuali, il controllo viene restituito a Steer Assist.
IMPOSTAZIONI DELLA MACCHINA

IMPOSTAZIONI DELLA MACCHINA

  • La tecnologia Blade Steer viene utilizzata per sterzare con i comandi di inclinazione della lama in presenza di carichi pesanti (on/off).​
  • La modalità guida retromarcia viene utilizzata per impostare il comportamento di marcia indietro in Steer Assist 3D (due opzioni):​
- La modalità linea retta mantiene la macchina in rettilineo ​
- La modalità linea del piano di scavo consente alla macchina di seguire le linee guida di progettazione di livellamento
  • L'intervallo di acquisizione viene utilizzato per regolare la distanza dalla linea guida per l'avvio automatico della sterzata in Steer Assist 3D (l'intervallo è 0,1-10,0 m [3,9 in-32,8 ft]).​
  • Il pulsante del joystick automatico/manuale viene utilizzato per impostare il modo in cui le tecnologie Grade Control e Steer Assist 3D vengono modificate tra lo stato automatico e quello manuale (due opzioni):​
- Collegato: una pressione breve consente di modificare lo stato di Grade Control e Steer Assist 3D
- Scollegato: una pressione breve consente di modificare lo stato di Grade Control e una pressione lunga consente di modificare lo stato di Steer Assist 3D
DISPONIBILITÀ

DISPONIBILITÀ

  • Steer Assist è compatibile con tutti i dozer D5 e D7, oltre ai modelli D6/D6 XE con numeri di serie superiori a 1000. Per ulteriori informazioni ed effettuare ordini, rivolgersi al dealer Cat. ​

Steer Assist:​
- Tecnologia inclusa nella predisposizione per il montaggio installata in fabbrica con pacchetto Assist​, insieme a Cat Grade con Slope Assist™, Stable Blade, Blade Load Monitor, controllo della trazione, AutoCarry e indicatore delle pendenze.
- Aggiornamento gratuito con aggiornamenti software​

Steer Assist 3D:​
- Tecnologia inclusa con Cat Grade con 3D installata in fabbrica (a partire dal 2023)​
- Disponibile come aggiornamento software per macchine con Grade con 3D (codice 617-8509)​​
- Disponibile come aggiornamento software per macchine Trimble Earthworks (codice 617-8509)​
- Nessun hardware aggiuntivo richiesto​​

Scopri il confronto tra Cat Steer Assist per dozer e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Immagine Hero Cat Steer Assist per dozer

Immagine Hero Cat Steer Assist per dozer

Verifica le offerte correnti per  Cat Steer Assist per dozer

Visualizza più offerte