Cat Traction Control per dozer

Cat Traction Control per dozer Assist

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

RIDUZIONE DELLO SLITTAMENTO ECCESSIVO DEI CINGOLI

RIDUZIONE DELLO SLITTAMENTO ECCESSIVO DEI CINGOLI

        
  • La funzione Traction Control riduce lo slittamento eccessivo per consentire all'operatore di concentrarsi sulla lama.
  •     
  • Mantenere facilmente lo slancio della macchina in avanti con un minor numero di interventi con lama.
  •     
  • Questa funzionalità offre una superficie più liscia per consentire una maggiore velocità in retromarcia e una maggiore produttività.
  •     
  • La funzione Traction Control si adatta automaticamente all'applicazione durante il lavoro per ridurre lo sforzo e aumentare la costanza.
FACILE DA USARE

FACILE DA USARE

        
  • Traction Control funziona quando si opera a un carico massimo o quasi della lama o della barra di traino consentito dalle condizioni attuali del terreno.
  •     
  • Impostazione agevole delle modalità di comando della trazione nel menu delle impostazioni della macchina:
- La modalità normale è consigliata per la maggior parte delle applicazioni.
- La modalità a basso slittamento deve essere utilizzata nelle applicazioni in cui lo slittamento del cingolo è indesiderato.
IL VANTAGGIO ASSIST

IL VANTAGGIO ASSIST

        
  • La funzione Traction Control integra le altre tecnologie Assist dei dozer Cat per assicurare prestazioni ottimali.
  •     
  • La funzione Traction Control funziona bene con AutoCarry™ per ridurre lo slittamento dei cingoli e l'usura del sottocarro.
  •     
  • La funzione Traction Control è integrata in fabbrica nel dozer Cat per migliorare le prestazioni e il supporto.
DISPONIBILITÀ

DISPONIBILITÀ

        
  • La funzione Traction Control è inclusa nel pacchetto tecnologico standard Assist con ARO.​.
  •     
  • La funzione Traction Control è compatibile con i dozer D4*, D5, D6/D6 XE** e D7.
* Numeri di serie D4 10000+
** D6/D6 XE numeri di serie 1000+

Scopri il confronto tra Cat Traction Control per dozer e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Immagine miniatura Traction Control per dozer

Immagine miniatura Traction Control per dozer

Verifica le offerte correnti per  Cat Traction Control per dozer

Visualizza più offerte