Cat AutoCarry per dozer

Cat AutoCarry per dozer Assist

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

CARICHI DELLA LAMA PIÙ UNIFORMI

CARICHI DELLA LAMA PIÙ UNIFORMI

        
  • La funzione AutoCarry controlla automaticamente il sollevamento della lama per ridurre lo sforzo dell'operatore. Questa funzione mantiene il carico desiderato della lama limitando lo slittamento del cingolo e migliorando la coerenza.
  •     
  • La funzione regola automaticamente l'altezza della lama per mantenere una lama completamente carica per tutta la lunghezza della spinta.
  •     
  • La funzione AutoCarry regola automaticamente il carico della lama in base alle condizioni del terreno e alla pendenza.
  •     
  • Gli operatori possono regolare manualmente il carico delle lame per aumentare o diminuire la velocità di trasporto della macchina.
FUNZIONA CON BLADE LOAD MONITOR

FUNZIONA CON BLADE LOAD MONITOR

        
  • AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per incrementare la produttività dell'operatore.
  •     
  • La funzione Blade Load Monitor consente agli operatori di confrontare il carico attuale della lama con la capacità della macchina.
  •     
  • Mentre si utilizza AutoCarry, la barra Blade Load Monitor viene sempre visualizzata nella parte superiore della schermata iniziale. Questa barra indica tre livelli di carico:
1. Carico parziale
2. Carico macchina target
3. Carico eccessivo
        
  • Aiuta gli operatori di diversi gradi di esperienza a massimizzare la produttività con meno sforzo
FACILE DA USARE

FACILE DA USARE

        
  • L'impostazione del Fattore di carico regola il carico target della lama per mantenere una velocità di trasporto più elevata con un carico della lama inferiore.
  •     
  • L'impostazione del piano limita la distanza di abbassamento automatico della lama. Quando è spenta, la lama si abbassa quanto necessario per ottenere un carico completo della lama. Quando è attivata, la lama non può abbassarsi al di sotto dell'ultima posizione della lama comandata manualmente dall'operatore.
  •     
  • Dopo il caricamento completo della lama e il comando impartito attraverso la leva dell'attrezzo, AutoCarry regola l'altezza della lama in modo da portare un carico completo. I comandi manuali di inclinazione della lama sono consentiti mentre AutoCarry controlla attivamente l'altezza della lama.
IL VANTAGGIO ASSIST

IL VANTAGGIO ASSIST

        
  • La funzione AutoCarry integra le altre tecnologie Assist dei dozer Cat per assicurare prestazioni ottimali.
  •     
  • La funzione AutoCarry è integrata in fabbrica nel dozer Cat per migliorare le prestazioni e il supporto.
  •     
  • La nuova funzione di controllo della trazione riduce lo scivolamento del cingolo e l'usura del carro.
  •     
  • Questa funzione si affianca a Slope Assist e a Grade Control per passare dalla movimentazione di grandi volumi di terra fino alla finitura di precisione. Quando Grade o Slope Assist sono in modalità automatica, AutoCarry non abbasserà la lama al di sotto della superficie di progetto finale.
DISPONIBILITÀ

DISPONIBILITÀ

        
  • La funzione AutoCarry è inclusa nel pacchetto tecnologico standard Assist con ARO​.
  •     
  • La funzione AutoCarry è compatibile con i dozer D4*, D5, D6/D6 XE** e D7.
* Numeri di serie D4 10000+
** D6/D6 XE numeri di serie 1000+

Scopri il confronto tra Cat AutoCarry per dozer e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Immagine miniatura AutoCarry per dozer

Immagine miniatura AutoCarry per dozer

Verifica le offerte correnti per  Cat AutoCarry per dozer

Visualizza più offerte