120/120 AWD

Motorgrader 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza netta (Tier 4)
139 HP
104 kW
Larghezza lama
12 ft
3.7 m
Numero di cilindri
6
6

Descrizione generale

Efficienza dei consumi grazie alla tecnologia integrata in fabbrica

I motorgrader Cat® 120 di nuova generazione consentono di scegliere tra joystick o volante e comandi a leva con trazione integrale. È possibile risparmiare fino al 15% nel consumo di carburante. Le opzioni per cabina e comfort favoriscono l'ottimizzazione delle prestazioni. La tecnologia integrata in fabbrica assicura il grado di pendenza corretto in ogni progetto.

Vantaggi

Fino al 15% Maggiore efficienza del combustibile

Minor consumo di combustibile con il motore Cat C7.1 e la modalità ECO.

Cabina progettata per il comfort

Progettata per il massimo comfort dell'operatore, la cabina di prossima generazione offre opzioni di controllo e comfort per favorire la produttività.

Fino al 15% Manutenzione a costi ridotti

Prolunga gli intervalli di manutenzione con la nuova tecnologia di filtraggio. I filtri sono raggruppati per agevolare l'accesso.

Caratteristiche tecniche di 120/120 AWD

Gamma di potenza netta (Tier 4) 139 HP 104 kW
Numero di cilindri 6 6
Capacità standard 122 °F 50 °C
Incremento di coppia - ISO 9294 42% 42%
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV - U.S. EPA Tier 3/UE Stage IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV - U.S. EPA Tier 3/UE Stage IIIA
Modello motore Cat 7,1 Cat 7,1
Altezza per riduzione di potenza 9842.5 ft 3000 m
Foro 4.1 in 105 mm
Nota (1) Potenza netta conforme agli standard ISO 9249, SAE J1349 ed EEC 80/1269 Standard in vigore al momento della produzione. Potenza netta conforme agli standard ISO 9249, SAE J1349 ed EEC 80/1269 Standard in vigore al momento della produzione.
Altitudine con riduzione di potenza (AWD) 5499 ft 1676 m
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore.
Coppia massima - ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
Coppia massima - AWD on 611 lb/ft 828 N·m
Regime del motore 2,000 2,000
Nota (3) Potenza dichiarata a norma ISO 14396 Potenza dichiarata a norma ISO 14396
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Cantonale 6 in 152 mm
Gioco gola 4.1 in 105 mm
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Altezza della lama 24 in 610 mm
Tagliente 6 in 152 mm
Spostamento laterale del versoio sinistro 20.1 in 512 mm
Spostamento centrale ralla destra 26 in 656 mm
Massima profondità di taglio 30.5 in 775 mm
Sbraccio massimo destro 76 in 1928 mm
Intervallo inclinazione lama in avanti 40 40
Sbraccio massimo sinistro 69.4 in 1764 mm
Massimo sollevamento dal suolo 16.1 in 410 mm
Spostamento laterale del versoio destro 26.1 in 663 mm
Spostamento centrale ralla sinistra 26 in 656 mm
Intervallo inclinazione lama all'indietro 5 5
Peso volante/comando a leva con trazione integrale (AWD) Tier 4* 36,731 lb 16661 kg
Peso joystick con trazione integrale (AWD) Tier 3* 36,374 lb 16499 kg
Peso volante/comando a leva con trazione integrale (AWD) Tier 3* 36,275 lb 16454 kg
Peso joystick con trazione integrale (AWD) Tier 4* 36,846 lb 16713 kg
Peso joystick Tier 4* 35,358 lb 16038 kg
Peso joystick Tier 3* 34,886 lb 15824 kg
Peso volante/comando a leva Tier 3* 34,610 lb 15699 kg
Nota (1) *Con attrezzatura tipica include 4267 mm (14 ft) più lama, pneumatico, piastra di spinta, ripper, protezione inferiore, operatore e tutti i fluidi. *Con attrezzatura tipica include 4267 mm (14 ft) più lama, pneumatico, piastra di spinta, ripper, protezione inferiore, operatore e tutti i fluidi.
Peso volante/comando a leva Tier 4* 35,067 lb 15906 kg
Impianto idraulico 25.6 gal (US) 97 l
Sistema di raffreddamento 14 gal (US) 52.5 l
Basamento motore 4.8 gal (US) 18 l
Serbatoio del combustibile 65 gal (US) 246 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4) 5 gal (US) 15 l
Lunghezza della macchina* 387 in 9838 mm
Larghezza 102 in 2592 mm
Larghezza trazione integrale (AWD) 2551 mm 100.4 in
Nota *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper. *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper.
Altezza massima 151 in 3832 mm
Differenziale e trasmissione 9 gal (US) 34 l
Riduttore di rotazione 1.8 gal (US) 7 l

120/120 AWD Attrezzatura standard

Cabina

  • Sedile in vinile
  • Struttura ROPS, insonorizzazione standard
  • Sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina
  • Cabina base
  • Display informativo ibrido da 254 mm (10 pollici)
  • Illuminazione alogena

Tecnologia CAT Connect

  • Product Link

Motore

  • Cat C7.1
  • Modalità ECO
  • Ventola idraulica a velocità variabile

Barra di traino-Ralla-Versoio

  • Standard
  • Frizione antiscivolamento riduttore ralla

Sicurezza

  • Freno di stazionamento
  • Avvisatore acustico
  • Specchietto retrovisore
  • Freni idraulici
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Specchietti laterali
  • Pedane e corrimano

120/120 AWD Attrezzatura a richiesta

Cabina

  • Sedile in pelle o tessuto
  • Volante/Comando a leva
  • Comandi con joystick
  • Tergicristallo posteriore
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicatore cintura di sicurezza
  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Radio Bluetooth/Auxiliary
  • Luci a LED
  • Lunotto posteriore schermato

Tecnologia CAT Connect

  • Cat GRADE con misuratore digitale della pendenza della lama
  • Cat GRADE con indicatore della pendenza trasversale
  • Cat GRADE with Cross Slope
  • Predisposizione per il montaggio (ARO; Attachment Ready Option) Cat GRADE
  • Lama stabile
  • Servizi a distanza

Motore

  • Trazione integrale (AWD)

Barra di traino-Ralla-Versoio

  • Regolazione dall'alto
  • Circle Saver

Sicurezza

  • Telecamera retrovisiva

Versatilità

  • Contrappeso
  • Piastra di spinta
  • Ripper
  • Scarificatore
  • Gruppo di sollevamento anteriore
  • Lama anteriore
  • Lama anteriore

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 120/120 AWD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120

Nuovo Motorgrader Cat® 120 di prossima generazione - progettato per le vostre esigenze

Nuovo Motorgrader Cat® 120 di prossima generazione - opzioni di comando

Nuovo Motorgrader Cat® 120 di prossima generazione - progettato per le vostre esigenze
Nuovo Motorgrader Cat® 120 di prossima generazione - opzioni di comando

360 View
360 View
360 View
360 View