D2

Dozer piccoli D2

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Potenza - netta
92 HP
68.8 kW
Peso operativo
18382 lb
8338 kg

Descrizione generale

Ottimizzazione del lavoro

Il nuovo Cat® D2 offre prestazioni superiori e la più ampia scelta di tecnologia di facile utilizzo studiata per ottenere il massimo dal proprio dozer. Agile e rapida, la macchina offre potenza e precisione per le attività di spianatura e livellamento. La trasmissione completamente automatica garantisce un'accelerazione fluida per portare a termine i lavori in tempi rapidi. Il sistema load sensing ottimizza automaticamente la velocità di avanzamento in base al carico, per la massima produttività ed efficienza dei consumi.

Vantaggi

Facilità di utilizzo

Il sistema GRADE con 3D e Slope Assist™ consente di ottenere risultati di livellamento di qualità superiore, mentre nuove utili tecnologie rendono più semplice ed efficiente l'impiego della macchina.

Fino al 10% di costi totali di proprietà inferiori

con migliore risparmio di combustibile, lungo ciclo di vita del carro e facile manutenzione.

Fino al 15% nelle operazioni

con impostazioni operatore personalizzabili, ottimizzazione delle funzioni di controllo del livellamento ed equilibrio ottimale della macchina per un livellamento con finitura liscia e rapida.

Caratteristiche tecniche di D2

Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potenza - netta 92 HP 68.8 kW
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Potenza netta - 2.200 giri/min - SAE J1349 92 HP 68.8 kW
Potenza netta - 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 92 HP 68.8 kW
Nota (1) La potenza netta è testata secondo gli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e come indicato è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore. La potenza netta è testata secondo gli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e come indicato è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore.
Trasmissione Idrostatico Idrostatico
Nota (2) Tutte le normative U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Tutte le normative U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno.
Peso operativo 18382 lb 8338 kg
Peso operativo 18382 lb 8338 kg
Peso operativo - LGP 19066 lb 8648 kg
Nota (2) Per le macchine con ripper, aggiunta di 554 kg (1.222 lb). Per le macchine con ripper, aggiunta di 554 kg (1.222 lb).
Nota (1) Le caratteristiche tecniche mostrate sono relative a una macchina dotata di lama apripista, cabina EROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del carburante pieno. Le caratteristiche tecniche mostrate sono relative a una macchina dotata di lama apripista, cabina EROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del carburante pieno.
Pompe di trasmissione 1 1
Massima velocità di marcia - Marcia avanti 5.6 mile/h 9 km/h
Regolazioni della valvola di massima pressione 7033 psi 48500 kPa
Massima velocità di marcia - Retromarcia 6.2 mile/h 10 km/h
Motori dei cingoli 2 2
Resa della pompa 17.2 gpm 65 L/min
Regolazioni della valvola di massima pressione 2988 psi 20600 kPa
Tipo A parallelogramma A parallelogramma
Numero di denti 3 3
Altezza 6.5 in 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Profondità massima di scavo 13.3 in 337.5 mm
Massima distanza libera da terra sotto la punta 17.6 in 448 mm
Larghezza totale 67.3 in 1710 mm
Sbraccio massimo - a terra 30.2 in 766 mm
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Lunghezza - Cingolo a terra - LGP 89 in 2248 mm
Carreggiata 61 in 1550 mm
Numero di rulli - Per lato 7 7
Carreggiata - LGP 68 in 1725 mm
Pressione a terra - LGP 4.3 psi 29.7 kPa
Larghezza dei pattini - Standard 18 in 460 mm
Larghezza dei pattini - LGP 25 in 635 mm
Numero di pattini - Per lato - Carro con cingoli sigillati e lubrificati (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Numero di pattini - Per lato - Carro Abrasion 38 38
Pressione a terra 5.7 psi 39.5 kPa
Lunghezza del cingolo al suolo 89 in 2248 mm
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Basamento - Con filtro 2.8 gal (US) 10.5 l
Riduttore finale - Ciascuno - LGP 2.6 gal (US) 10 l
Sistema di raffreddamento 5 gal (US) 19 l
Trasmissione - Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.9 gal (US) 19 l
Riduttori finali - Per lato 2.6 gal (US) 10 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
LAMA: profondità di scavo - LGP 23.2 in 589 mm
LAMA: larghezza lama - Intermedia 115 in 2921 mm
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - LGP 129.5 in 3290 mm
LAMA: angolazione massima (per lato) - Intermedia 25° 25°
LAMA: angolazione tagliente lama, regolabile - LGP da 52° a 58° da 52° a 58°
LAMA: altezza sollevamento lama - LGP 27.9 in 708 mm
LAMA: massima inclinazione - Intermedia 17.7 in 448 mm
LAMA: profondità di scavo - Intermedia 23.2 in 590 mm
LAMA: altezza di sollevamento lama - Intermedia 29.3 in 743 mm
LAMA: larghezza lama - LGP 124 in 3149 mm
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - LGP 92.9 in 2360 mm
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - LGP 113.1 in 2874 mm
Altezza trattore - LGP 108.9 in 2765 mm
Carreggiata - LGP 67.9 in 1725 mm
Distanza libera da terra - LGP 13 in 332 mm
LAMA: altezza lama - LGP 35.8 in 910 mm
Lunghezza totale - Con lama - LGP 168.2 in 4272 mm
LAMA: capacità lama (SAE) - LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
LAMA: altezza lama - Intermedia 33.9 in 860 mm
LAMA: capacità lama (SAE) - Intermedia 1.96 yd³ 1.5 m³
LAMA: angolazione tagliente lama, regolabile - Intermedia da 52° a 58° da 52° a 58°
LAMA: inclinazione massima - LGP 17.2 in 438 mm
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - Intermedia 105.1 in 2669 mm
LAMA: angolazione massima (per lato) - LGP 25° 25°
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - Standard 79.1 in 2010 mm
LAMA: angolazione massima (per lato) - Standard 25° 25°
Distanza libera da terra - Standard 13 in 332 mm
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - Standard 129.5 in 3290 mm
Lunghezza totale - Con lama - Standard 168.5 in 4281 mm
Nota Carro Abrasion Carro Abrasion
LAMA: angolazione tagliente lama, regolabile - Standard da 52° a 58° da 52° a 58°
LAMA: inclinazione massima - Standard 15.2 in 387 mm
Misuratore cingoli - Standard 61 in 1550 mm
Altezza trattore - Standard 108.9 in 2765 mm
LAMA: profondità di scavo - Standard 23.3 in 593 mm
LAMA: larghezza lama - Standard 109.5 in 2782 mm
LAMA: altezza sollevamento lama - Standard 29.3 in 743 mm
LAMA: capacità lama (SAE) - Standard 2.59 yd³ 1.98 m³
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - Standard 100.1 in 2542 mm
Nota Con attrezzatura Ripper (aggiungere alla lunghezza del dozer base) - 1.177 mm (46,3") Con attrezzatura Ripper (aggiungere alla lunghezza del dozer base) - 1.177 mm (46,3")
LAMA: altezza sollevamento lama - Standard 39.8 in 1010 mm
Lunghezza del dozer base (senza lama) - LGP 129.5 in 3290 mm
Larghezza del dozer (pattini di serie, senza lama) - Di serie 79.1 in 2010 mm
Altezza dozer - LGP 108.9 in 2765 mm
Altezza dozer - Di serie 108.9 in 2765 mm
Larghezza del dozer (pattini di serie, senza lama) - LGP 92.9 in 2360 mm
Lunghezza del dozer base (senza lama) - Di serie 129.5 in 3290 mm
Larghezza totale 29.2 in 741 mm
Lunghezza verricello 27.76 in 705 mm
Massima capacità di trazione - Tamburo scoperto 40000 lb 18144 kg
Gioco gola 6.75 in 171.5 mm
Diametro del cavo - consigliato 0.63 in 16 mm
Capacità tamburo - Cavo su richiesta 256 ft 78 m
Peso 1345 lb 610 kg
Massima velocità di avvolgimento – Tamburo scoperto 131 ft/min 40 m/min
Capacità tamburo - Cavo consigliato 371 ft 113 m
Diametro del cavo - su richiesta 0.75 in 19 mm
Massima capacità di trazione - Tamburo carico 25000 lb 11340 kg
Azionamento verricello Idrostatico Idrostatico
Velocità Variabile Variabile
Diametro tamburo 10 in 254 mm
Massima velocità di avvolgimento - Tamburo carico 207 ft/min 63 m/min
Larghezza tamburo 10.8 in 274 mm
Comando Idraulico Idraulico

Scopri il confronto tra D2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2

Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2
Dozer di piccole dimensioni D2

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  D2

Visualizza più offerte