Cat Command for Dozing nelle attività minerarie

Command Cat Command for Dozing nelle attività minerarie

Richiedi un preventivo Trova dealer

Descrizione generale

AUMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO GRAZIE ALL'AUTOMAZIONE

Cat® MineStar™ Command for dozing migliora la sicurezza e l'efficienza togliendo l'operatore dalla macchina e consentendogli di lavorare da postazioni vicine o remote. Che scegliate la console di comando a distanza sopra la spalla o la cabina operatore a distanza, i vostri operatori possono avere il pieno controllo del dozer senza essere esposti a polvere, rumore, vibrazioni o altri rischi. Con il dozing semi-autonomo, un solo operatore può gestire fino a quattro macchine da una postazione remota, aumentando la produttività e la sicurezza La profonda integrazione con i sistemi delle macchine Cat consente un controllo fluido e preciso per la massima efficienza e produttività.

Vantaggi

1 Operatore. Più apripista.

Un singolo operatore può gestire fino a 5 macchine, massimizzando l'efficienza e riducendo i costi di esercizio.

Utilizzo superiore al 90%

Funzionamento prolungato grazie all'eliminazione dei tempi morti e alla capacità di lavorare in condizioni pericolose.

20-30% in più di materiale movimentato per turno

Consente di ottenere una spianatura più uniforme, migliora l'utilizzo delle attrezzature e aumenta l'efficienza dell'operatore durante il turno.

Scopri il confronto tra Cat Command for Dozing nelle attività minerarie e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Command for Dozing

Command for Dozing