| Capacità | 218-276 m³ (285-361 yd³) 218-276 m³ (285-361 yd³) |
| Peso del cassone di base | 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) |
| Durata prevista | Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura |
| Modello di macchina | 798 AC 798 AC |
| Materiali impiegati | Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura |
| Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione | N/D N/D |
| Peso del cassone di base, configurazione standard | 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) |
| Peso del rivestimento interno, tipico | 2.700 kg (6.000 lb) 2.700 kg (6.000 lb) |
| Materiale del rivestimento interno | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| Opzioni di rivestimento interno | Contenitore da roccia, piastra liscia, d'urto Contenitore da roccia, piastra liscia, d'urto |
| Altezza di scarico | 1,8 m (5 ft 10 in) 1,8 m (5 ft 10 in) |
| Riscaldato o non riscaldato | Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile |
Cassone HE Cassone HE - 798 AC
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Capacità
- 218-276 m³ (285-361 yd³)
- 218-276 m³ (285-361 yd³)
- Peso del cassone di base
- 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
- 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
- Durata prevista
- Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
- Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Descrizione generale
Cassone HE (High Efficiency)
Il cassone ad alta efficienza (HE) Cat® combina resistenza e design leggero per un'elevata capacità di carico e una lunga durata. La superficie curva del pianale protegge dagli urti senza la necessità di un pesante supporto strutturale. Un tettuccio con protezione aerea e rinforzo perimetrale dalla costola posteriore al longherone superiore aggiunge forza e durata. Le piastre a molla sostituiscono le saldature nelle aree con forti sollecitazioni, riducendo gli sforzi di saldatura.
Vantaggi
Produttività
Il cassone HE è leggero e offre di conseguenza la massima capacità di carico in questa categoria.
Involucri
Oltre 3 milioni di ore di funzionamento comprovate sono una garanzia di lunga durata. L'ampia area aperta consente l'assorbimento degli urti. Una robusta costola posteriore resiste ai danni durante gli eventi di scarico.
Efficacia
I cassoni per dumper Cat® sono progettati con la massima cura e hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che consente di ottenere una produttività elevata e il costo più basso per tonnellata.
Caratteristiche tecniche di Cassone HE - 798 AC
Scopri il confronto tra Cassone HE - 798 AC e prodotti spesso oggetto di paragone.
- Capacità
- 218-276 m³ (285-361 yd³)
- 218-276 m³ (285-361 yd³)
- Peso del cassone di base
- 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
- 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
- Durata prevista
- Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
- Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
- Capacità
- 186-237 m³ (243-310 yd³)
- 186-237 m³ (243-310 yd³)
- Peso del cassone di base
- 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb)
- 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb)
- Durata prevista
- Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
- Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Video
Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale
Video cassone HE corto
Video - Bodies Family Overview