Cassone HE - 794 AC

Cassone HE - 794 AC Cassone HE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
174-222 m3 (228-290 yd3)
174-222 m3 (228-290 yd3)
Peso del cassone di base
34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
Durata prevista
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura

Caratteristiche tecniche di Cassone HE - 794 AC

Capacità 174-222 m3 (228-290 yd3) 174-222 m3 (228-290 yd3)
Peso del cassone di base 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb) 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
Durata prevista Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Modello di macchina 794 AC, 796 AC, 798 AC 794 AC, 796 AC, 798 AC
Materiali impiegati Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura
Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione N/D N/D
Peso del cassone di base, configurazione standard 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb) 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
Peso del rivestimento interno, tipico 2.700 kg (6.000 lb) 2.700 kg (6.000 lb)
Materiale del rivestimento interno 450-500 BHN 450-500 BHN
Opzioni di rivestimento interno Contenitore da roccia, piastra liscia, d'urto Contenitore da roccia, piastra liscia, d'urto
Altezza di scarico 1,4 m (4 ft 6 in) 1,4 m (4 ft 6 in)
Riscaldato o non riscaldato Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile

Scopri il confronto tra Cassone HE - 794 AC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Vista dall'alto

vista parte inferiore

vista laterale

Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale

Video cassone HE corto

Video - Bodies Family Overview

Video cassone HE corto
Video - Bodies Family Overview