| Capacità | 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3) |
| Peso del cassone di base | 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) |
| Durata prevista | 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura) 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura) |
| Modello di macchina | 797 797 |
| Materiali impiegati | Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura |
| Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione | Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata |
| Peso del cassone di base, configurazione standard | 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) |
| Peso del rivestimento interno, tipico | 8.500 kg (18.750 lb) 8.500 kg (18.750 lb) |
| Materiale del rivestimento interno | 450 BHN 450 BHN |
| Opzioni di rivestimento interno | Contenitore da roccia, piastra liscia, piastra d'urto Contenitore da roccia, piastra liscia, piastra d'urto |
| Altezza di scarico | 1,9 m ( 6 ft 3 in) 1,9 m ( 6 ft 3 in) |
| Riscaldato o non riscaldato | Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile |
Cassone MSD II Cassone MSD II - 797F
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Capacità
- 252-268 m3 (330-350 yd3)
- 252-268 m3 (330-350 yd3)
- Peso del cassone di base
- 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
- 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
- Durata prevista
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
Descrizione generale
Il cassone con design specifico per miniere (MSD II) Cat® presenta una piattaforma leggera e personalizzabile che offre la massima versatilità per l'utilizzo nella maggior parte delle applicazioni. Si tratta di un cassone specifico per il cantiere, progettato per massimizzare le prestazioni in base all'applicazione. Altamente versatile, è disponibile in diverse dimensioni per un alto carico utile potenziale con diverse densità di materiale. Si tratta di un cassone di base leggero con copertura totale per mezzo del tettuccio e zone di rivestimento interno configurabili per dare priorità alla produttività e alla durata. L'MSD II è il cassone leggero più richiesto sul mercato, che trova il proprio valore aggiunto nella durata e nell'affidabilità.
Vantaggi
Produttività
Aumento del carico utile potenziale con una riduzione media del peso del 14,5% rispetto al tipico cassone a doppia pendenza.
Versatilità
Il cassone più personalizzabile, che offre numerose configurazioni specifiche per l'applicazione.
Efficacia
I cassoni per dumper Cat® sono progettati con la massima cura e hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che consente di ottenere una produttività elevata e il costo più basso per tonnellata.
Caratteristiche tecniche di Cassone MSD II - 797F
Scopri il confronto tra Cassone MSD II - 797F e prodotti spesso oggetto di paragone.
- Capacità
- 252-268 m3 (330-350 yd3)
- 252-268 m3 (330-350 yd3)
- Peso del cassone di base
- 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
- 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
- Durata prevista
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
- Capacità
- 160-191 m³ (209-250 yd3)
- 160-191 m³ (209-250 yd3)
- Peso del cassone di base
- 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
- 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
- Durata prevista
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
- Capacità
- 130-153 m3 (170-200 yd3)
- 130-153 m3 (170-200 yd3)
- Peso del cassone di base
- 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb)
- 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb)
- Durata prevista
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
- 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Video
Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale
Video Bodies Family Overview