| Capacità | 99-122 m3 (130-160 yd3) 99-122 m3 (130-160 yd3) |
| Peso del cassone di base | 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb) |
| Durata prevista | 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura) 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura) |
| Modello di macchina | 785 785 |
| Materiali impiegati | Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura |
| Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione | Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata |
| Peso del cassone di base, configurazione standard | 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb) |
| Peso del rivestimento interno, tipico | 5.000 kg (11.000 lb) 5.000 kg (11.000 lb) |
| Materiale del rivestimento interno | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| Opzioni di rivestimento interno | Contenitore da roccia, piastra liscia, piastra d'urto Contenitore da roccia, piastra liscia, piastra d'urto |
| Altezza di scarico | 1,1 m (3 ft 8 in) 1,1 m (3 ft 8 in) |
| Riscaldato o non riscaldato | Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile |