Cassone MP - 793

Cassone MP - 793 Cassone MP

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
164-192 m3 (196-250 yd3)
164-192 m3 (196-250 yd3)
Peso del cassone di base
26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb)
26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb)
Durata prevista
30.000 ore
30.000 ore

Caratteristiche tecniche di Cassone MP - 793

Capacità 164-192 m3 (196-250 yd3) 164-192 m3 (196-250 yd3)
Peso del cassone di base 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb) 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb)
Durata prevista 30.000 ore 30.000 ore
Modello di macchina 793C/D/F/Nuova generazione 793C/D/F/Nuova generazione
Materiali impiegati Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura
Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata
Peso del cassone di base, configurazione standard 26.500 kg (58.300 lb) 26.500 kg (58.300 lb)
Peso del rivestimento interno, tipico N/D N/D
Materiale del rivestimento interno N/D N/D
Opzioni di rivestimento interno N/D N/D
Altezza di scarico 1,6 m (5 ft 4 in) 1,6 m (5 ft 4 in)
Riscaldato o non riscaldato Non riscaldato Non riscaldato

Scopri il confronto tra Cassone MP - 793 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Vista dall'alto

vista parte inferiore

vista laterale

Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale

Video cassone MP corto

Video Body Family Overview

Video cassone MP corto
Video Body Family Overview

Verifica le offerte correnti per  Cassone MP - 793

Visualizza più offerte