Cassone HP XL - 797F

Cassone HP XL - 797F Cassone HP XL

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
268 m3 (350 yd3)
268 m3 (350 yd3)
Peso del cassone di base
45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb)
45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb)
Durata prevista
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura

Caratteristiche tecniche di Cassone HP XL - 797F

Capacità 268 m3 (350 yd3) 268 m3 (350 yd3)
Peso del cassone di base 45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb) 45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb)
Durata prevista Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Modello di macchina 797 797
Materiali impiegati Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura
Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione Distribuzine del peso anteriore diagonale >36% Distribuzine del peso anteriore diagonale >36%
Peso del cassone di base, configurazione standard 45.500 kg (100.400 lb) 45.500 kg (100.400 lb)
Peso del rivestimento interno, tipico 1.270 kg (2.800 lb) 1.270 kg (2.800 lb)
Materiale del rivestimento interno 450-500 BHN 450-500 BHN
Opzioni di rivestimento interno Barra del tamburo, piastra liscia, d'urto Barra del tamburo, piastra liscia, d'urto
Altezza di scarico 1,59 (5 ft 2 in) 1,59 (5 ft 2 in)
Riscaldato o non riscaldato Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile

Scopri il confronto tra Cassone HP XL - 797F e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Vista dall'alto

vista parte inferiore

vista laterale

Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale

Video cassone HP corto

Video Body Family Overview

Video cassone HP corto
Video Body Family Overview

Verifica le offerte correnti per  Cassone HP XL - 797F

Visualizza più offerte