Cassone HP - 789

Cassone HP Cassone HP - 789

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
143-153 m3 (187-200 yd3)
143-153 m3 (187-200 yd3)
Peso del cassone di base
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb)
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb)
Durata prevista
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura

Descrizione generale

Il cassone ad alte prestazioni (HP) Cat© combina resistenza e design leggero per un'elevata capacità di carico e una lunga durata. Un tettuccio con protezione aerea e rinforzo perimetrale dalla costola posteriore al longherone superiore aggiunge forza e durata. Le imbottiture flottanti e le piastre a molla brevettate sostituiscono le saldature nelle aree con forti sollecitazioni, migliorando la durata. Le spesse piastre di base riducono la necessità di rivestimenti pesanti. Le transizioni frontali e laterali curve riducono al minimo il riporto, mentre un eiettore nella parte posteriore garantisce la presa dei materiali e offre la massima altezza di scarico disponibile.

Vantaggi

Produttività

Capacità di carico superiore del 7,5% con il cassone HP rispetto al modello MSD II (con configurazione tipica per il rivestimento interno).

Versatilità

Leggero e durevole, il cassone HP è progettato per l'utilizzo in qualsiasi applicazione.

Efficacia

I cassoni per dumper Cat® sono progettati con la massima cura e hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che consente di ottenere una produttività elevata e il costo più basso per tonnellata.

Caratteristiche tecniche di Cassone HP - 789

Capacità 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3)
Peso del cassone di base 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb) 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb)
Durata prevista Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Modello di macchina 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Materiali impiegati Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura
Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione Combinazione di durata, carico utile e versatilità Combinazione di durata, carico utile e versatilità
Peso del cassone di base, configurazione standard 26.200 kg (57.750 lb) 26.200 kg (57.750 lb)
Peso del rivestimento interno, tipico 637 kg (1.400 lbs) 637 kg (1.400 lbs)
Materiale del rivestimento interno 450-500 BHN 450-500 BHN
Opzioni di rivestimento interno Barra del tamburo, piastra liscia, d'urto Barra del tamburo, piastra liscia, d'urto
Altezza di scarico 1,59 (5 ft 2 in) 1,59 (5 ft 2 in)
Riscaldato o non riscaldato Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile

Scopri il confronto tra Cassone HP - 789 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Vista dall'alto

vista parte inferiore

vista laterale

Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale

Video cassone HP corto

Video cassone HP corto