Cassone HP - 793

Cassone HP - 793 Cassone HP

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
152-191 m3 (199-250 yd3)
152-191 m3 (199-250 yd3)
Peso del cassone di base
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb)
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb)
Durata prevista
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura

Caratteristiche tecniche di Cassone HP - 793

Capacità 152-191 m3 (199-250 yd3) 152-191 m3 (199-250 yd3)
Peso del cassone di base 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb) 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb)
Durata prevista Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura Più di 40.000 ore; 1-2 rigenerazioni / cicli di ribasatura
Modello di macchina 793 793
Materiali impiegati Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura
Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione Combinazione di durata, carico utile e versatilità Combinazione di durata, carico utile e versatilità
Peso del cassone di base, configurazione standard 29.500 (65.000 lb) 29.500 (65.000 lb)
Peso del rivestimento interno, tipico 686 kg (1.512 lb) 686 kg (1.512 lb)
Materiale del rivestimento interno 450-500 BHN 450-500 BHN
Opzioni di rivestimento interno Barra del tamburo, piastra liscia, d'urto Barra del tamburo, piastra liscia, d'urto
Altezza di scarico 1,63 m (5 ft 4 in) 1,63 m (5 ft 4 in)
Riscaldato o non riscaldato Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile

Scopri il confronto tra Cassone HP - 793 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Vista dall'alto

vista parte inferiore

vista laterale

Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale

Video cassone HP corto

Video Bodies Family Overview

Video cassone HP corto
Video Bodies Family Overview